Kompaktní zařízení Promass A je ideální pro průběžnou kontrolu procesu ve velmi náročných aplikacích. Jeho jedinečný samovyprazdňovací jednotrubicový systém umožňuje přesné měření kapalin a plynů i při těch nejmenších průtocích a vysokém tlaku. Se svým inovativním odděleným převodníkem umožňuje Promass A 500 maximální přizpůsobení instalace a provozní bezpečnost v náročných podmínkách. Technologie Heartbeat umožňuje spolehlivost měření a ověřování podle předpisů.
Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota
Vhodný pro aplikace s nejmenším průtočným množstvím ve všech odvětvích.
Vlastnosti zařízení
Jmenovitý průměr: DN 1 až 4
Procesní tlak až do 430,9 bar
Teplota média až do +205 °C
Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy
Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem WLAN
Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem
Výhody
Prostorově úsporná konstrukce – kompaktní senzor s nízkou hmotností.
Nejvyšší kvalita produktu – samovypouštěcí měřicí trubice ve všech velikostech vedení.
Optimální procesní bezpečnost – odolné vůči korozivním podmínkám okolního prostřední a vnitřnímu zanášení.
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a Ethernet.
Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů.
Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Videa
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
GPsol, together with Endress+Hauser, developed a system that individually measures each component of extraction wells and provides as much information as possible about the current flow.
Podívejte se na tento kompaktní jednotrubkový systém Coriolis pro přesné měření nejmenších průtoků pouhých pár gramů za minutu a nástrojů pro snadný přístup, jako jsou filmy nebo brožury.
Přesný jednotrubicový průtokoměr pro nejmenší průtoky, jako oddělená verze s až 4 vstupy/výstupy. Vhodný pro aplikace s velmi malým průtočným množstvím, ve všech odvětvích.
Vlastnosti senzoru
Prostorově úsporná konstrukce – kompaktní senzor s nízkou hmotností. Nejvyšší kvalita produktu – systém samovyprazdňovací měřicí trubice ve všech dostupných DN. Optimální procesní bezpečnost – odolné vůči korozivním podmínkám okolního prostřední a vnitřnímu zanášení. Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak až do 430,9 bar. Teplota média až do +205 °C.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % Objemový průtok (kapalina): ±0,1 % hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 450 kg/h (0 až 16.54 lb/min)
Max. procesní tlak
430,9 bar (6 250 psi)
Teplotní rozsah média
−50 až 205 °C (−58 až 401 °F)
Rozsah okolní teploty
−40 až 60 °C (−40 až +140 °F)
Materiál tělesa senzoru
Nerezová ocel, 1.4404 (316L)
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
Bezpečnost výrobku
CE, C-tick
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Schválení a certifikáty tlaku
CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Přesný jednotrubicový průtokoměr pro nejmenší průtoky, jako oddělená verze s až 4 vstupy/výstupy. Vhodný pro aplikace s velmi malým průtočným množstvím, ve všech odvětvích.
Vlastnosti senzoru
Prostorově úsporná konstrukce – kompaktní senzor s nízkou hmotností. Nejvyšší kvalita produktu – systém samovyprazdňovací měřicí trubice ve všech dostupných DN. Optimální procesní bezpečnost – odolné vůči korozivním podmínkám okolního prostřední a vnitřnímu zanášení. Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak až do 430,9 bar. Teplota média až do +205 °C.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % Objemový průtok (kapalina): ±0,1 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 450 kg/h (0 až 16.54 lb/min)
Max. procesní tlak
430,9 bar (6 250 psi)
Teplotní rozsah média
−50 až 205 °C
Rozsah okolní teploty
−40 až 60 °C
Materiál tělesa senzoru
Nerezová ocel, 1.4404 (316L)
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
Bezpečnost výrobku
CE, C-Tick
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Schválení a certifikáty tlaku
CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Hygienické certifikáty a schválení
3-A, cGMP
Měřicí princip
Coriolis
Nadpis výrobku
Přesný jednotrubicový průtokoměr pro nejmenší průtoky, jako oddělená verze s až 4 vstupy/výstupy. Vhodný pro aplikace s velmi malým průtočným množstvím, ve všech odvětvích.
Vlastnosti senzoru
Prostorově úsporná konstrukce – kompaktní senzor s nízkou hmotností. Nejvyšší kvalita produktu – systém samovyprazdňovací měřicí trubice ve všech dostupných DN. Optimální procesní bezpečnost – odolné vůči korozivním podmínkám okolního prostřední a vnitřnímu zanášení. Jmenovitá světlost: DN 1 až 4 (¹⁄₂₄" až ¹⁄₈"). Procesní tlak až do 430,9 bar. Teplota média až do +205 °C.
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 % Objemový průtok (kapalina): ±0,1 % Hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³
Měřicí rozsah
0 až 450 kg/h
Max. procesní tlak
430,9 bar
Teplotní rozsah média
−50 až 205 °C
Rozsah okolní teploty
−40 až 60 °C
Materiál tělesa senzoru
Nerezová ocel, 1.4404 (316L)
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
Stupeň ochrany
Oddělená verze senzoru (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Oddělená verze senzoru (volitelná možnost): IP 69. Oddělená verze převodníku: IP 66/67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4–20 mA HART (aktivní/pasivní) 4–20 mA WirelessHART 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulzní výstup (aktivní/pasivní) Reléový výstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI
Bezpečnost výrobku
CE, C-TICK
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Komunikační rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth®, pracovní frekvence: 2,4 GHz (pásmo ISM), přenosový rozsah za referenčních podmínek: bezdrátová komunikace HART – až 200 m (656 ft), Bluetooth komunikace - až 40 m (131 stop).
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .