Jednotrubicový průtokoměr pro měření nejmenších množství při obchodním měření průtoku. Přesné měření nejmenších průtoků kapalin a plynů pro průběžnou kontrolu procesu.
Vlastnosti senzoru
Nejvyšší procesní bezpečnost – systém samovyprazdňovací měřicí trubice. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem a za ním. Jmenovitá světlost: DN 2 až 4 (¹⁄₁₂" až ¹⁄₈"). Procesní tlak do 400 bar (5 800 psi).
Vlastnosti převodníku
Kvalita – zkonstruováno pro obchodní měření průtoku: zařízení má metrologické certifikáty celosvětově uznávané. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
16 až 62 V DC 85 až 260 V AC (45 až 65 Hz) 20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS, EAC
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, obchodní měření, CRN, 3-A
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR Schválení pro obchodní měření: MI-002 (plyn), MI-005 (kapalina), PTB 7.251 (plyn)
Schválení a certifikáty tlaku
CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Hygienické certifikáty a schválení
3-A
Nadpis výrobku
Jednotrubicový průtokoměr pro měření nejmenších množství při obchodním měření průtoku. Přesné měření nejmenších průtoků kapalin a plynů pro průběžnou kontrolu procesu.
Vlastnosti senzoru
Nejvyšší procesní bezpečnost – systém samovyprazdňovací měřicí trubice. Méně procesních měřicích bodů – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – není třeba brát v úvahu náběžné délky před a za zařízením. Jmenovitá světlost: DN 2 až 4 (¹⁄₁₂" až ¹⁄₈"). Procesní tlak do 400 bar.
Vlastnosti převodníku
Kvalita – zkonstruováno pro obchodní měření průtoku: zařízení má celosvětově uznávané metrologické certifikáty. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat pro servisní účely. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
IP 67, kryt typu 4X. Oddělený převodník: IP 67, kryt typu 4X
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 modulární výstupy: 0–20 mA (aktivní) / 4–20 mA (aktivní/pasivní) Pulzní/frekvenční/spínaný výstup (pasivní) fázově posunutý pulzní Reléový
Vstupy
1 modulární vstup: stav
Digitální komunikace
HART Modbus RS485
Napájení
16 až 62 V DC 85 až 260 V AC (45 až 65 Hz) 20 až 55 V AC (45 až 65 Hz)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, FM, CSA, NEPSI, TIIS
Další schválení a certifikáty
3.1 materiálový certifikát, kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR, obchodní měření, CRN, 3-A
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace provedená na akreditovaných kalibračních zařízeních (podle ISO/IEC 17025), NAMUR Schválení pro obchodní měření: MI-002 (plyn), MI-005 (kapalina), PTB 7.251 (plyn)
Schválení a certifikáty tlaku
CRN
Materiálová osvědčení
3.1 materiálový certifikát
Hygienické certifikáty a schválení
3-A
Charakteristika / Aplikace
Coriolisův hmotnostní průtokoměr pro obchodní měření.
Průměrná teplota
−20 až +65 °C (−4 až +140 °F)
Procesní teplota
−50 až +200 °C (−58 až +392 °F)
Procesní tlak
PN 16–400 Cl 150–600 JIS 10–63K
Smáčené části
904L/1.4539 Slitina C−22/2.4602
Výstup
4–20 mA pulzní/frekvenční (10 kHz,posun fáze 90°, aktivní/pasivní)
Certifikáty / Schválení
ATEX FM CSA TI IS
Nadpis výrobku
Jednotrubicový průtokoměr pro měření nejmenších množství při obchodním měření průtoku. Přesné měření nejmenších průtoků kapalin a plynů pro průběžnou kontrolu procesu.
Vlastnosti senzoru
Nejvyšší procesní bezpečnost – systém samovyprazdňovací měřicí trubice. Méně procesních míst měření – měření několika veličin zároveň (průtok, hustota, teplota). Prostorově úsporná instalace – nejsou potřeba rovné úseky potrubí před průtokoměrem ani za ním. Jmenovitá světlost: DN 2 až 4 (¹⁄₁₂" až ¹⁄₈"). Procesní tlak do 400 bar (5 800 psi).
Vlastnosti převodníku
Kvalita – zkonstruováno pro obchodní měření; zařízení má celosvětově uznávané metrologické certifikáty. Flexibilní možnosti přenosů dat – množství různých typů komunikací. Automatické obnovení dat po provedeném servise. Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním. Zařízení se dodává v kompaktním, nebo odděleném provedení.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .