Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek Coriolisova průtokoměru Proline Promass A 300 / 8A3C pro procesní aplikace

Proline Promass A 300
Coriolisův průtokoměr

Přesný jednotrubicový průtokoměr pro měření těch nejmenších průtoků s kompaktním, snadno přístupným převodníkem

8A3C
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    hmotnostní průtok (kapalina): ±0,1 %
    Objemový průtok (kapalina): ±0,1 %
    hmotnostní průtok (plyn): ±0,35 % Hustota (kapalina): ±0,0005 g/cm³

  • Měřicí rozsah

    0 až 450 kg/h (0 až 16.54 lb/min)

  • Teplotní rozsah média

    −50 až 205 °C (−58 až 401 °F)

  • Max. procesní tlak

    430,9 bar (6 250 psi)

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice: nerezová ocel, 1.4435 (316/316L); slitina C22

Oblast použití

Průtokoměr Promass A je ideální pro průběžnou kontrolu procesu ve velmi náročných aplikacích. Jeho jedinečný samovyprazdňovací jednotrubicový systém umožňuje přesné měření kapalin a plynů i při těch nejmenších průtocích a vysokém tlaku. Díky kompaktnímu převodníku poskytuje Promass A 300 velkou přizpůsobivost týkající se ovládání i začlenění do systému: přístup z jedné strany, oddělený displej a vylepšené možnosti připojení do nadřazeného systému. Technologie Heartbeat umožňuje spolehlivost měření a ověřování podle předpisů.

  • Princip měření je nezávislý na fyzikálních vlastnostech média, jako jsou viskozita a hustota

  • Vhodný pro aplikace s nejmenším průtočným množstvím ve všech odvětvích.

Vlastnosti zařízení

  • Jmenovitá světlost: DN 1 až 4

  • Procesní tlak až do 430,9 bar

  • Teplota média až do +205 °C

  • Kompaktní dvoukomorový plášť s až třemi vstupy/výstupy

  • Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem WLAN

  • Volitelně verze s odděleným displejem

Výhody

  • Prostorově úsporná konstrukce – kompaktní senzor s nízkou hmotností.

  • Nejvyšší kvalita produktu – samovypouštěcí měřicí trubice ve všech velikostech vedení.

  • Optimální procesní bezpečnost – odolné vůči korozivním podmínkám okolního prostřední a vnitřnímu zanášení.

  • Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a Ethernet.

  • Omezení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů.

  • Integrované ověření – technologie Heartbeat.

Videa

  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

  • Ethernet-APL logo
    Ethernet-APL portfolio

    Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products