Správa vody z odvalů je náročná povinnost u mnoha důlních provozů. Čerpání důlní hlušiny do vodojemů u odvalů vyžaduje soustavný monitoring na ochranu okolního prostředí a místních obyvatel. Kontrola několika nezbytných parametrů se často provádí přímo na místě a zahrnuje například přítok, hladinu podzemní vody, sousední vodní útvary a hladinu v přehradě, a proto se může jednat o časově náročnou záležitost s vysokou tendencí k chybovosti. Společnost Endress+Hauser nabízí kompletní portfolio pro přesnou, efektivní správu vody z odvalů.
Klíčová fakta
3.500
přehrad existuje po celém světě.

Obsáhlý monitoring přítoku
Důsledná správa vody z odvalů začíná na přítoku k vodojemům u odvalů. Její rozsah však přesahuje pouhý monitoring základních parametrů, jako je například průtok rudného kalu. Musí se rovněž měřit obsah nerozpuštěných látek v rudném kalu, aby bylo možné monitorovat kapacitu vodojemů u odvalů.
Naše expertíza v předmětném oboru
Technologie od společnosti Endress+Hauser poskytují obsáhlý monitoring přítoku.
- Spolehněte se na jediný, inteligentní přístroj pro účely kompletního monitoringu přítoku
- Měřte průtok na přítoku a kvalitu pomocí našich magneticko-indukčních průtokoměrů
- Monitorujte kvalitu vody pomocí našich digitálních analytických senzorů Memosens

Přesné měření hladiny
Jedním z nejkritičtějších parametrů pro bezpečný provoz hráze u odvalu je hladina, a to nejen u povrchových vod, ale také hladina podzemních vod pod hrází. Sledování hladiny povrchových vod může poskytnout jasnou indikaci, pokud dojde k náhlému zvýšení hladin v důsledku záplav, dešťů nebo tání ledu.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser nabízí široké portfolio pro přesné a bezpečné sledování hrází u odvalů.
- Zajistěte ochranu obyvatelstva a životního prostředí pomocí spolehlivého sledování hráze u odvalu
- Měřte hladinu vody v hrázi pomocí radarového převodníku hladiny
- Sledujte hladinu spodní vody pod hrází pomocí hydrostatických senzorů hladiny

Praktické monitorování kvality vody v souladu s příslušnými předpisy
Zodpovědná správa vody z odvalů zahrnuje monitoring kvality okolních vodních útvarů, aby se zajistila ochrana místního obyvatelstva a životního prostředí.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser tento úkol usnadňuje svou nabídkou stacionárních i přenosných vzorkovacích stanic v plném souladu se všemi relevantními národními a mezinárodními normami, jako například ISO 5667.
- Vybavte si svou vzorkovací stanici v souladu s vašimi specifickými požadavky
- Využívejte výhod přenosných stanic na vzorkování vody pro účely praktického a přesného lokálního monitoringu
- Provádějte pohodlné, automatizované odběry vody pomocí stacionární stanice na vzorkování vody
- Připojte až čtyři digitální analytické senzory Memosens pro vytvoření kompletní měřicí instalace
- Využívejte další potenciál pro vzorkování v případě mimořádných událostí a pro další integraci PLC

Spolehlivý vzdálený monitoring
Manuálně prováděné sledování hrází u odvalů je náročné časově i z hlediska vynaložené práce.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser kombinuje bezdrátové, inteligentní přístroje se širokým rozsahem digitálních sítí a umožňuje tak vzdálený monitoring, který představuje cenově výhodnou, spolehlivou alternativu bez negativního vlivu na bezpečnost nebo soulad s právními předpisy.
- Zkonzultujte s našimi odbornými týmy konstrukci optimálního řešení pro vaše potřeby
- Integrujte do systému vysoce přesné a spolehlivé inteligentní monitorovací přístroje
- Připojte se pomocí standardizovaných protokolů, jako například WirelessHART, nebo k proprietárnímu cloudovému řešení pro IIoT Netilion od společnosti Endress+Hauser
- Přejděte na vzdálený monitoring a ušetřete náklady na správu hrází u odvalů
Výhody
S každou nehodou související s nějakou hrází u důlních odvalů roste vědomí nutnosti přísnější kontroly a legislativy. Díky naší expertíze v oboru těžební činnosti i vodárenství a vodního hospodářství vám dokážeme poskytnout podporu při budování spolehlivého monitorovacího systému pro vaše hráze u odvalů. Související portfolio nezahrnuje pouze veškerá relevantní místa měření, ale nabízí také digitální konektivitu pro vzdálený monitoring. Dohled nad vašimi důlními odvaly se tak zefektivní a sníží se jeho časová náročnost.
Klíčová fakta
80%
max. hmotnostní obsah nerozpuštěných látek, který je měřitelný našimi magneticko-indukčními průtokoměry
Klíčová fakta
±2 mm
přesnost našeho doporučeného přístroje na měření hladiny vod
Klíčová fakta
90 %
našeho portfolia měřicí instrumentace představuje digitální přístroje
Jak můžeme pomoci
Inteligentní instrumentace od společnosti Endress+Hauser dokáže měřit několik různých parametrů a dodávat průběžně a vzdáleně vysoce přesná a spolehlivá data pro monitorovací nebo řídicí systém. Společnost Endress+Hauser tak umožňuje efektivnější a hospodárnější správu vody z odvalů u důlních provozů.
- Monitoring přítoku, hladiny v přehradě a kvality vody pro ochranu obyvatelstva a životního prostředí
- Vysoce přesná, robustní instrumentace pro provoz v nepříznivých prostředích
- Vzdálený monitoring v reálném čase pro možnost bezpečných a účinných zásahů