
Souhrn technické specifikace
-
Max. chyba měření
Objemový průtok: ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s)
Volitelná možnost: ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.04 in/s) -
Měřicí rozsah
0,06 dm³/min až 600 m³/h (0.015 gal/min až 2 650 gal/min)
-
Teplotní rozsah média
0 až +60 °C (+32 až +140 °F), 0 až +80 °C (+32 až +176 °F), −20 až +50 °C (−4 až +122 °F), −20 až +180 °C (−4 až +356 °F), −20 až +150 °C (−4 až +266 °F)
-
Max. procesní tlak
PN 40, tř. 300, JIS 20 K
-
Materiály smáčených částí
Výstelka: Polyuretan, tvrdá pryž, PFA, PTFE, přírodní kaučuk
Elektrody: 1.4435/304L, slitina C-22, tantal, platina, duplex 1.4465, karbid wolframu, titan
Oblast použití
Promag S je specialistou na nehomogenní, abrazivní a korozivní tekutiny. Robustní konstrukce senzorů vybavená výstelkou optimalizovanou pro průmyslové využití umožňuje použití přístroje v těch nejnáročnějších podmínkách a obtížných měřeních, jako je například čištění odpadních vod, výroba celulózy a papíru, nebo v odvětvích pro zpracování surovin a v metalurgii. Díky vysoce výkonnému převodníku provádí Promag 55S nejen spolehlivá měření průtoku, ale také propočítává složení pevných látek při minimálních požadavcích na údržbu.
Obousměrný měřicí princip je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě
Ideální pro velmi náročné aplikace s vysokým podílem pevných a abrazivních látek.
Vlastnosti přístroje
Systém zesílené cívky
Široký výběr výstelek
Podíl pevných látek až 80 % podle hmotnosti
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním
Dva spínací výstupy
HART, PROFIBUS PA/DP, FOUNDATION Fieldbus
Výhody
Vynikající stabilita signálu díky jedinečnému zpracování signálu
Vysoká bezpečnost – měřicí elektrody a výstelky jsou optimalizované pro dané průmyslové odvětví
Energeticky úsporné měření průtoku – díky zachování průtočného průřezu žádná tlaková ztráta
Bezúdržbová koncepce – žádné pohyblivé části
Vysoký výkon měření – zahrnuje měření pevných látek v komplikovaných médiích
Vysoký stupeň bezpečnosti – integrované čištění elektrod
Automatické obnovení dat po provedeném servise
Videa
Výběr produktů z řady Xpert
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Metrologie
Product family: Promag 55, Promag D, Promag E, Promag H, Promag L, PromagP, Promag W
Ruská verze - 08/2022
Product root: 55S-, 5D4B-, 5D4C-, 5DBB-, 5E1B-, 5H1B-, 5H2B-, 5H3B-, 5H5B-, 5HBB,5L4B-, 5L4C-, 5P1B-, 5P2B-, 5P3B-, 5P5B-, 5PBB, 5W 3B-, 5W4C-, 5W5B-, 5W8C-, 5WBB Region: Uzbekistan Approval agency: UZS Approval number: 02-2.0164 Metrology type: Metrology
Jazyk:
Russian
Verze:
12/08/2022
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
02-2.0164_Promag_ZE000.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Promag 55 Návod na obsluhu
Česká verze - 09/2006
Elektromagnetický prutokomer k merení průtoku vodivých kapalin v uzavrených potrubích. Popis funkcí v samostatné dokumentaci.
EN CS 27/04/202113/11/201719/10/200901/11/200701/09/2006Jazyk:
Czech
Verze:
01/09/2006
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
Promag55_BA119Dcs.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Proline Promag 55S Technical Information
Electromagnetic Flow Measuring
Flow rate measurement of liquids with solids content or inhomogeneous
liquidsEN CS 27/04/202127/11/201701/03/201116/10/200901/12/2007Jazyk:
English
Verze:
27/04/2021
Velikost souboru:
3.4 MB
Název souboru:
TI00071DEN_1521.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating
Instructions.EN CS 01/02/201114/09/201001/12/200701/09/2006Jazyk:
English
Verze:
01/02/2011
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
BA00125DEN_1311.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Promag 55 Popis funkcí
Popis funkcí prístroje.
Doplnková dokumentace k návodu na obsluhu pro Proline Promag 55.EN CS 19/10/200901/11/200701/09/2006Jazyk:
Czech
Verze:
01/09/2006
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
Promag55_fce_Ba120Dcs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Promag 55 Návod na obsluhu
Elektromagnetický prutokomer k merení průtoku vodivých
kapalin v uzavrených potrubích.
Popis funkcí v samostatné dokumentaci.EN CS 27/04/202113/11/201719/10/200901/11/200701/09/2006Jazyk:
Czech
Verze:
01/09/2006
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
Promag55_BA119Dcs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.EN CS 27/11/201701/12/200901/09/2006Jazyk:
English
Verze:
27/11/2017
Velikost souboru:
5.6 MB
Název souboru:
BA00126DEN_1317.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag 55 PROFIBUS DP/PA Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System for liquids with solids content or
inhomogeneous liquids. The description of the device functions are in a
separate documentation.EN CS 27/11/201701/03/201114/09/201019/10/200901/12/2007Jazyk:
English
Verze:
27/11/2017
Velikost souboru:
8.7 MB
Název souboru:
BA00124DEN_1417.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Description of Device Functions
Description of the device functions (Options and inputs). Additional
documentation for Proline Promag 55 FOUNDATION Fieldbus Operating
Instructions.EN CS 01/12/200901/09/2006Jazyk:
English
Verze:
01/12/2009
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
BA127DEN_0709.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Proline Promag 55 Brief Operating Instructions
Electromagnetic Flow Measuring System
EN CS 27/04/202127/11/201728/09/201518/03/201101/03/2011Jazyk:
English
Verze:
27/04/2021
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
KA00029DEN_1721.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing Power supply and display Installation Instructions
Promag 50, 51, 53, 55, Promass 40, 80, 83, 84, 8ME, Cubemass DCI 8CN,
CNGmass DCI 8DF, Prosonic Flow 90, 93, t-mass 65EN CS 15/11/201818/11/2011Jazyk:
English
Verze:
15/11/2018
Velikost souboru:
455.1 KB
Název souboru:
EA00063DA2_1518.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Replacing cover and O-ring
Proline 10, 23, 50, 51, 53, 55, 400, 800, 40, 80, 83, 84, 8ME, 8FF, 8FE
,8CM, 90, 91, 92, 93, 65, 72, 73EN CS 15/10/202401/10/201828/06/2012Jazyk:
English
Verze:
15/10/2024
Velikost souboru:
797.3 KB
Název souboru:
EA00098DA2_1624-00.pdf
-