
Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
±5 mm (0,2")
-
Procesní teplota
−40…+60 °C
(−40…+140 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
−1…3 bar (−14,50…43 psi)
-
Max. měřená vzdálenost
Standard: 8 m
s ochrannou trubkou proti zaplavení: 12 m -
Hlavní smáčené díly
PVDF, PBT
Oblast použití
Micropilot FMR10 nabízí průběžné bezkontaktní měření hladiny perfektně využitelné při úpravě a čištění vody a ve všech dalších průmyslových odvětvích. FMR10 náleží mezi první radary, u něhož uvádění do provozu, provoz samotný a údržba probíhají prostřednictvím aplikace využívající Bluetooth®. Prostřednictvím aplikace lze zobrazit signálové křivky na každém zařízení podporujícím Bluetooth®, jako jsou chytré telefony nebo tablety (iOS, Android). Díky unikátnímu čipu je toto vysoce kompaktní zařízení vhodné i pro aplikace v omezeném prostoru.
Radar pro kontinuální měření výšky hladiny v kapalinách. Vhodný pro použití na skladovacích nádržích, otevřených nádržích, čerpacích stanicích odpadních vod nebo pro správu kanalizací.
Procesní připojení: závity
Procesní teplota: −40 až +60 °C
Procesní tlak: −1 až +3 bar
Maximální měřicí rozsah: až 12 m s namontovanou ochranou proti vniknutí vody
Přesnost: ±5 mm
Měřicí frekvence: 26 GHz
Výhody
Bezkontaktní radar, u něhož uvádění do provozu, provoz samotný a údržba probíhají prostřednictvím aplikace využívající Bluetooth®
Díky unikátní konstrukci vysokofrekvenčního čipu je tento nejkompaktnější radar ideální pro aplikace v omezeném prostoru
Nejlepší poměr ceny a výkonu
Perfektní využití při úpravě a čištění vody a ve všech dalších průmyslových odvětvích (IP 66 / NEMA4x)
Celé tělo je vyrobeno z PVDF, aby odolalo vnějším klimatickým podmínkám. Utěsněný přívodní kabel a plně zalitá elektronika zabraňují vniknutí vody, což umožňuje provoz i za velmi obtížných podmínek
Snadné nastavení pomocí tří hlavních parametrů vyhovuje většině aplikací
Jednoduchý, bezpečný a zabezpečený bezdrátový vzdálený přístup prostřednictvím technologie Bluetooth®
Videa
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Návod k obsluze (BA)
Micropilot FMR10 Návod na obsluhu
Česká verze - 06/2016
Bezkontaktní radar
EN CS 30/10/202328/08/202330/03/202027/06/2016Jazyk:
Czech
Verze:
27/06/2016
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
FMR10_BA01577FCS_0116.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Micropilot FMR10
Anglická verze - 12/2022
Free space radar
EN CS 13/12/202217/08/202031/03/202001/07/201908/03/2017Jazyk:
English
Verze:
13/12/2022
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI01266FEN_0922-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Micropilot FMR10
Free space radar
EN CS 13/12/202217/08/202031/03/202001/07/201908/03/2017Jazyk:
English
Verze:
13/12/2022
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI01266FEN_0922-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Micropilot FMR10 Návod na obsluhu
Bezkontaktní radar
EN CS 30/10/202328/08/202330/03/202027/06/2016Jazyk:
Czech
Verze:
27/06/2016
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
FMR10_BA01577FCS_0116.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Micropilot FMR10
Bezkontaktní radar
EN CS 01/08/2023Jazyk:
Czech
Verze:
01/08/2023
Velikost souboru:
305 KB
Název souboru:
KA01657FCS_0123-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Micropilot FMR10
Bezkontaktní radar
EN CS 30/03/202027/06/2016Jazyk:
Czech
Verze:
30/03/2020
Velikost souboru:
758.2 KB
Název souboru:
KA01247FCS_0216.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Guide de sélection de mesure de niveau radar à émission libre
Liquides, solides en vrac, stockage, process et mesure transactionnelle
Jazyk:
French
Verze:
14/01/2019
Velikost souboru:
3.7 MB
Název souboru:
PU01252F.02.19 - Guide de sélection radar_sscoupe.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel Transmisores de nivel radar digital +
Transmisores de nivel radar para la medida de nivel
Transmisores de nivel radar digital +Jazyk:
Spanish
Verze:
24/01/2024
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
PU01461F00ES0224.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Jazyk:
English
Verze:
14/10/2022
Velikost souboru:
10.5 MB
Název souboru:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiJazyk:
Italian
Verze:
03/03/2023
Velikost souboru:
46.9 MB
Název souboru:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Füllstandsmesstechnik
Produktübersicht für Anwendungen in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Jazyk:
German
Verze:
14/10/2022
Velikost souboru:
10.6 MB
Název souboru:
FA00001F00DE2522.pdf
-
-
-
Kompetenční brožura (CP)
Selection Guide, Auswahlhilfe. Kontinuierliche Füllstandmessung in Flüssigkeiten und Schüttgütern
Auswahl- und Projektierungshilfe für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
18/10/2022
Velikost souboru:
18.5 MB
Název souboru:
CP00023F00DE1922.pdf
-