Sledování mycí vody z čističů výfukových plynů lodních motorů.
Robustní systém monitorování mycí vody zajišťuje spolehlivé monitorování s minimálními nároky na údržbu.
Zvýšená ochrana moří a pobřeží představuje výzvy pro námořní průmysl. Zejména kvůli přísnějším předpisům vydaným Mezinárodní námořní organizací (IMO) ke snížení emisí z lodí, které jezdí na těžký topný olej (jako IFO). Stanovených limitů lze dosáhnout pouze systémy čištění výfukových plynů, jako jsou pračky. Pro jejich provoz je povinné bezpečně sledovat kvalitu vody v pračce v souladu s platnými předpisy, aby nedocházelo ke kontaminaci.
Námořní schválené, robustní řešení
od vašeho globálního námořního partnera
Systémy monitorování mycí vody Endress+Hauser pro pračky, schválené hlavními námořními organizacemi, jsou speciálně navrženy pro náročné podmínky a v souladu s platnými předpisy v námořním průmyslu, např. MEPC.259(68) a MEPC.340(77). To výrazně zjednodušuje váš vlastní schvalovací proces. S nejlepším přístrojovým vybavením ve své třídě umožňují řešení na klíč ověření na palubě v souladu s předpisy a v případě potřeby vás podpoří naše servisní síť.
Princip pračky výfukových plynů s otevřenou smyčkou na lodích provozovaných s těžkým topným olejem.
jak vám můžeme pomoci
S řešením monitorování vody pro systémy čištění výfukových plynů (EGCS) vám Endress+Hauser nabízí systém analýzy na klíč. To spolehlivě monitoruje a dokumentuje kvalitu mycí vody vaší odsiřovací pračky na vstupu a výstupu, bez ohledu na to, zda jde o otevřené, uzavřené nebo hybridní pračky. Dlouholeté zkušenosti v námořním sektoru a naše podpůrná síť zaručují, že budete mít vždy na své straně kompetentního partnera během celého životního cyklu tohoto řešení.
Jednoduchý schvalovací postup a maximální bezpečnost: Díky schválení typu pro námořní lodě podle MEPC.259(68) hlavních společností pro klasifikaci lodí a také návrhu systému analýzy s osvědčenými a spolehlivými komponenty.
Můžete si být jisti, že váš monitorovací systém je v souladu s platnými předpisy a že nedochází ke zbytečným prodlevám. To je zajištěno naší námořní sítí se svými rozsáhlými projektovými zkušenostmi a zdroji pro postupy námořního schvalování.
Endress+Hauser je vaším jediným kontaktním místem pro kompletní systém monitorování mycí vody včetně všech senzorů. Ty byly námi optimalizovány pro použití na moři. Jedinečné řešení na jednom místě výrazně zjednoduší vaši pracovní zátěž.
Jedinečné nástroje pro ověřování vestavěných senzorů pro senzor zákalu a PAH zajišťují uživatelsky přívětivé a vyhovující ověření na palubě. Senzory se navíc velmi snadno udržují.
Plug-and-play řešení zajišťuje rychlou a bezproblémovou instalaci a uvedení do provozu. Jednoduše jej namontujte, připojte k napájení, vodě a vašemu komunikačnímu systému a máte hotovo. Malý půdorys také znamená, že je zapotřebí velmi málo místa.
Co nabízíme
S naším systémem monitorování vody v pračce pro vaši pračku výfukových plynů v moři se můžete spolehnout na osvědčené high-tech řešení z jediného zdroje: nejmodernější měřicí technologii, která je přizpůsobena vašim přesným požadavkům a usnadňuje vám pr...
S naším systémem monitorování vody v pračce pro vaši pračku výfukových plynů v moři se můžete spolehnout na osvědčené high-tech řešení z jediného zdroje: nejmodernější měřicí technologii, která je přizpůsobena vašim přesným požadavkům a usnadňuje vám práci s minimálními náklady. údržba. Kontaktujte naše zkušené inženýry a obdržíte řešení na klíč, které stačí pouze připojit, a můžete začít. Naše servisní síť vám zajistí veškerou podporu, kterou potřebujete.
Schválení námořního typu: Det Norske Veritas (DNV), Lloyd's Register (LR), American Bureau of Shipping (ABS) a Bureau Veritas (BV)*
Všechny senzory optimalizované pro námořní aplikace: Plastové nebo titanové kryty senzorů zajišťují dlouhou životnost.
Přístrojové vybavení Endress+Hauser: Předkalibrované senzory s integrovanou technologií Heartbeat a funkcemi diagnostiky senzorů pro snadné ověření na palubě.
Plně sestavená skříň pro monitorování mycí vody s robustním PVC-U potrubím a ventily a krytím IP66.
Integrované snímače průtoku, tlaku a úniku zajišťují spolehlivý provoz.
Maximální vstupní tlak vzorku 3 bary (44 psi) a 50 °C (122 °F).
Bezproblémová integrace do vašich komunikačních sítí prostřednictvím analogové a digitální komunikace (PROFIBUS DP, Modbus TCP/IP, webový server).
Volitelný skluz čerpadla pro stabilizaci průtoku a odstranění bublin.
Volitelné čištění senzoru stlačeného vzduchu zajišťuje přesné měření s minimální údržbou.
* Available soon. Approvals expected by the end of 2022.
Are you facing the challenge of compliance with the strict international ship flue gas regulations? Then take a look at our complete MEPC compliant monitoring system for marine scrubber wash water.
Zjistěte, jak řešení od společnosti Endress+Hauser navyšují kapacitu hrázních operací a zdokonalují postup vykládání kapalin z plavidel v ropném a plynárenském průmyslu.
Systémy čerpání s měřením hmotnostního průtoku pro paliva pro lodní dopravu
Systémy čerpání s měřením hmotnostního průtoku pro paliva pro lodní dopravu
Každý den jsou po celém světě čerpána velká množství ropných paliv do nádrží na palivo umístěných na plavidlech. I ta nejmenší nepřesnost měření způsobuje manka v „pokladně“. Naše řešení poskytuje transparentnost.
Přesný monitoring odpadních vod v palivářství
Přesný monitoring odpadních vod v palivářství
Objevte naše monitorovací řešení pro zaolejované odpadní a povrchové vody, která vám pomohou bezpečně splnit regulační limity pro vody vypouštěné z rafinérie a snížit vaše provozní náklady.
Systémy měření v nádržích pro palivářství
Systémy měření v nádržích pro palivářství
Vylepšete skladování a obchodní měření v průmyslu zpracování ropy a plynu pomocí řešení měření v nádržích od společnosti Endress+Hauser.
Špičkové měření v nádržích LNG pro ropný a plynárenský průmysl
Špičkové měření v nádržích LNG pro ropný a plynárenský průmysl
Měření v nádrži a provozní bezpečnost skladových zásob LNG
Měřicí sestavy pro nakládání a vykládání médií v oboru palivářství
Měřicí sestavy pro nakládání a vykládání médií v oboru palivářství
Odhalte řešení společnosti Endress+Hauser pro účely přesných a bezpečných obchodních měření kapalných ropných produktů při plnění a vykládání nákladních automobilů a vagónů v ropném a plynárenském průmyslu.
Shromažďování a přenos dat na ropných a plynárenských terminálech
Shromažďování a přenos dat na ropných a plynárenských terminálech
Zdokonalení všeho od transparentnosti skladových zásob až po logistiku ve vašem ropném a plynárenském terminálu
Analytický systém pro páru a vodu (SWAS) pro obor palivářství
Analytický systém pro páru a vodu (SWAS) pro obor palivářství
Jak udržujete kvalitu vody ve vašem procesu výroby páry? Objevte naše inteligentní, spolehlivé analytické systémy pro páru a vodu (SWAS)!
Monitorování vody pro technologická zařízení v těžbě ropy a plynu
Monitorování vody pro technologická zařízení v těžbě ropy a plynu
Umožněte výkonné, jednoduché a předpisům vyhovující monitorování kvality vody pro ropné a plynárenské procesy pomocí řešení Endress+Hauser na klíč.
Analyzátor vlhkosti pro dehydrataci zemního plynu glykolem
Analyzátor vlhkosti pro dehydrataci zemního plynu glykolem
Podívejte se, jak rychlá a spolehlivá měření našeho analyzátoru TDLAS H2O zlepšují procesy dehydratace plynů a udržují soulad se specifikacemi kvality při zvýšené propustnosti, bezpečnosti a efektivitě.
Analyzátory H₂S a analyzátory CO₂ pro neutralizaci zemního plynu
Analyzátory H₂S a analyzátory CO₂ pro neutralizaci zemního plynu
Objevte, jak řešení společnosti Endress+Hauser v podobě analyzátorů H₂S a CO₂ přinášejí zvýšení efektivity, snížení nákladů a vyšší dlouhodobou provozní stabilitu do procesů neutralizace plynů v ropném a plynárenském průmyslu.
Detekce H2O v potrubí zemního plynu
Detekce H2O v potrubí zemního plynu
Zjistěte, jak řešení TDLAS společnosti Endress+Hauser pro měření vlhkosti pomáhají optimalizovat propustnost vašeho plynovodu a zároveň maximalizovat bezpečnost a provozuschopnost.
Měření složení LNG při nakládání kamionů
Měření složení LNG při nakládání kamionů
Zjistěte, jak Ramanovo měření překonává výzvy k poskytování konzistentně rychlých a přesných odečtů během nakládání LNG kamionů.
Měření složení LNG pro přenos základního zatížení
Měření složení LNG pro přenos základního zatížení
Zjistěte, jak přesně měřit složení LNG během kritických převodů základního zatížení se sníženými provozními náklady.
Detekce H2S v potrubí zemního plynu
Detekce H2S v potrubí zemního plynu
Zjistěte, jak analyzátory TDLAS H2S společnosti Endress+Hauser pomáhají zvýšit bezpečnost vaší plynovodní sítě tím, že zabraňují korozi a minimalizují riziko výbuchu.
Detekce H2O v sušičkách s molekulovým sítem
Detekce H2O v sušičkách s molekulovým sítem
Zjistěte, jak zvýšit účinnost a snížit náklady v zařízeních na výrobu LNG a NGL pomocí měřicího řešení TDLAS společnosti Endress+Hauser pro detekci H2O v sušičkách s molekulárními síty.
Měření složení LNG při doběhu nádrže
Měření složení LNG při doběhu nádrže
Zjistěte, jak může měření složení LNG pomocí analyzátorových systémů Endress+Hauser Raman optimalizovat proces zkapalňování a zlepšit bezpečnost skladování.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .