
Souhrn technické specifikace
-
Vstup
1 až 4 binární vstupy Memosens
2x vstup 0/4 až 20 mA volitelně
2 až 4x binární vstupy volitelně -
Výstup/komunikace
2× až 8× proudové výstupy 0/4–20 mA, alarmové relé,
4× relé, ProfibusDP, Modbus RS485, Modbus TCP, Ethernet -
Krytí
Převodník: IP 20
Volitelný displej: IP 66
Oblast použití
Liquiline CM444R umožňuje připojit až 4 senzory Memosens podle vlastního výběru z více než 12 měřených parametrů. Díky kompaktnímu provedení se vejde do každé skříně a lze jej kdykoli rozšířit o vstupy, výstupy, regulátory, matematické moduly a kanály senzorů. Převodník patří do platformy Liquiline se standardizovanou systémovou integrací, provozem a náhradními díly. Technologie Heartbeat pomáhá najít ideální rovnováhu mezi dostupností měřicího bodu a náklady na údržbu.
Liquiline CM444R je vhodný pro všechna průmyslová odvětví a jejich nástroje, jako jsou:
Potravinářský průmysl
Farmacie
Energetika a energie
Voda a odpadní vody
Chemický průmysl
Lodňú průmysl
Je vybaven následujícími komunikačními protokoly a rozhraními:
0/4...20 mA
HART
PROFIBUS DP
Modbus RS485/RTU
Modbus TCP
EtherNet/IP
PROFINET
Webserver
Převodník lze rozšířit o modul, jehož schválení pro ochranu proti výbuchu, například IECEx, ATEX a CSA, umožňuje připojení snímačů instalovaných v prostředí s nebezpečím výbuchu.
Výhody
Šetří prostor a peníze: malé rozměry, 4 kanály v jednom přístroji, kdykoli rozšiřitelné, šetří prostor ve skříních – ideální pro instalace na skidy.
Velmi rychlá instalace: žádný výřez ve dveřích skříně, montáž na lištu DIN jedním zacvaknutím, minimalizace zapojení.
Jednoduché a bezpečné uvedení do provozu:
Úsporná konfigurace na SD kartě umožňuje rychlé nastavení pro podvojné instalace.Snadná obsluha a servis: intuitivní uživatelské rozhraní, technologie Hot Plug & Play s předkalibrovanými senzory Memosens, univerzální komponenty vhodné pro všechny parametry.
Vzdálené řízení procesu: integrovaný webový server umožňuje dálkové vyčítání parametrů, hodnot a diagnostických dat a konfigurovat zařízení přes libovolný webový prohlížeč – i pomocí smartphonu.
Vyšší dostupnost, nižší náklady:
Technologie Heartbeat umožňuje údržbu podle daného stavu a jednoduché ověření celého měřicího místa a pomáhá provádět optimalizační opatření.Připojení pohonu: Modul Liquiline Edge Module CYY7 přenáší procesní data do systému Netilion nezávisle na průmyslové sběrnici. To umožňuje vzdálený přehled a využívání služeb IIoT. Je k dispozici v nových produktech nebo jako upgrade instalovaných platforem Liquiline.
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Návod k obsluze (BA)
Návod k obsluze CM44xR
Česká verze - 06/2013
Uvedení do provozu
EN CS 19/03/202525/09/202310/08/202208/10/202120/04/2021Jazyk:
Czech
Verze:
27/06/2013
Velikost souboru:
5.4 MB
Název souboru:
BA01225CCS_0113.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Cabinet controller with a maximum of eight measuring channels based on digital Memosens technology
EN CS 12/03/202528/08/202410/08/202203/05/202211/05/2020Jazyk:
English
Verze:
12/03/2025
Velikost souboru:
6.7 MB
Název souboru:
TI01112CEN_1325-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Memosens Pokyny k obsluze
Vstupy senzorů s protokolem Memosens
EN CS 30/05/202228/02/2019Jazyk:
Czech
Verze:
28/02/2019
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
BA01245CCS_0719.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Návod k obsluze CM44xR
Uvedení do provozu
EN CS 19/03/202525/09/202310/08/202208/10/202120/04/2021Jazyk:
Czech
Verze:
27/06/2013
Velikost souboru:
5.4 MB
Název souboru:
BA01225CCS_0113.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Istruzioni di funzionamento Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Controllore universale multicanale a quattro fili per installazione in
armadio
di controllo
Manutenzione e diagnosticaEN CS 27/06/2013Jazyk:
Italian
Verze:
27/06/2013
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
BA01227CIT_0113.PDF
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Liquiline CM442R/CM444R/CM448R
Univerzální čtyřvodičový vícekanálový kontrolér pro instalaci do skříně
EN CS 25/09/202312/08/202208/10/202120/04/202130/11/2019Jazyk:
Czech
Verze:
25/09/2023
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
KA01160CCS_1123-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit CM44xR
External display
EN CS 24/02/202327/06/2013Jazyk:
English
Verze:
24/02/2023
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
EA01080CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
SD card kit
32 GB, industrial flash drive
EN CS 23/03/2021Jazyk:
English
Verze:
23/03/2021
Velikost souboru:
506.7 KB
Název souboru:
EA01354CEN_0121.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN CS 28/11/2022Jazyk:
English
Verze:
28/11/2022
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Installation Instructions Liquiline CM44xR
Service display for rail mounted device
EN CS 06/03/2014Jazyk:
English
Verze:
06/03/2014
Velikost souboru:
138.3 KB
Název souboru:
EA01100CA2_0113.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
SD card kit
Industrial flash drive, 1 GB
With firmware, no. 71127100
Without firmware, no. 71110815EN CS 23/03/202109/10/202020/03/201725/06/201401/07/2012Jazyk:
English
Verze:
23/03/2021
Velikost souboru:
506.9 KB
Název souboru:
EA00011CEN_0621.pdf
-