
Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0.000 to 5000 PAHphe
-
Procesní teplota
-5 to 55 °C (20 to 130 °F)
-
Procesní tlak
10 bar abs. (just the sensor)
6 bar abs. (combination sensor and assembly)
Oblast použití
Robustní a na údržbu nenáročný fluorescenční senzor Memosens CFS51 měří polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) v souladu s MEPC.259(68) a MEPC.340(77). Díky praktické polovodičové referenci můžete senzor znovu nastavit a kalibrovat přímo na palubě plavidla - za podpory uživatelsky přívětivých pokynů v menu vysílače. Díky tomu je postup kalibrace jednoduchý a bezchybný a můžete využít mimořádně dlouhý interval údržby z výroby, který činí 4 roky.
Memosens CFS51 měří PAU s vysokou přesností na vstupu i výstupu z lodních systémů čištění výfukových plynů (skruberů) a je vhodný pro všechny průtoky vypouštěné vody.
Snímač je certifikován následujícími schvalovacími orgány:
DNV (Det Norske Veritas)
LR (Lloyd's Register)
BV (Bureau Veritas)
ABS (American Bureau of Shipping)
Pro monitorování prací vody v systému EGCS je senzor PAH k dispozici také jako schválené řešení "vše v jednom" včetně měření pH a zákalu.
Výhody
Jedinečně dlouhý interval údržby z výroby vám ušetří mnoho nákladů a organizačního úsilí.
Volitelně dodávaná průtočná sestava drží senzor v ideálním úhlu instalace, aby se minimalizovaly rušivé vlivy způsobené vzduchovými bublinami. Kromě toho ji lze naklonit pro rychlou montáž a demontáž snímače.
Integrovaná korekce zákalu schválená DNV v rozsahu 0-50 FNU.
Vysoká materiálová shoda senzoru a průtokové sestavy podle IACS E10 (nehořlavost).
Díky polovodičové referenci je kalibrace pro koncového uživatele velmi snadná a můžete zcela eliminovat potřebu toxického fenantrenu, což zvyšuje bezpečnost vašich zaměstnanců a životního prostředí.
Vhodnost polovodičové reference pro kalibraci a seřízení snímače PAH na palubě potvrdila společnost DNV.
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI Memosens CFS51
Sensor for fluorescence measurement
EN CS 08/04/202414/06/2022Jazyk:
English
Verze:
08/04/2024
Velikost souboru:
1009.2 KB
Název souboru:
TI01630CEN_0323-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Memosens CFS51
Senzor pro fluorescenční měření
EN CS 14/03/202414/06/2022Jazyk:
Czech
Verze:
14/03/2024
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
BA02165CCS_0323-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Flow assembly kit for CFS51
Retrofit kit / replacement for flow assembly of CFS51
EN CS 05/04/202413/10/202304/07/202230/03/2022Jazyk:
English
Verze:
05/04/2024
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
EA01423CEN_0524-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit Durchflussarmatur für CFS51
Nachrüstung / Ersatz für Durchflussarmatur von CFS51
Jazyk:
German
Verze:
30/03/2022
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
EA01423CDE_0122-00.pdf
-
-
-
Inovace (IN)
Memosens CFS51
Low-maintenance PAHsensor for wash water monitoring in marine
exhaust gas cleaning systemsJazyk:
English
Verze:
16/09/2022
Velikost souboru:
638.4 KB
Název souboru:
IN01197CEN_0122_Memosens CFS51.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Declaration number: EU_01051_01.22EN CS 19/07/2022Jazyk:
English
Verze:
19/07/2022
Velikost souboru:
290.1 KB
Název souboru:
EU_01051_01.22.pdf
-
-
-
Posouzení shody ve Spojeném království
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Declaration number: UK_00498_01.22Jazyk:
English
Verze:
19/07/2022
Velikost souboru:
286.3 KB
Název souboru:
UK_00498_01.22.pdf
-
-
-
Obecné
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: EAC
Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00630Jazyk:
Russian
Verze:
07/02/2025
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
EAC KZ 7500525.13.12.00630.pdf
-
-
-
Námořní
Product family: Memosens
Product root: CFS51-
Region: International
Approval agency: BVJazyk:
English
Verze:
13/01/2025
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
71631_A1 BV.pdf
-
-
-
Námořní
Product family: ConduMax W, InduMax P, Memosens, Messkabel, OrbiPac, OrbiSint, OxyMax H, Turbimax
Product root: CFS51-, CLS21D-, CLS21E-, CLS50D-, CLS82D-, COS81D-, CPF81D-, CPF81E-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12D-, CPS12E-, CUS50D-, CU
S52D-, CYK10-, OCPS11E-
Region: International
Approval agency: DNVJazyk:
English
Verze:
03/01/2024
Velikost souboru:
268.7 KB
Název souboru:
TAA00002HC-revision7.pdf
-