Spolehlivé okamžité odečítání složení LNG během nakládání kamionů.
Nakládání nákladních vozidel představuje klíčový měřicí bod v řetězci dodávek LNG v malém měřítku. Typické systémy plynového chromatografu (GC)/výparníku vyžadují dlouhé ochlazení před měřením, což způsobuje delší čekací doby nákladních vozidel. Nepřesné údaje mohou být důsledkem nestabilních toků nebo změn ve složení LNG. Systémy GC/odpařovače vyžadují častou údržbu, úpravu vzorků a přepravu odpařeného plynu do analyzátoru, což má za následek vysoké provozní náklady. Ramanovy analyzátory Endress+Hauser mohou pomoci.
Okamžité měření nákladu LNG kamionů
bez čekání a údržby.
Naše Ramanovy analyzátory jsou připraveny, když začne tok během nakládání LNG kamionů. Tato technologie je ideální pro všechny velikosti nákladu a je odolná vůči změnám nebo přerušením toku. Generuje bezpečná, přesná a přesná měření složení LNG, Btu a Wobbeho indexu bez zpoždění chlazení a údržby systémů GC/výparníku. Díky kompaktním rozměrům a snadné instalaci naše analyzátory snižují provozní náklady tím, že nevyžadují žádný spotřební materiál, úpravu vzorků, odpařovače nebo hadičky s vakuovým pláštěm.
Zlepšete rychlost a kvalitu nakládky LNG kamionů pomocí přesných, „okamžitých“ měření složení LNG, která nevyžadují doby ochlazování a zpoždění údržby.
Dosáhněte rychlejší odezvy měření na zahájení toku LNG.
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for the reliable chemical composition measurement in LNG custody transfer applications.
Ramanovy analyzátory a sondy Endress+Hauser poskytují rychlé a spolehlivé měření složení LNG a energetického obsahu během nakládání kamionů. Naše Ramanova technologie nemá žádné pohyblivé části a nevyžaduje izolovaná přenosová vedení ani spotřební...
Ramanovy analyzátory a sondy Endress+Hauser poskytují rychlé a spolehlivé měření složení LNG a energetického obsahu během nakládání kamionů. Naše Ramanova technologie nemá žádné pohyblivé části a nevyžaduje izolovaná přenosová vedení ani spotřební materiál (jako jsou kalibrační a nosné plyny). Endress+Hauser má desítky let zkušeností s automatizací procesů, které využíváme k tomu, abychom zákazníkům nabídli instalace na klíč a komplexní řešení pro zlepšení jejich procesů.
Innovative Raman fiber optics designed for maximum laser safety and easy installation
Stahování
Dokument (WP)
Raman method for custody transfer measurements of LNG
Dokument (WP)
Check out the findings from the GERG report on the use of a Raman Rxn4 analyzer and Raman Rxn-41 cryogenic probe for reliable chemical composition in LNG custody transfer applications.
Měřicí sestavy pro nakládání a vykládání médií v oboru palivářství
Měřicí sestavy pro nakládání a vykládání médií v oboru palivářství
Odhalte řešení společnosti Endress+Hauser pro účely přesných a bezpečných obchodních měření kapalných ropných produktů při plnění a vykládání nákladních automobilů a vagónů v ropném a plynárenském průmyslu.
Systémy měření v nádržích pro palivářství
Systémy měření v nádržích pro palivářství
Vylepšete skladování a obchodní měření v průmyslu zpracování ropy a plynu pomocí řešení měření v nádržích od společnosti Endress+Hauser.
Systémy nakládání a vykládání ropných tankerů
Systémy nakládání a vykládání ropných tankerů
Zjistěte, jak řešení od společnosti Endress+Hauser navyšují kapacitu hrázních operací a zdokonalují postup vykládání kapalin z plavidel v ropném a plynárenském průmyslu.
Systémy čerpání s měřením hmotnostního průtoku pro paliva pro lodní dopravu
Systémy čerpání s měřením hmotnostního průtoku pro paliva pro lodní dopravu
Každý den jsou po celém světě čerpána velká množství ropných paliv do nádrží na palivo umístěných na plavidlech. I ta nejmenší nepřesnost měření způsobuje manka v „pokladně“. Naše řešení poskytuje transparentnost.
Přesný monitoring odpadních vod v palivářství
Přesný monitoring odpadních vod v palivářství
Objevte naše monitorovací řešení pro zaolejované odpadní a povrchové vody, která vám pomohou bezpečně splnit regulační limity pro vody vypouštěné z rafinérie a snížit vaše provozní náklady.
Analytický systém pro páru a vodu (SWAS) pro obor palivářství
Analytický systém pro páru a vodu (SWAS) pro obor palivářství
Jak udržujete kvalitu vody ve vašem procesu výroby páry? Objevte naše inteligentní, spolehlivé analytické systémy pro páru a vodu (SWAS)!
Monitorování vody pro technologická zařízení v těžbě ropy a plynu
Monitorování vody pro technologická zařízení v těžbě ropy a plynu
Umožněte výkonné, jednoduché a předpisům vyhovující monitorování kvality vody pro ropné a plynárenské procesy pomocí řešení Endress+Hauser na klíč.
Špičkové měření v nádržích LNG pro ropný a plynárenský průmysl
Špičkové měření v nádržích LNG pro ropný a plynárenský průmysl
Měření v nádrži a provozní bezpečnost skladových zásob LNG
Shromažďování a přenos dat na ropných a plynárenských terminálech
Shromažďování a přenos dat na ropných a plynárenských terminálech
Zdokonalení všeho od transparentnosti skladových zásob až po logistiku ve vašem ropném a plynárenském terminálu
Analyzátor vlhkosti pro dehydrataci zemního plynu glykolem
Analyzátor vlhkosti pro dehydrataci zemního plynu glykolem
Podívejte se, jak rychlá a spolehlivá měření našeho analyzátoru TDLAS H2O zlepšují procesy dehydratace plynů a udržují soulad se specifikacemi kvality při zvýšené propustnosti, bezpečnosti a efektivitě.
Detekce H2O v potrubí zemního plynu
Detekce H2O v potrubí zemního plynu
Zjistěte, jak řešení TDLAS společnosti Endress+Hauser pro měření vlhkosti pomáhají optimalizovat propustnost vašeho plynovodu a zároveň maximalizovat bezpečnost a provozuschopnost.
Měření složení LNG při nakládání kamionů
Měření složení LNG při nakládání kamionů
Zjistěte, jak Ramanovo měření překonává výzvy k poskytování konzistentně rychlých a přesných odečtů během nakládání LNG kamionů.
Měření složení LNG pro přenos základního zatížení
Měření složení LNG pro přenos základního zatížení
Zjistěte, jak přesně měřit složení LNG během kritických převodů základního zatížení se sníženými provozními náklady.
Detekce H2S v potrubí zemního plynu
Detekce H2S v potrubí zemního plynu
Zjistěte, jak analyzátory TDLAS H2S společnosti Endress+Hauser pomáhají zvýšit bezpečnost vaší plynovodní sítě tím, že zabraňují korozi a minimalizují riziko výbuchu.
Detekce H2O v sušičkách s molekulovým sítem
Detekce H2O v sušičkách s molekulovým sítem
Zjistěte, jak zvýšit účinnost a snížit náklady v zařízeních na výrobu LNG a NGL pomocí měřicího řešení TDLAS společnosti Endress+Hauser pro detekci H2O v sušičkách s molekulárními síty.
Sledování mycí vody z čističů výfukových plynů lodních motorů.
Sledování mycí vody z čističů výfukových plynů lodních motorů.
Potřebujete vy nebo vaši zákazníci sledovat kvalitu mycí vody v systému čištění lodních výfukových plynů (EGCS)? Objevte náš robustní a vyhovující systém monitorování vody v pračce.
Měření složení LNG při doběhu nádrže
Měření složení LNG při doběhu nádrže
Zjistěte, jak může měření složení LNG pomocí analyzátorových systémů Endress+Hauser Raman optimalizovat proces zkapalňování a zlepšit bezpečnost skladování.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .