Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Deltabar PMD78B

Deltabar PMD78B - převodník diferenčního tlaku

Minimalizuje vliv okolní a procesní teploty na měření díky membráně TempC.

PMD78B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Přesnost

    Standardní:
    do 0,1 %

  • Procesní teplota

    −40 °C až 400 °C
    (−40 °F až 752 °F)

  • Rozsah měření tlaku

    100 mbar až 40 bar
    (1,5 psi až 600 psi)

  • Hlavní smáčené díly

    316L, slitina C,
    tantal, Monel
    PTFE, zlato

  • Materiál procesní membrány

    316L, slitina C,
    tantal,
    Monel
    PTFE
    zlato

  • Měřicí senzor

    100 mbar až 40 bar
    (1,5 psi až 600 psi)

Oblast použití

Tento vysílač patří do nové generace Deltabar. Zařízení je robustní a lze jej dálkově ovládat prostřednictvím aplikace SmartBlue App pomocí zabezpečeného připojení Bluetooth. Umožňuje provádět údržbu na základě stavu a zvýšit tak dostupnost zařízení.
Software je navržen tak, aby zjednodušil obsluhu. Intuitivní průvodci provedou uživatele nastavením, průkazními testy a ověřením zařízení.
Technologie Heartbeat nabízí ověřovací a monitorovací funkce pro detekci nežádoucích anomálií, např. zapojených impulsních vedení.

  • Rozsah měření tlaku až do 40 barů (600 psi)

  • Procesní teploty až do 400 °C (752 °F) s membránovým těsněním

  • Statický tlak: až 160 barů (2400 psi)

  • Přesnost: až +/- 0,075 %

Výhody

  • Bezdrátové ovládání zařízení v těžko přístupných místech pomocí aplikace SmartBlue a připojení Bluetooth®.

  • Snížení počtu systematických selhání - bezchybné uvedení do provozu SIL a kontrolní testování řízené přístroji.

  • Díky technologii Heartbeat můžete ověřit stav zařízení za běhu procesu. To zvyšuje dostupnost zařízení.

  • Jednoduchá indikace stavu zařízení - při výskytu diagnostických hlášení se displej změní ze zelené na červenou barvu.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products