![Deltabar FMD78 – diferenční tlak Deltabar FMD78 – diferenční tlak](/__image/a/35461/k/dd6e306ea03eaf881db76a00db2839e1fde6a348/ar/1-1/w/344/t/jpg/b/ffffff/n/true/fn/Deltabar_FMD78_alu_PP_1.jpg)
Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
0,075 % + vliv membránového oddělovače
-
Procesní teplota
−40 °C ... 400 °C
(−40 °F ... 752 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
160bar (2400 psi)
-
Rozsah měření tlaku
100mbar...40bar
(1.5psi ... 600 psi) -
Hlavní smáčené díly
Slitina C276
316L
Monel
Tantal -
Max. měřená vzdálenost
400m (1312ft) H2O
-
Materiál procesní membrány
316L, AlloyC,
tantal,
zlato–rhodium
PTFE -
Měřicí senzor
100mbar...40bar
(40inH2O...600psi)
Oblast použití
Převodník diferenčního tlaku Deltabar FMD78 s kovovým senzorem využívá dva procesní oddělovače s kapilárami. Obvykle se používá v procesních a hygienických aplikacích pro kontinuální měření diferenčních tlaků kapalin, par, plynů a prachů. Integrovaný datový modul HistoROM usnadňuje řízení procesu a parametrů přístroje. Navrženo v souladu s IEC 61508 pro použití v bezpečnostních aplikacích SIL3.
Pro měření diferenčního tlaku, výšky hladiny, objemu nebo hmotnosti v kapalinách.
Procesní připojení: závity, příruby, ploché a hygienické připojení
Procesní teplota: −70 až +400 °C
Měřicí rozsah: 100 mbar až +16 bar
Přesnost: ±0,075 %
Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, hygienické certifikáty, prevence přeplnění WHG, schválení pro stavbu lodí, SIL
Výhody
Velké množství různých procesních přípojek a membránových materiálů
Nová membrána TempC pro oddělovací membrány: minimální vlivy teploty a krátké časy zotavení
Nejvyšší bezpečnost díky plynotěsné průchodce s kapacitou až SIL2/3, certifikace podle IEC 61508
Snadné uvedení do provozu díky intuitivnímu menu s nápovědou prostřednictvím místního displeje, 4 až 20 mA s komunikací HART, PROFIBUS PA a technologiemi sběrnice FOUNDATION Fieldbus
Koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku
Úspora nákladů s modulární koncepcí pro snadnou výměnu snímače, displeje nebo elektroniky
Bezproblémová a nezávislá integrace systému (HART/PA/FF)
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
![FLEX: Extended FLEX: Extended](/__image/a/9247232/k/39217366b16bac2230ce4c49a4e705e44f102e8c/ar/4-3/w/496/t/jpg/b/ffffff/fn/eh_2020-11_FLEX_segmentation_Visual_E_1250x300px.jpg)
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k obsluze (BA)
Deltabar S FMD76/77/78, PMD70/75 Návod na obsluhu
Česká verze - 05/2004
Převodník tlakové diference
EN CS 01/03/201815/04/201510/12/201401/11/201408/05/2014Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/2004
Velikost souboru:
4.4 MB
Název souboru:
PMD_FMD7x_BA270Pcs.pdf
-
-
-
Ochrana proti výbuchu
Product family: Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Anglická verze - 08/2021
Product root: FMB70-, FMD77-, FMD78-, PMC71-, PMD75-, PMP71-, PMP75- Region: Great Britain Approval agency: CML Protection: Ex i
Jazyk:
English
Verze:
05/08/2021
Velikost souboru:
135.9 KB
Název souboru:
CML 21UKEX2437X Iss0.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN CS 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Jazyk:
English
Verze:
25/03/2024
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Měření diferenčního tlaku a měření tlaku
EN CS 01/04/202404/01/202203/12/202023/11/202001/04/2020Jazyk:
Czech
Verze:
03/12/2020
Velikost souboru:
3.9 MB
Název souboru:
TI00382PCS_3320.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN CS 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Jazyk:
English
Verze:
03/04/2017
Velikost souboru:
4.8 MB
Název souboru:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communication via
PROFIBUS PAEN CS 03/04/201715/04/201510/12/201407/05/201407/08/2013Jazyk:
English
Verze:
03/04/2017
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
BA00294PEN_1916.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN CS 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Jazyk:
English
Verze:
03/04/2017
Velikost souboru:
6.3 MB
Název souboru:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Cerabar S/Deltabar S Popis funkcí přístroje
Převodníky tlaku a tlakové diference
EN CS 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/2004
Velikost souboru:
7.6 MB
Název souboru:
PMC7x_PMP7x_PMD7x_fce_BA274Pcs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communicationvia
FOUNDATION FieldbusEN CS 03/04/201715/04/201510/12/201407/05/201423/05/2013Jazyk:
English
Verze:
03/04/2017
Velikost souboru:
4.8 MB
Název souboru:
BA00301PEN_1916.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Deltabar S FMD76/77/78, PMD70/75 Návod na obsluhu
Převodník tlakové diference
EN CS 01/03/201815/04/201510/12/201401/11/201408/05/2014Jazyk:
Czech
Verze:
01/05/2004
Velikost souboru:
4.4 MB
Název souboru:
PMD_FMD7x_BA270Pcs.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zzEN CS 10/12/201430/04/201301/10/201122/09/200815/05/2008Jazyk:
English
Verze:
10/12/2014
Velikost souboru:
579.8 KB
Název souboru:
KA00252PA2_1514.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cearabar S - pressure transmitter
Deltabar S - differential
pressure transmitter
Deltapilot S - hydrostatic transmitterEN CS 10/12/201407/08/201301/10/201115/05/200801/06/2007Jazyk:
English
Verze:
10/12/2014
Velikost souboru:
580 KB
Název souboru:
KA00244PA2_1514.pdf
-