©Endress+Hauser
Souhrn technické specifikace
Přesnost
Třída A dle IEC 60751 Třída B dle IEC 60751 Třída standard dle ASTM E230 Třída 2 dle IEC 60584-2
Doba odezvy
t90 cca 100 s závisí na konfiguraci
Max. procesní tlak (statický)
Rozsah provozní teploty
Základní PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Termočlánek: Typ K až do 600 °C (1.112 °F)
Max. délka zanoření na vyžádání
Oblast použití
RTD or TC assembly characterized by basic sensor technology, application in non-hazardous areas, standard extension neck, low-cost unit. The devices are available with optional Bluetooth®-enabled head transmitters with 4 to 20 mA output or HART® communication, providing enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors.
Universal range of application
Application in non-hazardous areas
Measuring range: –50 to +650 °C (–58 to +1202 °F)
Pressure range up to 50 bar (725 psi)
Degree of protection: up to IP 68
Výhody
Economical, reliable measurement
User-friendly from product selection to maintenance
Wide range of process connections
Easy and safe device setup and service using Bluetooth® communication
Výběr produktů z řady Fundamental
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
©Endress+Hauser
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
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
Loading alternative products
Úspěšné projekty
Inovativní neinvazivní měření teploty vodíku
Vzhledem k tomu, že teplota stlačeného vodíku se při plnění zvyšuje s expanzí, je měření teploty na vodíkových plnicích stanicích z bezpečnostních důvodů nezbytné.
Přečtěte si celý příběh
Enhanced safety in polymer production
The Ziegler-Natta process uses hazardous chemicals like titanium tetrachloride. Precise temperature measurement is crucial to prevent runaway reactions and ensure safety and efficiency.
Přečtěte si celý příběh
Charakteristika/aplikace
metrické provedení modulární konstrukce teploměru univerzální rozsah aplikací závitové procesní připojení s krčkem vč. jímky / ochranné trubky (kov)
Teploměrná/ochranná jímka
navařená ochranná trubka nebo k použití s jímkou
Vložka/sonda
Základní technologie senzoru
Vnější průměr ochranné jímky
Max. délka zanoření na vyžádání
Materiál ochranné/teploměrné jímky
Procesní připojení
Závit: G1/2" NPT1/2" M20x1.5, M27x2, M33x2 Svírací těsnění: NPT1/2", G1/2", G1" Příruba: DN25 DN40 B1 ASME 1" 150 RF ASME 1" 300 RF ASME 1 1/2" 150 RF ASME 2" 150 RF ASME 2" 300 RF
Rozsah provozní teploty
Základní PT100 TF: -50 °C …200 °C (-58 °F …392 °F) Termočlánek: Typ K až do 600 °C (1.112 °F)
Max. procesní tlak (statický)
Přesnost
Třída A dle IEC 60751 Třída B dle IEC 60751 Třída standard dle ASTM E230 Třída 2 dle IEC 60584-2
Doba odezvy
t90 cca 100 s závisí na konfiguraci
Integrovaný hlavicový převodník
Nejstahovanější
TI iTHERM ModuLine TM121
Thermometer with RTD or TC insert complete with thermowell manufactured
from pipe or tube material
EN
CS
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
31/03/2024
15/06/2022
31/03/2021
15/04/2019
Jazyk:
English
Verze:
31/03/2024
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI01455TEN_0424-00.pdf
BA Teploměr iTHERM ModuLine
Univerzální, modulární teploměry RTD/TC pro širokou škálu průmyslových aplikací
EN
CS
BG DA DE EL ES ET FI FR HR HU ID IT JA KO LT LV NL NO PL PT RO RU SK SL SV TH TR ZH
30/11/2024
31/08/2018
Jazyk:
Czech
Verze:
30/11/2024
Velikost souboru:
809.6 KB
Název souboru:
BA01915TCS_0224-00.pdf
23 dokumenty
Thermometer with RTD or TC insert complete with thermowell manufactured from pipe or tube material
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
31/03/2024
15/06/2022
31/03/2021
15/04/2019
Jazyk:
English
Verze:
31/03/2024
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
TI01455TEN_0424-00.pdf
BA Teploměr iTHERM ModuLine
Univerzální, modulární teploměry RTD/TC pro širokou škálu průmyslových aplikací
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish Chinese
30/11/2024
31/08/2018
Jazyk:
Czech
Verze:
30/11/2024
Velikost souboru:
809.6 KB
Název souboru:
BA01915TCS_0224-00.pdf
KA Teploměr iTHERM ModuLine
Univerzální, modulární teploměry RTD/TC pro širokou škálu průmyslových aplikací
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish Hungarian Indonesian Italian Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Romanian Slovak Slovenian Thai Turkish
01/04/2025
Jazyk:
Czech
Verze:
01/04/2025
Velikost souboru:
504.6 KB
Název souboru:
KA01743TCS_0125-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
Jazyk:
English
Verze:
31/07/2020
Velikost souboru:
173.5 KB
Název souboru:
XA02111TEN_0120.pdf
Automatic identification of physical objects
EN
CS
German
10/05/2023
03/12/2021
01/11/2021
Jazyk:
English
Verze:
10/05/2023
Velikost souboru:
649 KB
Název souboru:
SD02817TEN_0323-00.pdf
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
Komplexität reduzieren, Einfachheit erreichen.
iTHERM ModuLine – einfach konfigurierbar für Ihre Bedürfnisse.
Jazyk:
German
Verze:
25/02/2025
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
IN01360T09DE.pdf
Reduce complexity, achieve simplicity.
iTHERM ModuLine — easily configurable to your needs.
Jazyk:
English
Verze:
17/12/2024
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
IN01360T09EN.pdf
Ridurre la complessità,
raggiungere la semplicità.
Ridurre la complessità, raggiungere la semplicità. iTHERM ModuLine — facile da configurare in base alle vostre esigenze.
Jazyk:
Italian
Verze:
07/04/2025
Velikost souboru:
7.7 MB
Název souboru:
IN01360T16IT.pdf
Product family: Process RTD general purpose
Product root: TM121- Declaration number: HE_01246_01.20 Manufacturer specification: RoHS Additional information: China RoHS
Jazyk:
Chinese
Verze:
06/03/2020
Velikost souboru:
324.8 KB
Název souboru:
HE_01246_01.20 China RoHS TM121.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Spare parts kit compr.fitt.spring NPT1/2
Spare parts kit compr.fitt. spring G1/2
Spare Parts Kit Seal Insert TK40
Spare parts kit ring D21/di 10xgreen
Spare parts kit o-ring (silicon) 71x3
Adapter M20x1.5 exter./M24x1.5 intern.VA
Cable gland NPT1/2, D4.5-8.5 IP68
Spare parts kit sealing TA30A/TA30D
Plug for Thermometer + Transmitter
Spare parts kit copper ring G1/2"
Spare parts kit copper ring G3/4"
Spare parts kit copper ring G1"
Spare parts kit copper ring M20x1.5
Spare parts kit gasket ring D21/d6 Viton
Spare parts kit gasket ring D21/d6 Neop.
Spare parts kit gasket ring D21/d3 Viton
Spare parts kit gasket ring D21/d3 Neop.
Term.block DIN B (42mm) 2 term. Spc 5 pc
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71111510
Term.block DIN B (42mm) 3 term. 5 pc
Term.block DIN B (42mm) 4 term. 5 pc
Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc
iTEMP TMT31, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT71, Transmitter 4-20mA
iTEMP TMT72, Transmitter HART
iTEMP TMT36, Transmitter IO-Link
Thermo-conductive paste FDA-conform 30g
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Fixing kit cpl. TMT8x/7x (european)
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše