

Tento produkt již není k dispozici.
Vyhledejte prosím novou generaci v části předcházející/navazující produkt nebo kontaktujte svou místní pobočku Endress+Hauser.
Předchůdce
-
Nástupce
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost Jednoduchost - F
- L
- E
- X
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost Jednoduchost Dle konkrétního produktu
-
-
-
Technické informace (TI)
Odporový teploměr Omnigrad M TR 13 Technické informace
Odporový teploměr s přírubovým procesním připojením s teploměrnou jímkou
a
vyměnitelnou teploměrnou vložkou s elektronikou 4...20 mA (PCP), HART®
nebo
PROFIBUS-PA®EN CS 01/03/201001/10/200801/07/2002Jazyk:
Czech
Verze:
01/07/2002
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TR13_TI259Tcs.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Omnigrad M TR13, TC13 Technické informace
Modulární teploměr s volitelnou měřicí vložkou typu RTD nebo TC
EN CS 28/02/202205/06/201914/08/201811/07/201303/12/2012Jazyk:
Czech
Verze:
05/06/2019
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI01097TCS_0419.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Teploměry RTD/TC
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN CS 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Jazyk:
Czech
Verze:
28/03/2023
Velikost souboru:
455.3 KB
Název souboru:
XA00072RCS_1623-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
Modulární armatury RTD/TC
ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db
IECEx: Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje určené pro prostředí
s nebezpečím výbuchuEN CS 09/05/202207/05/201820/10/201625/10/2012Jazyk:
Czech
Verze:
09/05/2022
Velikost souboru:
425.5 KB
Název souboru:
XA01057TCS_0422-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Vložky RTD/TC a kabelové teploměry
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN CS 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Jazyk:
Czech
Verze:
30/03/2023
Velikost souboru:
460.3 KB
Název souboru:
XA00100RCS_1823-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts
Ex ia IIC T1...T6 Ga
Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200
</sub> 450 °C DaEN CS 30/08/202315/05/202331/07/2020Jazyk:
English
Verze:
30/08/2023
Velikost souboru:
474.5 KB
Název souboru:
XA02109TEN_0323-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411, TM412
Thermometers and inserts
Ex nA IIC T6...T1 GcEN CS 31/07/2020Jazyk:
English
Verze:
31/07/2020
Velikost souboru:
173.5 KB
Název souboru:
XA02111TEN_0120.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN CS 17/07/202410/03/202002/11/2016Jazyk:
English
Verze:
17/07/2024
Velikost souboru:
453.6 KB
Název souboru:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
Teploměry RTD/TC
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN CS 27/01/202520/11/202313/12/202214/03/202223/05/2019Jazyk:
Czech
Verze:
27/01/2025
Velikost souboru:
470.4 KB
Název souboru:
XA00044RCS_2125-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
SD IEC 61406-1
Automatic identification of physical objects
EN CS 10/05/202303/12/202101/11/2021Jazyk:
English
Verze:
10/05/2023
Velikost souboru:
649 KB
Název souboru:
SD02817TEN_0323-00.pdf
-