Nástupce
Metrický RTD/TC teploměr s navařenou jímkou pro širokou škálu průmyslových aplikací.
Více informací
Fundamental metric RTD/TC thermometer with welded thermowell for a wide range of industrial applications
Více informací
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Charakteristika/aplikace
metrické provedení modulární konstrukce teploměru univerzální rozsah aplikací vhodný pro nebezpečné prostory závitové procesní připojení s krčkem vč. jímky / ochranné trubky (kov) lze použít s vložkou StrongSens
Teploměrná/ochranná jímka
Vložka/sonda
zaizolováno minerálním materiálem (MI), flexibilní
Vnější průměr ochranné jímky
9,0 mm (0,35'') 11,0 mm (0,43'') 12,0 mm (0,47'') 14,0 mm (0,55") 15,0 mm (0,59")
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 10.000,00 mm (393,70'')
Materiál ochranné/teploměrné jímky
1.4404 (316L) 1.4571 (316Ti) Alloy C276 (2.4819) Alloy 600 (2.4816)
Procesní připojení
vnější závit: G 1/2" G 3/4" G 1" NPT 1/2" NPT 3/4" M 20×1,5
Rozsah provozní teploty
PT100 TF StrongSens: -50 °C ...500 °C (-58 °F ...932 °F) PT100 WW: -200 °C ...600 °C (-328 °F ...1.112 °F) PT100 TF: -50 °C ...400 °C (-58 °F ...752 °F)
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 75 bar (1088 psi)
Přesnost
třída A dle IEC 60751 třída AA dle IEC 60751
Integrovaný hlavicový převodník
ano (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Schválení pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II ATEX IECEx NEPSI IECEx EAC Ex
Certifikace
Metrologie GOST SIL (pouze převodník)
Nejstahovanější
Teplotní čidlo RTD Omnigrad M -TR 10
Technické informace
Souprava RTD sezávitovým procesním připojením s izolační trubkou a
výměnnou
vložkou PCP (4...20 mA), HART® nebo elektronika PROFIBUS-PA®
EN
CS
BG DA DE EL ES FR HR HU IT PL PT RU SK ZH
05/06/2019
31/12/2011
01/03/2010
01/08/2008
01/04/2008
Jazyk:
Czech
Verze:
01/01/2003
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TR10_TI256Tcs.pdf
46 dokumenty
Teplotní čidlo RTD Omnigrad M -TR 10
Technické informace
Souprava RTD sezávitovým procesním připojením s izolační trubkou a výměnnou vložkou PCP (4...20 mA), HART® nebo elektronika PROFIBUS-PA®
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish French Croatian Hungarian Italian Polish Portuguese Russian Slovak Chinese
05/06/2019
31/12/2011
01/03/2010
01/08/2008
01/04/2008
Jazyk:
Czech
Verze:
01/01/2003
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TR10_TI256Tcs.pdf
Modulární teploměry
Pokyny k obsluze
Univerzální modulární teploměry s odporovou (RTD) nebo termočlánkovou (TC) vložkou pro průmyslové aplikace
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish Chinese
31/08/2018
Jazyk:
Czech
Verze:
31/08/2018
Velikost souboru:
596.7 KB
Název souboru:
BA01915TCS_0118.pdf
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Vložky RTD/TC a kabelové teploměry ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Italian Korean Lithuanian Latvian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Swedish
30/03/2023
18/07/2022
10/07/2019
28/11/2016
28/11/2012
Jazyk:
Czech
Verze:
30/03/2023
Velikost souboru:
460.3 KB
Název souboru:
XA00100RCS_1823-00.pdf
TR10, TR11, TR12, TR13, TC10, TC12, TC13
Modulární armatury RTD/TC ATEX: II 1/2D Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db IECEx: Ex ta/tb IIIC T85 °C...T450 °C Da/Db Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje určené pro prostředí s nebezpečím výbuchu
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Italian Lithuanian Latvian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Swedish
09/05/2022
07/05/2018
20/10/2016
25/10/2012
Jazyk:
Czech
Verze:
09/05/2022
Velikost souboru:
425.5 KB
Název souboru:
XA01057TCS_0422-00.pdf
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Teploměry RTD/TC ATEX/IECEx: Ex ia IIC T6 Ga Ex ia IIC T6 Ga/Gb Ex ia IIIC Txxx °C Da Ex ia IIIC Txxx °C Db
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Italian Korean Lithuanian Latvian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Swedish
28/03/2023
20/12/2021
01/08/2016
03/05/2016
28/11/2012
Jazyk:
Czech
Verze:
28/03/2023
Velikost souboru:
455.3 KB
Název souboru:
XA00072RCS_1623-00.pdf
XA TR1x, Tx88, TSx310, Tx6x, TC1x, TPx100, TM411, TR24
Thermometers and inserts Ex ia IIC T1...T6 Ga Ex ia IIIC T<sub>200</sub> 85 °C...T<sub>200 </sub> 450 °C Da
EN
CS
Chinese
30/08/2023
15/05/2023
31/07/2020
Jazyk:
English
Verze:
30/08/2023
Velikost souboru:
474.5 KB
Název souboru:
XA02109TEN_0323-00.pdf
RTD/TC thermometers Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db Х
EN
CS
Russian
17/07/2024
10/03/2020
02/11/2016
Jazyk:
English
Verze:
17/07/2024
Velikost souboru:
453.6 KB
Název souboru:
XA01459TEN_0324-00.pdf
TRxx, TCxx, TS211, iTHERM TS111, TM211, TPx100, TSx310, TM1x1, TM411,
TM412
Thermometers and inserts Ex nA IIC T6...T1 Gc
Jazyk:
English
Verze:
31/07/2020
Velikost souboru:
173.5 KB
Název souboru:
XA02111TEN_0120.pdf
XA TRxx, TCxx, TEC420, TS111, TM211, TM41x, TPx100, TSx310, TM1xx
Teploměry RTD/TC ATEX: Ex nA IIC T6 Gc Ex ec IIC Txxx°C Gc Ex tc IIIC Txxx°C Dc
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Italian Lithuanian Latvian Dutch Polish Portuguese Romanian Slovak Slovenian Swedish Chinese
20/11/2023
13/12/2022
14/03/2022
23/05/2019
04/08/2017
Jazyk:
Czech
Verze:
20/11/2023
Velikost souboru:
453.6 KB
Název souboru:
XA00044RCS_2023-00.pdf
Safety instructions ATEX II1GD or II 1/2 GD
RTD / TC Thermometer Omnigrad TRxx, TCxx, TSTxxx, TxCxxx Omniset TPR100, TET10x, TPC100, TEC10x
EN
CS
German French
16/09/2005
Jazyk:
English
Verze:
16/09/2005
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
XA003ta3.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces
Housing filter plastic F15, 3 pieces
Fieldbus connector PA M20;M12; L150
Connector 4p M20/M12 150mm
Spare parts kit copper ring G1/2"
Spare parts kit copper ring G3/4"
Spare parts kit copper ring G1"
Spare parts kit copper ring M20x1.5
Spare parts kit ring D21/di 10xgreen
Spare parts kit copper ring M18
Fixing kit cpl.TMT8x/7x (european)
Spare parts kit O-ring TA20R
Číslo výkresu
Objednací kód
A
TS111-
Číslo výkresu
Objednací kód
A
TPR100-
Číslo výkresu
Objednací kód
E
TW10-
iTEMP TMT84, Transmitter PA
Číslo výkresu
Objednací kód
B
TMT84-
iTEMP TMT85, Transmitter FF
Číslo výkresu
Objednací kód
B
TMT85-
Display Unit Head Transmitter
Číslo výkresu
Objednací kód
B
TID10-
Číslo výkresu
Objednací kód
D
TA20A-
Číslo výkresu
Objednací kód
D
TA20B-
Číslo výkresu
Objednací kód
D
TA21E-
Číslo výkresu
Objednací kód
D
TA30A-
Číslo výkresu
Objednací kód
D
TA30D-
Číslo výkresu
Objednací kód
D
TA30P-
iTEMP TMT82, Transmitter HART
Číslo výkresu
Objednací kód
B
TMT82-
Readwin 2000 Operation + Read. software
iTEMP TMT180, Head Transmitter Pt100
Číslo výkresu
Objednací kód
B
TMT180-
Thermo-conductive paste FDA-conform 30g
Thermoconductive Paste HSC 340, 100g
Term.block DIN B (42mm) 3 term. 5 pc
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71111513
Term.block DIN B (42mm) 4 term. 5 pc
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71111514
Term.block DIN B (42mm) 6 term. 5 pc
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71111515
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše