Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída A dle IEC 60751
třída B dle IEC 60751
třída AA dle IEC 60751 -
Doba odezvy
t50 = 3 s
t90 = 6 s -
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 25 bar (363 psi)
-
Rozsah provozní teploty
PT 100:
-50 °C ...400 °C
(-58 °F ...752 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 10.000,00 mm (393,70'')
Oblast použití
The RTD cable probe is easy to install and provide a high operational safety due to reliable and accurate temperature measurement in common processes. The probe is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid medium like air, water, oil, etc. Without additional thermowell the probe sheath is directly in contact with the process medium. This enables the cable probe to detect rapid temperature changes fast and accurate.
The resistance thermometer is specially suited to temperature measurement in machinery, laboratory equipment and plants in gaseous or liquid media like air, water, oil and others.
Výhody
High flexibility through user-specific insertion lengths and variable process connections
Fast response time
Single or double Pt100 sensor of accuracy class A, B, or AA as per IEC 60751
Types of protection for use in hazardous locations: Intrinsic safety (Ex ia) and non-sparking (Ex nA)
-
Marine approval
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
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Odporový teploměr Omnigrad TST310 Technické informace
Pro měření ve strojních a laboratorních zařízeních, s připojovacím
kabelemEN CS 31/03/202324/07/201823/09/201101/03/201001/04/2001Jazyk:
Czech
Verze:
01/04/2001
Velikost souboru:
173 KB
Název souboru:
TST310_TI085Tcs.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TR1x, TR4x, TR88, TR6x, TC1x, TC88, TEC420, TC6x
Teploměry RTD/TC
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C Da
Ex ia IIIC Txxx °C DbEN CS 28/03/202320/12/202101/08/201603/05/201628/11/2012Jazyk:
Czech
Verze:
28/03/2023
Velikost souboru:
455.3 KB
Název souboru:
XA00072RCS_1623-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Safety instructions
Safety instructions
Jazyk:
English
Verze:
09/08/2022
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
XA02908T_01.22.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA iTHERM TM211, TPx100, TSx310
Vložky RTD/TC a kabelové teploměry
ATEX/IECEx:
Ex ia IIC T6 Ga
Ex ia IIC T6 Ga/Gb
Ex ia IIIC Txxx °C DaEN CS 30/03/202318/07/202210/07/201928/11/201628/11/2012Jazyk:
Czech
Verze:
30/03/2023
Velikost souboru:
460.3 KB
Název souboru:
XA00100RCS_1823-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TPx100, TSx310,
RTD/TC inserts and cable thermometers
0Ех ia IIC T6…T1 Ga Х
Ех ia IIIC 85 °C…450 °C Da ХEN CS 15/07/202401/11/202113/04/202019/05/2016Jazyk:
English
Verze:
15/07/2024
Velikost souboru:
451.6 KB
Název souboru:
XA01421TEN_0424-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Safety instructions ATEX II1GD or II 1/2 GD
RTD / TC inserts and cable thermometers
Omniset TPR100, TPC100, TSx310EN CS 01/06/2009Jazyk:
English
Verze:
01/06/2009
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
XA087ra3_0609.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
TST310 Safety instructions
Proof of intrinsic safety
Control DrawingJazyk:
English
Verze:
28/05/2013
Velikost souboru:
136.6 KB
Název souboru:
XA01168TEN_0113.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TRxx, TCxx
RTD/TC thermometers
Ga/Gb Ех ia IIC T6…T1 Х
Ех ia IIIC T85 °C…T450 °C Da/Db ХEN CS 17/07/202410/03/202002/11/2016Jazyk:
English
Verze:
17/07/2024
Velikost souboru:
453.6 KB
Název souboru:
XA01459TEN_0324-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA TRxx, TCxx, TEC420, TPx100, TSx310, iTHERM TS111/TM211/TM41x/TM1xx/TM611
Teploměry RTD/TC
ATEX:
Ex nA IIC T6 Gc
Ex ec IIC Txxx°C Gc
Ex tc IIIC Txxx°C DcEN CS 27/01/202520/11/202313/12/202214/03/202223/05/2019Jazyk:
Czech
Verze:
27/01/2025
Velikost souboru:
470.4 KB
Název souboru:
XA00044RCS_2125-00.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-