Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
−40 °C až 80 °C
(−40 °F až +170 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 2 bar
(vakuum až 30 psi)
max. 6 bar / 80 psi pro EExd/EExde -
Min. hustota média
10 g/l (8 g/l na vyžádání)
Oblast použití
Soliphant FTM52 je robustní limitní hladinový spínač pro použití v zásobnících jemnozrnných nebo práškovitých pevných látek i s nízkou objemovou hmotností. Je vhodný pro širokou škálu aplikací s mezinárodními certifikáty pro použití v prašném nebo plynném prostředí s nebezpečím výbuchu. Je k dispozici např. s leštěnou vibrační vidličkou, nerezovou hlavicí, s připojením Tri-Clamp nebo s hliníkovou hlavicí a potaženou vibrační vidličkou. Bezúdržbový přístroj pro použití v typických aplikacích, jako například: obiloviny, mouka, kakao, cukr, krmiva pro zvířata, prášková barviva, křída.
Limitní hladinový spínač pro jemnozrnné pevné a práškovité materiály.
Procesní připojení: závity, příruby a hygienické připojení (Tri-Clamp)
Teplota: −40 až +80 °C
Tlak: −1 až +2 bar
Délka senzoru: 750 mm až 20 000 mm
Materiál senzoru: 316L (3,2 µm, 0,8 µm, PTFE potažený)
Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu
Výhody
SIL2 v souladu s IEC 61508
Neobsahuje žádné mechanicky pohyblivé díly a nevyžaduje žádnou údržbu
Měření není ovlivněno tvorbou nánosů ani vnějšími vibracemi
Různé elektronické vložky: např. NAMUR, reléové, tyristorové a PFM výstupy signálů pro optimální sladění s řídicím systémem zařízení
Indikace nánosů a abraze, možnost volby sypné hmotnosti a zpoždění sepnutí
Volba potaženého nebo leštěného senzoru
Detekce nánosu a koroze
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Soliphant M FTM52
Anglická verze - 05/2021
Vibronic
EN CS 31/05/202119/04/202128/12/2020Jazyk:
English
Verze:
31/05/2021
Velikost souboru:
972.3 KB
Název souboru:
TI01572FEN_0321.pdf
-
-
-
Ochrana proti výbuchu
Product family: Soliphant M
Portugalská verze - 02/2024
Product root: FTM50-, FTM51-, FTM52- Region: Brazil Approval agency: INMETRO Protection: Ex t
Jazyk:
Portuguese
Verze:
21/02/2024
Velikost souboru:
11.2 MB
Název souboru:
TUV 23.1260 X - TUV 23.1262 X - TUV 23.1264 X.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Soliphant M FTM52
Vibronic
EN CS 31/05/202119/04/202128/12/2020Jazyk:
English
Verze:
31/05/2021
Velikost souboru:
972.3 KB
Název souboru:
TI01572FEN_0321.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 Technical Information
Universal point level switch for fine-grained bulk solids
Successor documentation for: |
FTM50 = TI01570F | FTM51 = TI01571F | FTM52 = TI01572FEN CS 24/10/201908/01/201813/07/201701/03/201712/07/2016Jazyk:
English
Verze:
24/10/2019
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
TI00392FEN_1819.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN CS 19/05/2021Jazyk:
English
Verze:
19/05/2021
Velikost souboru:
358.8 KB
Název souboru:
KA00631FA2_0705.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchangeof electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN CS 19/05/2021Jazyk:
English
Verze:
19/05/2021
Velikost souboru:
302.5 KB
Název souboru:
KA00622FA2_0909.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Soliphant M FTM52 Návod na obsluhu
Univerzální spínac limitní hladiny v sypkých hmotách, také v prostredí s
nebezpecím výbuchu.EN CS 08/01/201813/07/201701/03/201713/07/201601/06/2007Jazyk:
Czech
Verze:
11/04/2006
Velikost souboru:
899.6 KB
Název souboru:
FTM52_KA230fcs.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Soliphant FTM5x Operating instruction
Level limit switch for fine-grained bulk solids with separate housing
Instruction for mounting an shorteningEN CS 13/07/201601/02/200702/12/2005Jazyk:
English
Verze:
13/07/2016
Velikost souboru:
973.6 KB
Název souboru:
KA00264FA6_1316.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Soliphant FTM5x Operating Instruction
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing
and armored tube.
Instruction for mounting and shorteningEN CS 13/07/201601/02/200701/10/2005Jazyk:
English
Verze:
13/07/2016
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
KA00265FA6_1316.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing.
Instruction for demounting and mounting of the sensorEN CS 13/07/201601/02/200701/05/2006Jazyk:
English
Verze:
13/07/2016
Velikost souboru:
327 KB
Název souboru:
KA00273FA6_1316.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Soliphant M FTM52 Operating Instructions
Rope shortening
EN CS 13/07/201601/06/200701/02/200723/06/2005Jazyk:
English
Verze:
13/07/2016
Velikost souboru:
831.6 KB
Název souboru:
KA00231FA6_1316.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
EN CS 24/04/2012Jazyk:
English
Verze:
24/04/2012
Velikost souboru:
308.1 KB
Název souboru:
KA00660FA2_1006.pdf
-