Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
−50 °C až 280 °C
(−60 °F až +540 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 25 bar
(vakuum až 360 psi) -
Min. hustota média
10 g/l (8 g/l na vyžádání)
Oblast použití
Soliphant FTM51 je robustní limitní hladinový spínač pro použití v zásobnících jemnozrnných nebo práškovitých pevných látek i s nízkou objemovou hmotností. Je vhodný pro širokou škálu aplikací s mezinárodními certifikáty pro použití v prašném nebo plynném prostředí s nebezpečím výbuchu. Je k dispozici např. s leštěnou vibrační vidličkou, nerezovou hlavicí, s připojením Tri-Clamp nebo s hliníkovou hlavicí a potaženou vibrační vidličkou. Bezúdržbový přístroj pro použití v typických aplikacích, jako například: obiloviny, mouka, kakao, cukr, krmiva pro zvířata, prášková barviva, křída.
Limitní hladinový spínač pro jemnozrnné pevné a práškovité materiály.
Procesní připojení: závity, příruby a hygienické připojení (Tri-Clamp)
Teplota: −50 až +280 °C
Tlak: −1 až +25 bar
Délka senzoru: 300 mm až 4 000 mm
Materiál senzoru: 316L (3,2 µm, 0,8 µm, PTFE potažený, ETFE potažený)
Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu
Výhody
SIL2 v souladu s IEC 61508
Neobsahuje žádné mechanicky pohyblivé díly a nevyžaduje žádnou údržbu
Měření není ovlivněno tvorbou nánosů ani vnějšími vibracemi
Různé elektronické vložky: např. NAMUR, reléové, tyristorové a PFM výstupy signálů pro optimální sladění s řídicím systémem zařízení
Indikace nánosů a abraze, možnost volby sypné hmotnosti a zpoždění sepnutí
Volba potaženého nebo leštěného senzoru
Detekce nánosu a koroze
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 Technical Information
Anglická verze - 10/2019
Universal point level switch for fine-grained bulk solids Successor documentation for: | FTM50 = TI01570F | FTM51 = TI01571F | FTM52 = TI01572F
EN CS 24/10/201908/01/201813/07/201701/03/201712/07/2016Jazyk:
English
Verze:
24/10/2019
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
TI00392FEN_1819.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Diagnostics plug Installation instruction
Anglická verze - 04/2015
Liquiphant M/S/FailSafe, Soliphant T/M
EN CS 24/04/201511/10/2012Jazyk:
English
Verze:
24/04/2015
Velikost souboru:
71.5 KB
Název souboru:
EA01063FA2_0215.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Soliphant M FTM51
Vibronic
EN CS 31/05/202119/04/202128/12/2020Jazyk:
English
Verze:
31/05/2021
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
TI01571FEN_0321.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52 Technical Information
Universal point level switch for fine-grained bulk solids
Successor documentation for: |
FTM50 = TI01570F | FTM51 = TI01571F | FTM52 = TI01572FEN CS 24/10/201908/01/201813/07/201701/03/201712/07/2016Jazyk:
English
Verze:
24/10/2019
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
TI00392FEN_1819.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Soliphant FTM5x Operating Instruction
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing
and armored tube.
Instruction for mounting and shorteningEN CS 13/07/201601/02/200701/10/2005Jazyk:
English
Verze:
13/07/2016
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
KA00265FA6_1316.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Soliphant FTM5x Operating instruction
Level limit switch for fine-grained bulk solids with separate housing
Instruction for mounting an shorteningEN CS 13/07/201601/02/200702/12/2005Jazyk:
English
Verze:
13/07/2016
Velikost souboru:
973.6 KB
Název souboru:
KA00264FA6_1316.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Soliphant M FTM51 Operating Instructions
Sliding Sleeve, pressurised
EN CS 13/07/201601/05/200801/06/200701/02/200729/03/2005Jazyk:
English
Verze:
13/07/2016
Velikost souboru:
336.2 KB
Název souboru:
KA00239FA6_1316.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchange of aluminum housing F17 on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN CS 19/05/2021Jazyk:
English
Verze:
19/05/2021
Velikost souboru:
358.8 KB
Název souboru:
KA00631FA2_0705.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Exchange of electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Exchangeof electronic insert on Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
EN CS 19/05/2021Jazyk:
English
Verze:
19/05/2021
Velikost souboru:
302.5 KB
Název souboru:
KA00622FA2_0909.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Soliphant M FTM50, FTM51, FTM52
Point Level Switch for fine-grained bulk solids with separate housing.
Instruction for demounting and mounting of the sensorEN CS 13/07/201601/02/200701/05/2006Jazyk:
English
Verze:
13/07/2016
Velikost souboru:
327 KB
Název souboru:
KA00273FA6_1316.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
Exchange of sensor on Soliphant M FTM5x - separate version
EN CS 24/04/2012Jazyk:
English
Verze:
24/04/2012
Velikost souboru:
308.1 KB
Název souboru:
KA00660FA2_1006.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Exchange of Polyester housing F16 on Soliphant M
Exchange of Polyester housing F16 on Soliphant M
EN CS 19/05/2021Jazyk:
English
Verze:
19/05/2021
Velikost souboru:
442 KB
Název souboru:
KA00629FA2_0705.pdf
-