Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
±3 mm nebo ±0,2 % nastaveného rozsahu měření
-
Procesní teplota
−20 °C až +60 °C
(−4 °F až +140 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
0,7 bar až 3 bar abs
(10 psi až 44 psi) -
Max. měřená vzdálenost
Senzor 1 1/2": 2 m (6,6 ft)
Senzor 2": 3,5 m (11 ft) -
Hlavní smáčené díly
PP/EPDM
Oblast použití
Rozsah použití sahá od monitorování výšky hladiny v čistírnách odpadních vod a v procesních vodních nádržích až po aplikace pro nakládací stanice, skladovací a vyrovnávací nádrže. Ultrazvukový senzor FMU30 nabízí osvědčené softwarové algoritmy a všechna varovná a poruchová hlášení se zobrazují na čtyřřádkovém textovém displeji, což zaručuje rychlé odstranění problémů. Obalová křivka může být zobrazena také na displeji. Vzhledem k tomu, že výsledky analýzy jsou zobrazeny přímo na místě, je tím zajištěna rychlá a přesná chybová diagnostika.
Dvouvodičový přístroj pro kontinuální bezkontaktní měření výšky hladiny a měření průtoku.
Připojení do procesu přes závit
Teplota: −20 až +60 °C
Tlak: +0,7 až +3 bar
Maximální rozsah měření:
senzor 1½" pro kapaliny 5 m a pro sypké materiály 2 m, senzor 2" pro kapaliny 8 m a pro sypké materiály 3,5 mBlokovací vzdálenost:
senzor 1½" 0,25 m, senzor 2" 0,35 mMezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu
Výhody
Rychlé a snadné uvedení do provozu pomocí intuitivního menu s nápovědou přímo na místě se čtyřřádkovým textovým displejem, 7 nastavitelných jazyků
Obalové křivky na místním displeji pro snadnou diagnostiku
Linearizační funkce (až do 32 bodů) pro konverzi naměřené hodnoty do libovolné jednotky délky, objemu a průtoku
Metoda bezkontaktního měření minimalizuje servisní požadavky
Montážní závity G 1½ nebo 1½ NPT a větší
Integrovaný teplotní senzor pro automatickou korekci tepelné závislosti rychlosti zvuku
Videa
Výběr produktů z řady Fundamental
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Prosonic T FMU30 Technické informace
Česká verze - 02/2014
Ultrazvukové měření hladiny Kompaktní převodníky pro bezkontaktní měření hladiny kapalin, past a hrubých sypkých materiálů
EN CS 14/02/201416/01/201331/03/201116/02/2010Jazyk:
Czech
Verze:
14/02/2014
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
FMU30_TI00440FCS_1514.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Prosonic T FMU30
Anglická verze - 02/2014
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids, pastes and coarse bulk materials
EN CS 14/02/201404/04/201216/02/2010Jazyk:
English
Verze:
14/02/2014
Velikost souboru:
3.2 MB
Název souboru:
BA00388FEN_1414.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Prosonic T FMU30 Technické informace
Ultrazvukové měření hladiny
Kompaktní převodníky pro bezkontaktní měření hladiny kapalin, past a
hrubých sypkých
materiálůEN CS 14/02/201416/01/201331/03/201116/02/2010Jazyk:
Czech
Verze:
14/02/2014
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
FMU30_TI00440FCS_1514.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Prosonic T FMU30
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN CS 14/02/201404/04/201216/02/2010Jazyk:
English
Verze:
14/02/2014
Velikost souboru:
3 MB
Název souboru:
BA00387FEN_1414.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Prosonic T FMU30
Compact transmitters for non-contact level measurements of fluids,
pastes and coarse bulk materialsEN CS 14/02/201404/04/201216/02/2010Jazyk:
English
Verze:
14/02/2014
Velikost souboru:
3.2 MB
Název souboru:
BA00388FEN_1414.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Ultrasonic Level Measurement
Prosonic T FMU30
EN CS 16/02/2010Jazyk:
English
Verze:
16/02/2010
Velikost souboru:
138.6 KB
Název souboru:
KA290FA2_1209.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Prosonic T FMU30
Ultrazvuková měřicí technika
EN CS 01/12/2022Jazyk:
Czech
Verze:
01/12/2022
Velikost souboru:
488.6 KB
Název souboru:
KA01638FCS_0122-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Prosonic T FMU30 Stručný provozní návod
Ultrazvukové měření hladiny
EN CS 14/02/201404/11/201108/09/201116/02/2010Jazyk:
Czech
Verze:
16/02/2010
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
FMU30_KA1054FCS_0110.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Sensor for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN CS 12/04/2012Jazyk:
English
Verze:
12/04/2012
Velikost souboru:
261.6 KB
Název souboru:
EA0032FA2_0210.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Electronics for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30 - exchange of electronics
EN CS 12/04/2012Jazyk:
English
Verze:
12/04/2012
Velikost souboru:
210 KB
Název souboru:
EA0030FA2_0210.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Display for FMU30 Installation instruction
Prosonic T FMU30
EN CS 12/04/2012Jazyk:
English
Verze:
12/04/2012
Velikost souboru:
164.8 KB
Název souboru:
EA0031FA2_0210.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Prosonic T FMU30
II 1/2 G Ex ia IIC T5 Ga/Gb
Jazyk:
English
Verze:
05/07/2021
Velikost souboru:
398.2 KB
Název souboru:
XA02542FEN_0121-00.pdf
-