©Endress+Hauser
Souhrn technické specifikace
Procesní teplota
−50 °C až 180 °C (−58 °F až 356 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 25 bar (vakuum až 362 psi)
Oblast použití
Solicap FTI56 je plně/částečně izolovaná a robustní lanová sonda pro detekci limitní hladiny jemnozrnných až hrubozrnných sypkých materiálů. Nabízí maximální spolehlivost a je vhodná pro širokou škálu aplikací díky mnoha osvědčením a schválením. Díky své robustní konstrukci může být také použita pro přesná měření v aplikacích s velmi vysokou pevností v tahu až do 60 kN.
Pro aplikace s velmi vysokou pevností v tahu až 60 kN. Fieldgate a Solicap představují řešení pro zásobování materiálem a logistické optimalizace (řízení zásob).
Procesní připojení: závity a příruby
Měřicí rozsah: 500 až 22 000 mm
Teplota: −50 až +180 °C
Tlak: −1 až +25 bar
Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, SIL
Výhody
Mimořádně robustní konstrukce pro náročné provozní podmínky
Úspory nákladů díky snadnému a rychlému uvedení do provozu, protože kalibrace se provádí pouhým stisknutím tlačítka
Univerzální použití díky širokému spektru osvědčení a schválení
Dvoustupňová přepěťová ochrana proti výbojům statické elektřiny ze sila
Zvýšená bezpečnost díky trvalému automatickému monitorování elektroniky
Snížení nákladů na skladování díky snadno zkrátitelné tyčové verzi (pro částečnou izolaci) a lanové verzi (pro částečnou a úplnou izolaci)
Výběr produktů z řady Extended
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
©Endress+Hauser
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Loading alternative products
Úspěšné projekty
Ušetřený čas a zvýšená bezpečnost
Zaměstnanci společnosti Returkraft pravidelně splňují a dokumentují všechny požadavky na SIL měřící body v zařízení
Přečtěte si celý příběh
Měřicí princip
Kapacitní pro pevné látky
Charakteristika/aplikace
Plně/částečně izolovaná lanová sonda pro drobnozrnné/velkozrnné sypké látky Snadná kalibrace Vhodné pro abrazivní média Velmi robustní sonda
Speciální produkty
Neaktivní délka Vysoké zatížení v tahu Extrémně robustní sonda
Dodávka/komunikace
19 až 253 V AC 10 až 55 V DC – PNP 19 až 253 V AC, resp. 10 až 55 V DC 8/16 mA, 11 až 36 V DC PFM Trojvodič
Okolní teplota
−50 °C až 70 °C (−58 °F až 158 °F)
Procesní teplota
−50 °C až 180 °C (−58 °F až 356 °F)
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 25 bar (vakuum až 362 psi)
Procesní připojení
Závit R 1 1/2, NPT 1 1/2 Příruby od DN 50... / ASME 2"... / JIS...
Délka senzoru
0,5 m až 22 m (1.6 ft až 72 ft) Neaktivní délka: 0,1 m až 1 m (3"–39")
Komunikace
Dvouvodič 19–253 V AC DC PNP Relé DPDT PFM Trojvodič 8/16 mA
Certifikáty/schválení
ATEX, FM, CSA, IEC Ex, JPN Ex, NEPSI
Komponenta
PFM: FTC325, FTC625, FTC470Z, FTC471Z Trojvodič: FTC325
Nejstahovanější
Cover for housing T13 terminal compartment
Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN
CS
DE
Více
24/02/2022
15/08/2014
09/08/2012
Jazyk:
English
Verze:
24/02/2022
Velikost souboru:
119 KB
Název souboru:
EA01050FA2_0322.pdf
Solicap M
FTI55, FTI56
Návod na obsluhu
Kapacitní spínac limitní hladiny v sypkých materiálech
EN
CS
DE ES FR IT JA PL PT RU SV ZH
Více
26/10/2015
05/03/2010
14/11/2008
26/09/2006
Jazyk:
Czech
Verze:
26/09/2006
Velikost souboru:
3.7 MB
Název souboru:
FTI55_56_BA300Fcs.pdf
53 dokumenty
Solicap M
FTI55, FTI56
Technical Information
Point level switch for bulk solids
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Chinese
Vyberte jiný jazyk
26/10/2015
05/03/2010
14/11/2008
26/08/2006
Jazyk:
English
Verze:
26/10/2015
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI00418FEN_1315.pdf
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Portuguese Russian Chinese
Vyberte jiný jazyk
14/02/2025
05/09/2024
25/09/2023
Jazyk:
English
Verze:
14/02/2025
Velikost souboru:
1.2 MB
Název souboru:
TI01557FEN_0325-00.pdf
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Portuguese Russian Chinese
Vyberte jiný jazyk
05/09/2024
25/09/2023
Jazyk:
English
Verze:
05/09/2024
Velikost souboru:
2.6 MB
Název souboru:
BA02034FEN_0224-00.pdf
Solicap M
FTI55, FTI56
Návod na obsluhu
Kapacitní spínac limitní hladiny v sypkých materiálech
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Portuguese Russian Swedish Chinese
Vyberte jiný jazyk
26/10/2015
05/03/2010
14/11/2008
26/09/2006
Jazyk:
Czech
Verze:
26/09/2006
Velikost souboru:
3.7 MB
Název souboru:
FTI55_56_BA300Fcs.pdf
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S
FTI77
Exchange of probe weights for Solicap M FTI56 (FTC53) and Solicap S FTI77
EN
CS
German
Vyberte jiný jazyk
19/05/2021
Jazyk:
English
Verze:
19/05/2021
Velikost souboru:
136.9 KB
Název souboru:
KA00658FA2_0510.pdf
Kapacitní limitní spínač hladiny
EN
CS
Bulgarian Danish German Greek Spanish Estonian Finnish French Croatian Hungarian Indonesian Italian Japanese Korean Lithuanian Latvian Dutch Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Slovak Slovenian Swedish Thai Turkish
Vyberte jiný jazyk
01/09/2021
Jazyk:
Czech
Verze:
01/09/2021
Velikost souboru:
719 KB
Název souboru:
KA01487FCS_0120.pdf
Cover for housing T13 terminal compartment
Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN
CS
German
Vyberte jiný jazyk
24/02/2022
15/08/2014
09/08/2012
Jazyk:
English
Verze:
24/02/2022
Velikost souboru:
119 KB
Název souboru:
EA01050FA2_0322.pdf
Cover for housing T13 electronic compartment
Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN
CS
German
Vyberte jiný jazyk
11/08/2014
09/08/2012
Jazyk:
English
Verze:
11/08/2014
Velikost souboru:
164.3 KB
Název souboru:
EA01048FA2_0214.pdf
Cover for housing F13
Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN
CS
German
Vyberte jiný jazyk
11/08/2014
09/08/2012
Jazyk:
English
Verze:
11/08/2014
Velikost souboru:
134.4 KB
Název souboru:
EA01046FA2_0214.pdf
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas
Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN
CS
German
Vyberte jiný jazyk
09/08/2012
Jazyk:
English
Verze:
09/08/2012
Velikost souboru:
158.7 KB
Název souboru:
EA01049FA2_01.12.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
25 náhradní díly & příslušenství
25 náhradní díly
25 příslušenství
Číslo výkresu
Objednací kód
20
52002698
Číslo výkresu
Objednací kód
20
52002699
Cover T13 Alu, gasket EPDM
Číslo výkresu
Objednací kód
20
52006903
Cover F16 grey, PBTP, gasket
Číslo výkresu
Objednací kód
20
52025606
Číslo výkresu
Objednací kód
20
52027000
Cover T13 "Terminal" Alu, gasket EPDM
Číslo výkresu
Objednací kód
25
52007103
O-ring 71.0x3.55 EPDM, 5 pieces
Číslo výkresu
Objednací kód
21
52004137
Sealing set EPDM,cover F13/17/18/27,10pc
Číslo výkresu
Objednací kód
21
52004277
Sealing set EPDM 73.0x3.0, 10 pieces
Číslo výkresu
Objednací kód
21
52008495
Gasket 67.5x2.9x1.5 VMQ/PTFE, 5 pieces
Číslo výkresu
Objednací kód
21
52028179
Cable F15/F16/F17 separate, FTIxx
Weight cast Iron,Solicap M, rope 14mm st
Weight Steel, Solicap M/S, rope 6mm st
Weight 316L, Solicap M/S, rope 6mm 316L
Weight 316L, Solicap M/S, rope 12mm 316L
Electronics FEI54, relay DPDT, AC/DC
Číslo výkresu
Objednací kód
30
71025814
Electronics FEI55, 8/16mA, 11-36VDC
Číslo výkresu
Objednací kód
30
71025815
Electronics FEI57S, 2-wire PFM
Číslo výkresu
Objednací kód
30
71025816
Electronics FEI52, PNP, 10-55VDC
Číslo výkresu
Objednací kód
30
71025819
Electronics FEI53, 3-12V, signal
Číslo výkresu
Objednací kód
30
71025820
Electronics FEI51, 19-253VAC
Číslo výkresu
Objednací kód
30
71042887
Číslo výkresu
Objednací kód
30
71100895
Mounting set (2"/pipe 38_V4A
Objednací kód
919806-1000
Weather protection cover F13/F17/F18/F27
Protection cover F16 housing
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše