Nivotester FTC325 je limitní hladinový spínač s jiskrově bezpečným signálovým obvodem pro připojení ke kapacitnímu senzoru. Má kompaktní pouzdro pro snadnou sériovou montáž na standardní DIN lištu ve skříni.
Pro detekci limitní hladiny v nádržích, které obsahují kapaliny, a pro sila s obsahem sypkých materiálů. Také pro kapacitní limitní hladinové sondy, které mohou být použity v prostředí s nebezpečím výbuchu kategorie ATEX II (1) GD. Prevence přeplnění pro nádrže obsahující hořlavé nebo nehořlavé kapaliny ohrožující vodu a pro ochranu chodu čerpadel naprázdno.
Dvoubodové řízení (Δs s třívodičovým rozhraním)
Okolní teplota: −20 až +50 °C
Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, prevence přeplnění WHG
Výhody
Nejvyšší bezpečnost díky jiskrově bezpečnému signálovému obvodu EEx ia IIC
Kalibrace pomocí ovládacích tlačítek
Vysoká funkční bezpečnost zajištěna: FailSafe pulzní frekvenční modulací (PFM) nebo třívodičovou technologií, kontrolovatelnou funkcí relé
Kompaktní pouzdro pro snadnou sériovou montáž na standardní DIN lištu ve skříni
Převodník s jiskrově bezpečným signálem Kalibrace pomocí ovládacích tlačítek nastavitelná provozní prodleva dvojvodič PFM trojvodič Montáž na lištu: šířka: 45 mm (PFM ) šířka: 22,5 mm S nastavitelnou hysterezí
Speciální produkty
Přepínání min./max. Tlačítko test/oprava (PFM)
Dodávka/komunikace
85V ... 253V AC 20V ... 60V DC
Okolní teplota
Sériová montáž −20 °C až 50 °C (−4 °F až 122 °F)
Komunikace
2 relé
Certifikáty/schválení
ATEX, IEC Ex, FM, CSA, TIIS
Bezpečnostní schválení
Ochrana proti přeplnění WHG
Měřicí princip
Kapacitní pro pevné látky
Charakteristika/aplikace
Převodník s jiskrově bezpečným signálem Kalibrace pomocí ovládacích tlačítek nastavitelná provozní prodleva dvojvodič PFM trojvodič Montáž na lištu: Šířka: 45 mm (PFM ) Šířka: 22,5 mm S nastavitelnou hysterezí
Pokračujte ve svém výběru ze všech možných volitelných možností
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .