
Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
−50 °C až 180 °C
(−58 °F až 356 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
vakuum až 25 bar
(vakuum až 362 psi)
Oblast použití
Solicap FTI55 je plně/částečně izolovaná a robustní tyčová sonda pro detekci limitní hladiny jemnozrnných až hrubozrnných sypkých materiálů. Nabízí maximální spolehlivost kvůli své aktivní kompenzaci tvorby nánosů a je vhodná pro širokou škálu aplikací díky mnoha osvědčením a schválením. Vzhledem ke své robustní konstrukci může být také použita pro přesná měření v aplikacích s velmi velkým bočním zatížením až do 300 Nm.
Pro aplikace s velmi vysokými bočním zatížením až do 300 Nm. Fieldgate a Solicap představují řešení pro zásobování materiálem a logistickou optimalizaci (řízení zásob)
Procesní připojení: závity a příruby
Měřicí rozsah: 200 až 4 000 mm
Teplota: −50 až +180 °C
Tlak: −1 až +25 bar
Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, SIL
Výhody
Nejvyšší bezpečnost a spolehlivost díky robustní konstrukci pro náročné provozní podmínky
Úspory nákladů díky snadnému a rychlému uvedení do provozu, protože kalibrace se provádí pouhým stisknutím tlačítka
Univerzální použití díky širokému spektru osvědčení a schválení
Dvoustupňová přepěťová ochrana proti výbojům statické elektřiny ze sila
Aktivní kompenzace tvorby nánosů pro sypké materiály náchylné ke spékání (ve fázi vývoje)
Zvýšená bezpečnost díky trvalému automatickému monitorování elektroniky
Snížení nákladů na skladování díky snadno zkrátitelné tyčové verzi (pro sondu částečnou izolaci)
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k obsluze (BA)
Solicap M FTI55, FTI56 Návod na obsluhu
Česká verze - 09/2006
Kapacitní spínac limitní hladiny v sypkých materiálech
EN CS 26/10/201505/03/201014/11/200826/09/2006Jazyk:
Czech
Verze:
26/09/2006
Velikost souboru:
3.7 MB
Název souboru:
FTI55_56_BA300Fcs.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Solicap M FTI55
Anglická verze - 09/2024
Capacitance
EN CS 05/09/202425/09/2023Jazyk:
English
Verze:
05/09/2024
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
BA02033FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Solicap M FTI55
Capacitance
EN CS 05/09/202425/09/2023Jazyk:
English
Verze:
05/09/2024
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI01556FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Solicap M FTI55, FTI56 Technical Information
Point level switch for bulk solids
EN CS 26/10/201505/03/201014/11/200826/08/2006Jazyk:
English
Verze:
26/10/2015
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI00418FEN_1315.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Solicap M FTI55
Capacitance
EN CS 05/09/202425/09/2023Jazyk:
English
Verze:
05/09/2024
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
BA02033FEN_0224-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Solicap M FTI55, FTI56 Návod na obsluhu
Kapacitní spínac limitní hladiny v sypkých materiálech
EN CS 26/10/201505/03/201014/11/200826/09/2006Jazyk:
Czech
Verze:
26/09/2006
Velikost souboru:
3.7 MB
Název souboru:
FTI55_56_BA300Fcs.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Solicap M FTI55
Kapacitní limitní spínač hladiny
EN CS 01/09/2021Jazyk:
Czech
Verze:
01/09/2021
Velikost souboru:
706.4 KB
Název souboru:
KA01485FCS_0120.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Cover for housing T13 terminal compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN CS 24/02/202215/08/201409/08/2012Jazyk:
English
Verze:
24/02/2022
Velikost souboru:
119 KB
Název souboru:
EA01050FA2_0322.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN CS 11/08/201409/08/2012Jazyk:
English
Verze:
11/08/2014
Velikost souboru:
164.3 KB
Název souboru:
EA01048FA2_0214.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Cover for housing F13 Installation instruction
Liquiphant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN CS 11/08/201409/08/2012Jazyk:
English
Verze:
11/08/2014
Velikost souboru:
134.4 KB
Název souboru:
EA01046FA2_0214.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Cover for housing T13 electronic compartment with sight glas Installation instruction
Liquicap M, Solicap M, Liquphant M/S/FailSafe, Soliphant M
EN CS 09/08/2012Jazyk:
English
Verze:
09/08/2012
Velikost souboru:
158.7 KB
Název souboru:
EA01049FA2_01.12.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Cover for housing F27 Installation instruction
Liquihant M/S, Soliphant M, Liquicap M, Solicap M/S
EN CS 11/08/201416/01/201409/08/2012Jazyk:
English
Verze:
11/08/2014
Velikost souboru:
136.4 KB
Název souboru:
EA01047FA2_0314.pdf
-