
Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
ORP: −1 500 až 1 500 mV
Aplikace A
• pH: 1 až 12
Aplikace B
• pH: 0 až 14 -
Procesní teplota
Aplikace A: −15 až 80 °C (5 až 176 °F)
Aplikace B: 0 až 135 °C (32 až 275 °F) -
Procesní tlak
0,8 až 17 bar (11,6 až 246,5 psi) absolutní
Oblast použití
Memosens CPS16E je vhodný pro současné měření pH a ORP v aplikacích s dlouhodobě stabilními podmínkami. Díky svým prvkům pH a ORP nabízí senzor lepší přehled o procesu a umožňuje přísnější řízení procesu. Memosens CPS16E je vybaven digitální technologií Memosens 2.0, která nabízí rozšířené ukládání dat pro prediktivní údržbu. Senzor pH/ORP odolává vlhkosti a umožňuje laboratorní kalibraci, což usnadňuje každodenní práci obsluhy a maximalizuje integritu procesu.
Dlouhodobé monitorování nebo limitní kontrola v procesech se stabilními procesními podmínkami:
- Chemické procesy
- Průmysl papíru a celulózy
- Elektrárny (např. čištění spalin)
- Spalovny
- Těžební průmysl
- Odpadní vodyČištění vody
- Pitná voda
- Chladící voda
- Studniční voda
Se schválením ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japonsko, INMETRO pro použití v nebezpečných zónách 0, 1 a 2.
Výhody
Memosens 2.0 nabízí rozšířené ukládání kalibračních a procesních dat, což umožňuje lepší identifikaci trendů a poskytuje budoucí základ pro prediktivní údržbu a rozšířené služby IIoT.
Přídavná platinová elektroda umožňuje trvalé sledování referenční impedance a je spolehlivým ukazatelem kvality senzoru.
Současné měření hodnot pH, ORP a rH (v režimu rH) poskytuje lepší přehled o procesu a umožňuje přísnější kontrolu procesu.
Robustní: Velký teflonový kroužek a reference s iontovou pastí zabraňují otravě senzoru.
Vhodné pro náročné aplikace: Procesní sklo pro vysoce alkalická média a tlakovou stabilitu až do 17 barů (246 psi).
Snížení provozních nákladů: Kalibrace v laboratoři a rychlá výměna senzorů na místě minimalizují prostoje procesu. Regenerace senzoru v laboratoři prodlužuje životnost senzoru.
-
Bezkontaktní digitální přenos signálu zajišťuje spolehlivé měření, které vede k maximální bezpečnosti procesu.
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Memosens CPS16E
Anglická verze - 07/2021
pH/ORP sensor for standard applications in process technology and environmental engineering
EN CS 27/07/2021Jazyk:
English
Verze:
27/07/2021
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI01600CEN_0121.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Kombinované senzory pH/ORP CPS16E, CPS76E a CPS96E
Česká verze - 10/2021
Měření pH a ORP
EN CS 14/10/202130/07/2021Jazyk:
Czech
Verze:
14/10/2021
Velikost souboru:
762.1 KB
Název souboru:
BA02142CCS_0221.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Memosens CPS16E
pH/ORP sensor for standard applications in process technology and
environmental engineeringEN CS 27/07/2021Jazyk:
English
Verze:
27/07/2021
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI01600CEN_0121.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Kombinované senzory pH/ORP CPS16E, CPS76E a CPS96E
Měření pH a ORP
EN CS 14/10/202130/07/2021Jazyk:
Czech
Verze:
14/10/2021
Velikost souboru:
762.1 KB
Název souboru:
BA02142CCS_0221.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 19/11/2024Jazyk:
English
Verze:
19/11/2024
Velikost souboru:
537 KB
Název souboru:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
26/11/2021
Velikost souboru:
684.7 KB
Název souboru:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Senzory pH/ORP s technologií Memosens
Měření pH a ORP
Doplněk k BA01988C, BA02142C
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Jazyk:
Czech
Verze:
15/01/2025
Velikost souboru:
499.2 KB
Název souboru:
XA01991CCS_0424-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 07/09/202105/08/2020Jazyk:
English
Verze:
07/09/2021
Velikost souboru:
529.3 KB
Název souboru:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN CS 26/01/2022Jazyk:
English
Verze:
26/01/2022
Velikost souboru:
424.3 KB
Název souboru:
XA02817CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 22/10/2021Jazyk:
English
Verze:
22/10/2021
Velikost souboru:
425.6 KB
Název souboru:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 27/11/202426/08/2024Jazyk:
English
Verze:
27/11/2024
Velikost souboru:
503.3 KB
Název souboru:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 22/04/202131/07/2020Jazyk:
English
Verze:
22/04/2021
Velikost souboru:
505.2 KB
Název souboru:
XA02082CEN_0221.pdf
-