
Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
−1 500 mV až +1 500 mV
-
Procesní teplota
0 až 80 °C (32 °F až 170 °F)
-
Procesní tlak
1 až 10 bar abs při 80 °C
(15 až 145 psi abs při 176 °F)
Oblast použití
Memosens CPF82E je digitální robustní řešení pro měření ORP v zdravotně škodlivém prostředí. Jeho rozměrná PTFE diafragma odpuzující nečistoty garantuje nízkou údržbu a jeho vestavěná armatura nabízí snadnou a kompaktní instalaci. Díky digitální datové technologii Memosens 2.0 kombinuje CPF82E maximální integritu procesu a dat s jednoduchou obsluhou. Je odolná vůči vlhkosti, umožňuje kalibraci v laboratoři, nabízí rozšířené úložiště kalibračních a procesních dat a poskytuje tak dokonalý základ pro prediktivní údržbu.
Memosens CPF82E je robustní ORP senzor pro procesy v těžebním průmyslu a v úpravnách průmyslových a odpadních vod. Monitoring:
přítoku a odtoku
neutralizace
flotace
loužení
Se schválením CSA C/US pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, zóny 0, 1 a 2.
Výhody
Memosens 2.0 nabízí rozšířené úložiště kalibračních a procesních dat, což umožňuje lepší identifikaci trendů a poskytuje základ pro prediktivní údržbu a vylepšené služby IIoT s ohledem na budoucí potřeby.
Dlouhodobá stabilita: Dvojitá diafragma poskytuje ochranu elektrody proti „jedovatým“ iontům, jako jsou např. S2− nebo CN−.
Robustní plastový kryt chrání tělo proti mechanickému poškození.
Senzor je vhodný pro průtočné a ponorné instalace
Zaručuje maximální procesní spolehlivost díky bezkontaktnímu induktivnímu přenosu signálu.
Minimální odstávky provozu a prodloužená životnost senzoru snižují provozní náklady.
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Memosens CPF82E
ORP sensor for mining operations, industrial water and wastewater
treatmentEN CS 14/04/2021Jazyk:
English
Verze:
14/04/2021
Velikost souboru:
878.8 KB
Název souboru:
TI01595CEN_0121.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Senzory pH CPSx1E, CPFx1E Senzory ORP CPSx2E, CPFx2E
Měření pH a ORP
EN CS 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Jazyk:
Czech
Verze:
14/10/2021
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA01988CCS_0421.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN CS 01/12/202215/02/202220/08/2020Jazyk:
English
Verze:
01/12/2022
Velikost souboru:
860.7 KB
Název souboru:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensors, transmitters, compact devices and assemblies
Experts in Liquid Analysis
Jazyk:
English
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.2 MB
Název souboru:
FA00007CEN_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Sensoren, Messumformer, Kompaktgeräte and Armaturen
Kompetenz in der Flüssigkeitsanalyse
Jazyk:
German
Verze:
24/09/2024
Velikost souboru:
4.1 MB
Název souboru:
FA00007CDE_Analyse_21.24_LowRes.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Memosens, OrbiPore, OrbiSint
Product root: CPF81E-, CPF82E-, CPS11D-, CPS11E-, CPS12D-, CPS12E-, CPS16E-, CPS31D-, CPS31E-, CPS41E-, CPS42E-, CPS47E-, CPS61E-, C
PS71E-, CPS72E-, CPS76E-, CPS77E-, CPS91D-, CPS91E-, CPS92D-, CPS92E-, CPS96E-, CPS97E-
Declaration number: HE_01379_03.23
Manufacturer specification: PED
Additional information: CRNEN CS 10/05/2023Jazyk:
English
Verze:
10/05/2023
Velikost souboru:
306.9 KB
Název souboru:
CPSxxE_CRN_HE_01379_03.23.pdf
-
-
-
Prohlášení výrobce
Product family: Memosens
Product root: CPF82E-
Declaration number: HE_01872_01.24
Manufacturer specification: RoHS
Additional information: China-RoHSEN CS 18/01/2024Jazyk:
English
Verze:
18/01/2024
Velikost souboru:
392.7 KB
Název souboru:
HE_01872_01.24_CPF82E_China-RoHS_orange.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Memosens, OrbiPac
Product root: CPF81E-, CPF82E-
Declaration number: EU_00910_01.21EN CS 11/05/2021Jazyk:
English
Verze:
11/05/2021
Velikost souboru:
276 KB
Název souboru:
EU_00910_01.21_CPF8xE unterschrieben.pdf
-
-
-
Posouzení shody ve Spojeném království
Product family: Memosens
Product root: CPF81E-, CPF82E-
Declaration number: UK_00394_01.21Jazyk:
English
Verze:
28/10/2022
Velikost souboru:
92.1 KB
Název souboru:
UK_00394_01.21 CPF81_82E NonEx.pdf
-
-
-
Obecné
Product family: CeraGel, CeraLiquid, Memosens, OrbiSint
Product root: CPF82E-, CPS12-, CPS12E-, CPS16E-, CPS42-, CPS42E-, CPS62E-, CPS72-, CPS72E-, CPS76E-, CPS92E-, CPS96E-
Region: Eurasian Economic Union
Approval agency: T-Standard
Approval number: ЕАЭС KZ 7500525.13.12.00642Jazyk:
Russian
Verze:
11/02/2025
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
EAC EMC KZ pH_ORP Sensors.pdf
-