Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Prosím odešlete formulář pro stažení
Plynem poháněný Ottův motor pro přeměnu bioplynu na elektřinu ©Endress+Hauser
Zákaznická výzva

Jak společnost Wernsing Feinkost GmbH přeměnila svůj odpad na energii?

Společnost Wernsing Feinkost GmbH je součástí potravinářské rodiny Wernsing, která ročně zpracuje přibližně 500 000 tun brambor. Strategie společnosti se zaměřuje na využití všech zdrojů přímo na místě.

Starší procesy, o nichž je známo, že spotřebovávají energii při výrobě potravin, motivovaly společnost Wernsing Feinkost GmbH k využití potenciálu výrobního odpadu k výrobě energie. Rozhodnutí přejít na udržitelnou výrobu umožňuje, aby společnost dnes sama pokryla významné procento svých energetických potřeb.

Poznatky

Cíle udržitelnosti společnosti Wersing Feinkost GmbH

Společnost sleduje do konce roku 2025 řadu různých cílů ve třech oblastech: ekologii, ekonomice a sociálních záležitostech. Zde jsou některé z jejich cílů v oblasti udržitelnosti.

Snížení celkové spotřeby energie na výrobní činnosti o 23,5 % na tunu hotového výrobku.

Snížení emisí CO2 o více než 70 % na tunu hotového výrobku.

Zvýšit recyklovatelnost použitých obalů na více než 95 % objemu.

Jak dosáhnout vynikajících výsledků při přeměně výrobního odpadu na energii

Přečtěte si další podrobnosti o tom, jak nabídka a odborné znalosti společnosti Endress+Hauser přinesly společnosti Wernsing Feinkost GmbH úspory.

Prosím odešlete formulář pro stažení
Nejdůležitější vlastnosti produktu

Vybrané produkty pro využití potravinového odpadu

Spolupráce odborníků z potravinářského a nápojového průmyslu na místě. ©Endress+Hauser
Síla partnerství

Spolupráce s odborníky z oboru zvyšuje efektivitu a udržitelnost

Společnost Endress+Hauser podporuje společnost Wernsing Feinkost GmbH v procesech od čištění odpadních vod až po získávání energie z výrobního odpadu. Díky spolehlivému přístrojovému vybavení a inženýrským službám pro příslušné aplikace a procesy funguje bioplynová stanice v centru pro likvidaci a zpracování odpadů společnosti bez problémů po celý den. Díky důkladné spolupráci dochází při každém kroku a interakci k růstu efektivity a udržitelnosti.

„With Endress+Hauser we found a reliable partner who can consistently and professionally solve future issues in the area of process instrumentation and automation.“

Wilfried Elberfeld
Manager of disposal and treatment center, Feinkost Wernsing GmbH

Hledáte partnera pro zlepšování procesů?

Naši místní odborníci společnosti Endress+Hauser jsou připraveni poskytnout vám podporu v oblasti procesní instrumentace a inženýrských služeb.

Často kladené otázky

Využití potravinového odpadu ve vašem závodě

Objevte další možnosti optimalizace energetické nebo výrobní účinnosti