Proč je ve vašem závodě důležitý energetický management?
Efektivní výroba závisí především na řízení spotřeby energie a souvisejících nákladů. Přesné vyhodnocování a účinné snižování budoucí spotřeby energie vyžaduje průběžné sledování, zaznamenávání a vizualizaci těchto hodnot.
Zařízení na vytápění, chlazení, výrobu páry a stlačeného vzduchu představují vysoce energeticky náročné systémy. Vzhledem k neustále rostoucím nákladům v některých průmyslových odvětvích, kde výdaje na energii tvoří až 40 % celkových výrobních nákladů, se upřednostňování energetické optimalizace stává klíčovým problémem. Jádro každého optimalizačního úsilí spočívá v pečlivé evidenci energetických toků, což je známá odpovědnost energetického manažera nebo manažera pro udržitelný rozvoj ve společnosti. Systémy energetického managementu zahrnují strategické plánování a operativní řízení výroby a spotřeby energie. Zastřešujícími cíli jsou úspora zdrojů, ochrana klimatu a snižování nákladů, a to vše při zajištění plnění energetických požadavků.
Klíčové aplikace
Mezi možná vylepšení patří:
Chladicí a mrazicí zařízení
Zvyšte provozní účinnost chladicího zařízení a snižte spotřebu energie až o 5 %.
Kompresory a systémy stlačeného vzduchu
Snižte energetické ztráty v systémech stlačeného vzduchu až o 10 %.
Teplárny
Snižte ztráty energie v průmyslových topných systémech až o 15 %.
Parní elektrárny
Zvyšte účinnost výroby páry a snižte energetické ztráty až o 10 %.
Poznatky
Jak společnost Pointon & Sons úspěšně šetří více než 400 000 liber ročně
Společnost Endress+Hauser podporuje společnost Pointon & Sons při snižování nákladů na plyn, elektřinu a vodu pomocí řešení pro průmyslový energetický management.
Základem je použití vysoce přesných procesních přístrojů, které konzistentně měří a poskytují spolehlivá procesní data během celého životního cyklu systému.
Monitorování spotřeby energie v reálném čase zvyšuje efektivitu tím, že v případě poruchy systému poskytuje operátorům okamžitá upozornění, která umožňují rychle jednat a zabránit plýtvání energií.
Průběžné monitorování a analýza dat také usnadňují prediktivní údržbu, zajišťují efektivitu zařízení a minimalizují neplánované odstávky.
Operátoři mají přístup k zaznamenaným datům, analýzám a hlášením kdykoli a odkudkoli díky webové platformě, která bezpečně nabízí informace a funkce z výrobního prostředí.
Máte zájem o implementaci našeho řešení?
Proberte své problémy s naším odborníkem. Náš místní odborník Endress+Hauser je připraven vám pomoci.
Řešení energetického monitoringu vám pomohou překonat problémy a poskytnou vám přidané funkce, jako jsou:
Zajištění souladu s předpisy
Mnoho průmyslových odvětví podléhá environmentálním předpisům, které vydávají vlády nebo průmyslové orgány. Norma ISO 14001 pomáhá společnostem dodržovat tyto předpisy tím, že poskytuje rámec pro řízení odpovědnosti za životní prostředí. Norma ISO 50001 pomáhá společnostem plnit předpisy a normy týkající se energetického managementu. Zavedení systémů energetického managementu (EMS) může společnostem pomoci identifikovat příležitosti ke snížení spotřeby energie, produkce odpadu a využívání zdrojů.
Maximalizace míry účinnosti
Parní kotle se často používají v průmyslových procesech k výrobě páry pro vytápění, výrobu energie nebo jiné aplikace. Maximalizace účinnosti snižuje spotřebu paliva, šetří energetické zdroje a snižuje emise skleníkových plynů. Spalováním paliv v kotlích se do atmosféry uvolňují znečišťující látky, jako je oxid uhličitý, oxidy dusíku a pevné částice. Zvýšením účinnosti kotlů mohou společnosti snížit svou ekologickou stopu tím, že sníží emise na jednotku výkonu.
Snížení úniků a nezapočítaných ztrát
Nezapočítané ztráty a úniky představují plýtvání energií, což pro společnost znamená zbytečné výdaje. Identifikací a řešením těchto ztrát prostřednictvím systému monitorování energie mohou společnosti snížit provozní náklady a zlepšit své hospodářské výsledky. Snížením úniků a nezapočítaných ztrát mohou společnosti snížit svou ekologickou stopu, zmírnit svůj dopad na životní prostředí a přispět k úsilí o udržitelnost.
Zlepšení správy dat
Vylepšená správa dat umožňuje lépe shromažďovat, organizovat a analyzovat data týkající se energie z různých zdrojů v rámci průmyslových procesů. Analýzou těchto dat mohou společnosti identifikovat vzorce, trendy a neefektivity ve využívání energie, což jim umožní zaměřit se na oblasti, které je třeba zlepšit. Pokročilé systémy správy dat umožňují sledovat spotřebu energie a výrobní metriky v reálném čase.
FAQ
Zavedení sledování spotřeby energie ve vašem závodě
Objevte další možnosti optimalizace energetické účinnosti
Strategický energetický management pomocí měřicích zařízení
Provozní efektivita v řízení procesů a průmyslových aplikacích je kritická. Personál závodu musí odhalit způsoby, jak ušetřit energii a náklady při zachování bezpečnosti, kvality, spolehlivosti a provozuschopnosti.
Zefektivnění měření páry v potravinářských a nápojových procesech
Pára je v potravinářském a nápojovém průmyslu nezbytným prostředkem, a proto je v něm
zásadní vybrat pro vaši aplikaci tu nejvhodnější průtokovou technologii.
Optimalizujte řízení energií v potravinářském průmyslu
Procesy výroby potravin mohou být energeticky velmi náročné. Zjistěte, jak je možné optimalizovat průmyslový energetický management v oblasti potravinářského průmyslu.
Koncepty úspory energie pro potravinářský a nápojový průmysl
Inovativní přístrojové vybavení, komplexní řízení spotřeby energie a robustní strategie snižování spotřeby energie jsou přínosem pro zpracovatele potravin a nápojů.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .