Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Optimalizace účinnosti kotle v technických zařízeních

Účinnost kotle začíná měřením kvalitních hodnot a sběrem údajů v reálném čase.

Zaměstnanec v provozu kotelny
Kotel, přívod vody ©Endress+Hauser
Efektivita kotle a řízení přívodu vody

Jaký je můj první krok k úsporám energie v komunálních službách?

Nevíte, kolik energie se spotřebovává ve vašem provozu? Nedostatečné pochopení toho, kde se energie používá, vede ke ztrátě zdrojů, neefektivitám v produktivitě a zbytečné spotřebě energie. Jak mohou manažeři a inženýři zajištění optimální využívání energie a zdrojů v technických zařízeních? Existuje řada služeb a aplikací, které lze prozkoumat k objevení možností úspor energie. Účinnost kotle a kvalita páry jsou dobrým místem pro začátek.

Zvýšte efektivitu kotle pro optimální výkon.

Určení, kde mohou být možné problémy a měření spotřeby páry v celém systému vyžaduje použití měřících přístrojů. Obtížnost zlepšování efektivity spočívá v tom, že existuje tolik proměnných, které ji mohou ovlivnit. Ve skutečnosti, při pohledu na kompletní parní systém ovlivňuje efektivitu téměř vše, od teploty spalovacího vzduchu u kotle až po nefunkční párový pastorek na konci rozvodné trasy.

Graf procesu efektivity kotle ©Endress+Hauser

Zvyšte efektivitu kotle: sledujte pomocí chytré instrumentace.

Kotle obvykle disponují standardním měřicím vybavením. Nicméně, kontrolu kotle lze vylepšit přidáním sofistikovanějšího měřicího zařízení s rozšířenými monitorovacími schopnostmi. Správný výběr měřicí techniky umožňuje personálu v provozu sledovat konkrétní spotřebu energie a účinnost kotle.

Podíl suchosti ©Endress+Hauser

Podíl suché frakce ovlivňuje účinnost kotle

Sledování podílu suché frakce je pro účinnost kotle zásadní. Suchá pára vs. mokrá pára může určit, jak efektivně a účinně vaše zařízení pracuje a může výrazně zvýšit nebo snížit spotřebu energie a náklady. Energetické ztráty, přenos tepla, koroze a spotřeba páry mají vliv na účinnost kotle a kontrola napájecí vody, separace páry a správný provoz kotle mohou zvýšit celkovou účinnost a výkonnost.

Pokud je podíl sucha pouze 90 %, znamená to, že 10 % energie, o které se zákazníci domnívají, že je k dispozici, je již ztraceno. Kromě toho jsou tradiční průtokoměry zatíženy zvýšenou chybou měření, která obvykle činí 5-8 % kvůli kapalné frakci vystupující z kotle.

kotel, pára, komunální služby, energie

Kvalita páry ovlivňuje celkovou bezpečnost systému

Pro optimalizaci životnosti, dostupnosti, účinnosti a celkové bezpečnosti kotle je nezbytná komplexní analýza vody a páry. Systémy SWAS Compact nabízejí kompletní analýzu cyklů vody a páry, včetně přípravy vzorků pro měření parametrů, jako je kationtová vodivost, pH, rozpuštěný kyslík, zákal, sodík, oxid křemičitý, fosfáty, redox (ORP), amoniak, tvrdost, železo, měď a další.

Získejte přehled o svých procesech a zvyšte bezpečnost pomocí těchto nástrojů.

Průmyslový energetický management pro páru, stlačený vzduch, vytápění, chlazení a průmyslové plyny začíná správným přístrojovým vybavením.

Prosím, odešlete formulář pro stažení.

Diskutujte o svých výrobních problémech s naším odborníkem

Naši místní odborníci společnosti Endress+Hauser jsou připraveni vám pomoci.

Pokračujte ve vzdělávání o úsporách energie ve veřejných službách