Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
třída AA dle IEC 60751
třída A dle IEC 60751
třída B dle IEC 60751 -
Doba odezvy
závisí na konfiguraci
-
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
závisí na konfiguraci -
Rozsah provozní teploty
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. délka zanoření na vyžádání
až do 24" (609 mm)
ostatní na dotaz
Oblast použití
Robustní zařízení s jímkou je kompletní jednotka připravená k použití s různými hlavami vysílače, aby vyhovovala potřebám použití a požadavkům na prostor. Jednotka nabízí vylepšenou přesnost měření a spolehlivost. Různé procesní připojení, rozměry a materiály (jako 316L SS a Hastelloy C276) nabízejí flexibilní možnosti použití.
Teplotní senzory TH13 jsou sestavy RTD, které se instalují do ochranných jímek. Jsou vhodné pro použití ve všech oblastech zpracovatelského průmyslu. Díky své robustní konstrukci jsou vhodné i do těžkého průmyslu.
Senzor se skládá z měřicí sondy včetně izolovaného prvku RTD, z pouzdra a z teploměrové jímky vyrobené z jednoho kusu materiálu.
Sestavu senzoru je možno použít v následujících oblastech:
Chemický průmysl
Petrochemický průmysl
Elektrárny
Rafinerie
Námořní plošiny
Výhody
Vysoký stupeň modularity díky standardním připojovacím hlavicím a také díky tomu, že si zákazník může zvolit délku ponoru
Výhodný nákup celého systému měření teploty z jednoho místa. Jeden z nejlepších převodníků na světě s integrovaným senzorem pro náročné aplikace ve zpracovatelském průmyslu. Vyjmi teploměr z krabice a zrovna ho nainstaluj!
Zdokonalená galvanická izolace u většiny přístrojů (2 kV)
Platí jednoduché pravidlo: Za konkurenceschopnou cenu získáte vysokou hodnotu. Objednání i přeobjednání je snadné. Pod číslem modelu je zahrnut senzor a sestava převodníku, což je vše, co je potřeba pro instalaci jedeno měřicího místa
Všechny převodníky iTEMP mají dlouhodobou stabilitu ≤ 0,05 % za rok
Díky redukované/kuželové špičce rychlá odezva
Hlavicový převodník se snadnou volbou: analogový výstup 4 až 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA nebo FOUNDATION Fieldbus™
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Technické informace (TI)
TI RTD TH13, TH14 and TH15
RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure
for process industryEN CS 31/07/202410/01/202311/01/202131/05/201807/12/2015Jazyk:
English
Verze:
31/07/2024
Velikost souboru:
1.7 MB
Název souboru:
TI00110REN_1824-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
TH13 Compact instructions
RTD Assembly in thermowell
EN CS 04/02/201305/07/200702/07/2007Jazyk:
English
Verze:
04/02/2013
Velikost souboru:
680.2 KB
Název souboru:
Ka00190ren_0612.pdf
-
-
-
Schválení FM/ČSA (ZD)
Control Drawing CSA Intrinsically Safety, Nonincendive THxx, Txx Series, TU111, TU121, TU211, TU221
Installation Notes for Hazardous Locations
Jazyk:
English
Verze:
02/11/2006
Velikost souboru:
72.5 KB
Název souboru:
160100112.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Jazyk:
English
Verze:
14/07/2021
Velikost souboru:
478.5 KB
Název souboru:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (publikace)
食品&飲料産業におけるユーティリティ削減コンセプト
革新的な計装、包括的なエネルギー管理、および確固たるエネルギー削減戦略は、運転コストの低減、ブランド認知度の向上、持続可能性目標の達成を実現し、
食品&飲料加工業者に利点をもたらします。Jazyk:
Japanese
Verze:
19/11/2024
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
PU01559BJA_0124_Utility_savings_food_beverage.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Koncepce úspor užitných látek pro potravinářský a nápojový průmysl
Inovativní přístrojové vybavení, komplexní energetika
řízení a robustní strategie snižování energieJazyk:
Czech
Verze:
23/07/2024
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
EHUS-Utility-savings-CS-FINAL.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Utility savings concepts for the food and beverage industry
Innovative instrumentation, comprehensive energy
management, and robust energy reduction strategies
benefit food & beverage processors by providing lower
operational cost savings, increased brand perception
and achievement of sustainability goals.Jazyk:
English
Verze:
19/02/2024
Velikost souboru:
5.2 MB
Název souboru:
PU01559B24EN012400 - PP2_Food_Beverage_Technical_Article.pdf
-
-
-
PU (publikace)
Energiesparkonzepte für die Lebensmittelund Getränkeindustrie
Innovative Messgeräte, ein umfassendes
Energiemanagement und solide Strategien
zur Energiereduzierung ermöglichen
Lebensmittel- und Getränkeherstellern
Einsparungen bei den Betriebskosten,
eine bessere Markenwahrnehmung und
das Erreichen von NachhaltigkeitszielenJazyk:
German
Verze:
01/08/2024
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
PU01559B_Energiesparkonzepte.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Jazyk:
German
Verze:
17/05/2023
Velikost souboru:
17.9 MB
Název souboru:
FA00006Tde_2223_online.pdf
-
-
-
Oblasti činností (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoJazyk:
Italian
Verze:
09/07/2024
Velikost souboru:
20.3 MB
Název souboru:
FA00006Tit_2223.pdf
-