Až 10 % spotřeby elektřiny v průmyslu se spotřebuje na výrobu stlačeného vzduchu a 95 % této energie se při tomto procesu ztrácí jako odpadní teplo. Kromě toho část vyrobeného stlačeného vzduchu "zmizí" v důsledku úniků v přívodní síti. Přesto jsou finanční ztráty způsobené neefektivními systémy stlačeného vzduchu stále podceňovány, ignorovány nebo přijímány jako samozřejmost.
Tento problém lze zmírnit pomocí řešení pro řízení spotřeby energie, která umožňují spolehlivě identifikovat slabá místa a potenciál úspor v systémech stlačeného vzduchu a trvale sledovat konkrétní spotřebu energie kompresorů.
Účinnost systémů stlačeného vzduchu
Pro zajištění maximální účinnosti systémů stlačeného vzduchu lze využít možnosti úspory energie, jako je minimalizace úniků a monitorování filtrů pro snížení tlaku. Stlačený vzduch by měl být v ideálním případě suchý, protože vlhkost může nakonec vést k poruše systému stlačeného vzduchu. Využití přístrojů k měření průtoku, jako je Endress+Hauser t-mass I 500, může zajistit bezpečnost vašich leteckých kompresorů, zatímco sledování tlaku udrží vaše energetické ztráty na nízké úrovni.
Účinnost systému vzduchového kompresoru lze zvýšit:
Minimalizace úniků a monitorování filtrů
Odběr vzduchu pro kompresory v nejchladnějším bodě
Využití odpadního tepla kompresoru
Snížení provozního tlaku v systému
Volnoběžný chod kompresorů během odstávek
Průběžné sledování účinnosti kompresorů, které informuje o intervalech údržby
Monitorování systémů stlačeného vzduchu pomocí chytrých přístrojů
Kromě ztrát elektrické energie "mizí" až 30 % vyrobeného stlačeného vzduchu v důsledku úniků v přívodní síti. Začleněním vhodných opatření pro údržbu však lze toto číslo snížit na přibližně 10-20 %, čímž se sníží spotřeba energie. U rozsáhlých systémů to může znamenat až statisícové úspory ročně.
Pomocí řešení společnosti Endress+Hauser pro řízení spotřeby energie mohou uživatelé spolehlivě identifikovat slabá místa a potenciál úspor v systémech stlačeného vzduchu a zároveň sledovat poměr spotřeby energie a výroby stlačeného vzduchu specifický pro každý kompresor.
Získejte transparentní přehled o svých procesech a zvyšte bezpečnost pomocí těchto nástrojů.
Vytápění a chlazení jsou klíčové pro každodenní provoz. Dozvězte se více o odvádění odpadního tepla (WHR), vytápění a chlazení v místním rozvodu, vytápění a chlazení procesů, úsporách energie a nákladech v této energetické infrastruktuře.
Další informace o nabídkách společnosti Endress+Hauser pro úspory energie
Případová studie Swiss Life Arena
Inovační energetický koncept Swiss Life Areny ve Zürichu je zejména patrný v chladící generaci. Poskytovatel energetických služeb ewz využívá technologii společnosti Endress+Hauser k monitorování účinnosti.
Infografika o úsporách energie
Zjistěte více o tom, jak snížit náklady na energii pomocí procesní instrumentace. Stáhněte si infografiku, kde najdete několik tipů a na co myslet při svých měřicích technologiích.
Zlepšit spotřebu a distribuci páry ve veřejných službách
Pára slouží jako klíčové teplonosné médium napříč různými průmyslovými odvětvími a klade důraz na bezpečnost při její výrobě, distribuci a využití.
Strategický energetický management pomocí měřicích zařízení
Provozní efektivita v řízení procesů a průmyslových aplikacích je kritická. Personál závodu musí odhalit způsoby, jak ušetřit energii a náklady při zachování bezpečnosti, kvality, spolehlivosti a provozuschopnosti.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .