Jaký je můj první krok k úsporám energie v komunálních službách?
Nevíte, kolik energie se spotřebovává ve vašem provozu? Nedostatečné pochopení toho, kde se energie používá, vede ke ztrátě zdrojů, neefektivitám v produktivitě a zbytečné spotřebě energie. Jak mohou manažeři a inženýři zajištění optimální využívání energie a zdrojů v technických zařízeních? Existuje řada služeb a aplikací, které lze prozkoumat k objevení možností úspor energie. Účinnost kotle a kvalita páry jsou dobrým místem pro začátek.
Zvýšte efektivitu kotle pro optimální výkon.
Určení, kde mohou být možné problémy a měření spotřeby páry v celém systému vyžaduje použití měřících přístrojů. Obtížnost zlepšování efektivity spočívá v tom, že existuje tolik proměnných, které ji mohou ovlivnit. Ve skutečnosti, při pohledu na kompletní parní systém ovlivňuje efektivitu téměř vše, od teploty spalovacího vzduchu u kotle až po nefunkční párový pastorek na konci rozvodné trasy.
Zvyšte efektivitu kotle: sledujte pomocí chytré instrumentace.
Kotle obvykle disponují standardním měřicím vybavením. Nicméně, kontrolu kotle lze vylepšit přidáním sofistikovanějšího měřicího zařízení s rozšířenými monitorovacími schopnostmi. Správný výběr měřicí techniky umožňuje personálu v provozu sledovat konkrétní spotřebu energie a účinnost kotle.
Sledování podílu suché frakce je pro účinnost kotle zásadní. Suchá pára vs. mokrá pára může určit, jak efektivně a účinně vaše zařízení pracuje a může výrazně zvýšit nebo snížit spotřebu energie a náklady. Energetické ztráty, přenos tepla, koroze a spotřeba páry mají vliv na účinnost kotle a kontrola napájecí vody, separace páry a správný provoz kotle mohou zvýšit celkovou účinnost a výkonnost.
Pokud je podíl sucha pouze 90 %, znamená to, že 10 % energie, o které se zákazníci domnívají, že je k dispozici, je již ztraceno. Kromě toho jsou tradiční průtokoměry zatíženy zvýšenou chybou měření, která obvykle činí 5-8 % kvůli kapalné frakci vystupující z kotle.
Kvalita páry ovlivňuje celkovou bezpečnost systému
Pro optimalizaci životnosti, dostupnosti, účinnosti a celkové bezpečnosti kotle je nezbytná komplexní analýza vody a páry. Systémy SWAS Compact nabízejí kompletní analýzu cyklů vody a páry, včetně přípravy vzorků pro měření parametrů, jako je kationtová vodivost, pH, rozpuštěný kyslík, zákal, sodík, oxid křemičitý, fosfáty, redox (ORP), amoniak, tvrdost, železo, měď a další.
Získejte přehled o svých procesech a zvyšte bezpečnost pomocí těchto nástrojů.
Vytápění a chlazení jsou klíčové pro každodenní provoz. Dozvězte se více o odvádění odpadního tepla (WHR), vytápění a chlazení v místním rozvodu, vytápění a chlazení procesů, úsporách energie a nákladech v této energetické infrastruktuře.
Pomocí řešení společnosti Endress+Hauser pro řízení spotřeby energie mohou uživatelé spolehlivě identifikovat slabá místa a potenciál úspor v systémech stlačeného vzduchu.
Pokračujte ve vzdělávání o úsporách energie ve veřejných službách
Případová studie
Inovativní energetická koncepce Swiss Life Areny v Curychu se projevuje zejména při výrobě chladu. Poskytovatel energetických služeb ewz využívá ke sledování účinnosti technologii společnosti Endress+Hauser.
Zlepšení energetické účinnosti v průmyslu s využitím poznatků o službách pro těžký průmysl
Průmyslový energetický management a optimalizace umožňují úspory energie a vytvářejí základ pro udržitelnější provoz.
Infografika o úsporách energie
Zjistěte více o tom, jak snížit náklady na energii pomocí procesní instrumentace. Stáhněte si infografiku, ve které najdete několik tipů a informací o tom, na co myslet u měřicích technologií.
Elektronická kniha o řešeních pro úsporu energie ve všech odvětvích.
Existuje mnoho příležitostí pro úspory ve využívání páry, stlačeného vzduchu, vytápění, chlazení a průmyslových plynových sítí. Komplexní monitorování energetických spotřeb může snížit spotřebu energie kdekoli mezi 5 až 15 %.
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .