Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
  • Historie
Proline t-mass F 300 – inline provedení s přírubou

Proline t-mass F 300
termický hmotnostní průtokoměr

Inline průtokoměr s dlouhodobou stabilitou a kompaktním a snadno přístupným převodníkem

6F3B
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    Plyn: 1,0 % o. h. (10 až 100 % h. c. s.), 0,1 % h. c. s. (1 až 10 % h. c. s.)

  • Měřicí rozsah

    0,5 až 3 750 kg/h

  • Teplotní rozsah média

    −40 °C až +180°C (−40 °F až +356 °F)

  • Max. procesní tlak

    PN 40 / tř. 300/20K

  • Materiály smáčených částí

    Měřicí trubice
    DN 15 až 50 (½" až 2"): nerezový odlitek, CF3M/1.4408
    DN 65 taž 100 (2½" až 4"): nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Procesní připojení
    Příruby
    Nerezová ocel, 1.4404 (F316/F316L)
    Závitová připojení
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Snímací prvek
    Jednosměrný
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Slitina C22, 2.4602 (UNS N06022);
    Obousměrný
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)
    Detekce obráceného průtoku
    Nerezová ocel, 1.4404 (316/316L)

Oblast použití

Patentovaná konstrukce senzoru přístroje t-mass F poskytuje vysokou stabilitu měření v rámci termického měření hmotnostního průtoku. V reálném čase zajišťuje kompenzaci změn procesních podmínek: teploty, tlaku, směru proudění a typu plynu. Jeho kompaktní převodník nabízí velkou přizpůsobivost ve smyslu ovládání a systémové integrace: přístup z jedné strany, oddělený displej a vylepšené možnosti připojení do nadřazeného systému. Technologie Heartbeat umožňuje spolehlivost měření a ověření v souladu s příslušnými požadavky.

  • Princip měření se vyznačuje velkým provozním rozsahem průtoků a přímým měřením hmotnostního průtoku

  • Měření technických a procesních plynů a rovněž směsí plynů v potrubích s menší světlostí

Vlastnosti přístroje

  • Inline provedení se světlostí DN 15 až 100 (1/2" až 4")

  • Obousměrné měření; vysoká funkční způsobilost měření

  • Patentovaný senzor bez driftu a s úrovní SIL 2

  • Kompaktní dvoukomorová hlavice s až třemi vstupy/výstupy

  • Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN

  • Volitelně verze s odděleným displejem

Výhody

  • Flexibilní, pohodlné programování na základě 21 standardních plynů nebo volně definovatelných směsí těchto plynů

  • Vysoká úroveň procesního řízení – prémiová přesnost a opakovatelnost měření

  • Spolehlivý monitoring – detekce procesních odchylek a zpětného proudění

  • Jednoduchá údržba – vyjímatelný senzor

  • Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné volně kombinovatelné vstupy/výstupy a sběrnice

  • Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů

  • Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat

Videa

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • Technologie Heartbeat
    Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat

    Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.

Výběr produktů z řady Extended

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products