©Endress+Hauser
Proline t-mass 65I pro průmyslové plyny a tlakový vzduch
Nástupce
Inline průtokoměr s dlouhodobou stabilitou a kompaktním a snadno přístupným převodníkem
Více informací
Zásuvný, dlouhodobě stabilní průtokoměr v odděleném provedení s až čtyřmi V/V
Více informací
Jednoduché produkty
Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
Standardní produkty
Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
Špičkové produkty
Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
Specializované produkty
Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů FLEX
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Fundamental
Pro jednoduché aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Lean
Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Extended
Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi
Technická výkonnost
Jednoduchost
Výběr produktů z řady Xpert
Zvládněte i ty nejtěžší aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Nadpis výrobku
std_productprofile_product_usp_12715. std_productprofile_product_field_of_application_12716.
Vlastnosti senzoru
std_productprofile_product_benefits_12717. Cenově výhodné měření – snadná instalace, nepatrná tlaková ztráta, bezúdržbová koncepce. Spolehlivé monitorování trendů veličin průtoku – měření několika veličin najednou. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41642_1525332298. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41640_1525332267. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41641_1525332282.
Vlastnosti převodníku
std_productprofile_product_benefits_12703. std_productprofile_product_benefits_12704. Automatické obnovení dat po provedeném servise. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41643_1525333383. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41645_1525333416. std_successorproducts_product_differentiating_tech_features_41644_1525333399.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 80 až 1 500 (3" až 60")
Materiály smáčených částí
Převodník: 1.4404 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022) Ponorná trubice: 1.4404 (316/316L); slitina C22, 2.4602 (na vyžádání) Ochranný kryt převodníku: 1.4404 (316L) Svírací šroubení: 1.4404 (316/316L) Návlečky: PEEK 450G, PVDF Nalepená těsnění: EPDM, Kalrez 6375, nitril a 316/316L
Měřené proměnné
Hmotnostní průtok, teplota, objemový průtok, průtok energie
Max. chyba měření
Plyn: 1,5 % o. h. (10 až 100 % h. c. s.), 0,15 % h. c. s. (1 až 10 % h. c. s.)
Max. procesní tlak
−0,5 až 20 bar manometrický (−7,25 až 290 psi manometrický)
Rozsah okolní teploty
−20 °C až +60 °C Volitelně: −40 °C až +60 °C
Materiál pouzdra převodníku
Pouzdro převodníku: Kompaktní: práškově lakovaný hliníkový odlitek Pro nástěnnou montáž: práškově lakovaný hliníkový odlitek Oddělené pro instalaci v terénu: práškově lakovaný hliníkový odlitek Pouzdro připojení (oddělená verze): práškově lakovaný hliníkový odlitek
Stupeň ochrany
IP 67 (NEMA 4X) pro převodník a senzor
Zobrazení/obsluha
Displej s kapalnými krystaly: podsvícený, dvě řádky s 16 znaky na řádek Možnost nastavení prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4–20 mA HART (volitelně aktivní/pasivní), pulzní, frekvenční, stavový
Digitální komunikace
Profibus DP, Profibus PA, Foundation Fieldbus, Modbus
Napájení
85 až 260 V AC, 45 až 65 Hz 20 až 55 V AC, 45 až 65 Hz 16 až 62 V DC
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
Nejstahovanější
Proline t-mass 65F, 65I
Thermal Mass Flow Measuring System
Direct Mass Flow
Measurementof Gases
EN
CS
BG DE FR HU IT JA PL RU ZH
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2006
01/12/2005
Jazyk:
English
Verze:
01/12/2014
Velikost souboru:
4.8 MB
Název souboru:
TI00069DEN_1314.pdf
100 dokumenty
Thermal Mass Flow Measuring System Direct Mass Flow Measurementof Gases
EN
CS
Bulgarian German French Hungarian Italian Japanese Polish Russian Chinese
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2006
01/12/2005
Jazyk:
English
Verze:
01/12/2014
Velikost souboru:
4.8 MB
Název souboru:
TI00069DEN_1314.pdf
Proline t-mass 65
PROFIBUS DP/PA
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter
EN
CS
German Italian
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Jazyk:
English
Verze:
01/12/2014
Velikost souboru:
2.5 MB
Název souboru:
BA00113DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
MODBUS RS485
Description of the Device Functions
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 MODBUS RS485.
EN
CS
German Polish Russian
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Jazyk:
English
Verze:
01/12/2014
Velikost souboru:
650.4 KB
Název souboru:
BA00116DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
PROFIBUS DP/PA
Description of the Device Functions
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 PROFIBUS DP/PA.
EN
CS
German
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Jazyk:
English
Verze:
01/12/2014
Velikost souboru:
603.5 KB
Název souboru:
BA00114DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
FOUNDATION Fieldbus
Description of the Device Functions
Description of the device functions (options and settings) of the mass flowmeter. Additional documentation to the Operating Instructions t-mass 65 FOUNDATION Fieldbus.
EN
CS
German
01/12/2014
31/12/2010
Jazyk:
English
Verze:
01/12/2014
Velikost souboru:
948.4 KB
Název souboru:
BA00135DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
HART
Návod na obsluhu
Termický hmotnostní prutokomer
EN
CS
Bulgarian German Spanish French Hungarian Italian Japanese Polish Russian Chinese
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
Jazyk:
Czech
Verze:
01/12/2005
Velikost souboru:
3.6 MB
Název souboru:
t_mass65_BA111Dcs.pdf
Proline t-mass 65
HART
Popis funkcí prístroje
Termický hmotnostní prutokomer
EN
CS
German Spanish French Italian Japanese Polish Russian
01/12/2014
01/07/2010
01/12/2005
Jazyk:
Czech
Verze:
01/12/2005
Velikost souboru:
1003.7 KB
Název souboru:
t_mass65_fce_BA112Dcs.pdf
Proline t-mass 65
MODBUS RS485
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter for measuring the mass flow of gases (the descritions of the device functions are in a separate documentation)
EN
CS
German Polish
01/12/2014
15/10/2010
01/02/2006
Jazyk:
English
Verze:
01/12/2014
Velikost souboru:
2.2 MB
Název souboru:
BA00115DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
FOUNDATION Fieldbus
Operating Instructions
Thermal mass flowmeter for measuring the mass flow of gases (the descritions of the device functions are in a separate documentation)
EN
CS
German
01/12/2014
31/12/2010
Jazyk:
English
Verze:
01/12/2014
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
BA00134DEN_1414.pdf
Proline t-mass 65
Brief Operating Instructions
Thermal mass flowmeter
EN
CS
Danish German Spanish Finnish French Croatian Italian Portuguese Russian Turkish Chinese
01/12/2014
01/07/2010
01/04/2007
Jazyk:
English
Verze:
01/12/2014
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
KA00021DEN_1314.pdf
Hledejte náhradní díly podle čísla ve výkresu
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx000
Číslo výkresu
Objednací kód
F
50098557
Kit power s.b. 40/8X/65 220V REx120 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
F
50098558
Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx000
Číslo výkresu
Objednací kód
F
50098565
Kit P.s.b. 40/8X/65 24V REx120 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
F
50098566
Kit 10 fuses 250 VAC T800 MA
Číslo výkresu
Objednací kód
7
50094002
Kit 10 fuses 250 VAC T 2A00
Číslo výkresu
Objednací kód
7
50094003
Kit meas.amplifier t-mass 65 compact Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71008429
Kit meas.amplifier t-mass 65 remote Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
B
71008430
Kit preamplifier 65 remote sensor Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
A
71008448
Kit commodul current/frequency out Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50096757
Kit commodul current/freq./2Relay Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50098300
Kit commodul Iout passive/Frequency Exi
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50098302
Kit commodul Iout active/Frequency Exi
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50098303
Kit com 83/65 2x Iout aktiv Exi
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50104625
Kit com 83/65 2x Iout passiv Exi
Číslo výkresu
Objednací kód
C
50104626
Kit I/O 50/53/55/83/65/8ME Profib. DP Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71021742
Kit I/O Foundation Fieldbus C14 EX
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71095035
Číslo výkresu
Objednací kód
C
71066579
Kit Com ModbusRS485+stat.In 2Interf.Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
D
71021743
Kit Commodul current out 3 Interface Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
D
50096833
Číslo výkresu
Objednací kód
2
50096834
Kit Sub PCB frequency out
Číslo výkresu
Objednací kód
3
50096835
Číslo výkresu
Objednací kód
4
50096837
Číslo výkresu
Objednací kód
6
50098562
Kit disp.50/51/80/90/65 Wall >=V1.06.00
Číslo výkresu
Objednací kód
J
50108131
Kit display mod 50/51/80/65 >=V1.06.00
Číslo výkresu
Objednací kód
E
50108132
Kit connec. board In/Output Wall encl
Číslo výkresu
Objednací kód
23
50094014
Kit connec. board 65 wall encl. non Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
24
71008431
Kit Terminal protective Cover Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
20
71008445
Kit Bus/connec.b.5X/40/8X/65 field hous.
Číslo výkresu
Objednací kód
G
50094016
Kit Bus PCB/PCB carr.5X/8X/9X/65 wall
Číslo výkresu
Objednací kód
21
50094017
Kit T-DAT Transmitter Data Chip
Číslo výkresu
Objednací kód
1
50094004
Kit S-Dat t-mass 65 programmed
Číslo výkresu
Objednací kód
S
71084176
Kit Termin.Block field hous. 5X/8X/40/65
Číslo výkresu
Objednací kód
29
50108139
Kit Termin.Block Wall encl. 5X/8X/9X/65
Číslo výkresu
Objednací kód
30
50108140
Kit Cover 5X/40/8X/65 version blind
Číslo výkresu
Objednací kód
9
50094028
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 vers. blind Exd
Číslo výkresu
Objednací kód
17
50094029
Kit Cover 5X/40/8X/65 with window
Číslo výkresu
Objednací kód
8
50094026
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 with window Exd
Číslo výkresu
Objednací kód
16
50094027
Kit Cover Connection terminal
Číslo výkresu
Objednací kód
10
50094038
Kit Cover Connection terminal
Číslo výkresu
Objednací kód
31
50094038
Kit Cover Connection terminal
Číslo výkresu
Objednací kód
31
50094038
Repair kit cover, remote version
Číslo výkresu
Objednací kód
31
71247838
Kit Cover Connection terminal
Číslo výkresu
Objednací kód
10
50094038
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exe
Číslo výkresu
Objednací kód
18
50094039
Kit Cover 5X/40/8X/93/65 Conn.termi.Exd
Číslo výkresu
Objednací kód
19
50094040
Kit Seal cover to Wall enclosure
Číslo výkresu
Objednací kód
22
50094041
Kit 10 Seal cover to field housing
Číslo výkresu
Objednací kód
11
50094050
Kit 10 cable glands M20x1,5
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50096840
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098036
Kit 10 cable glands M20x1.5 Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098036
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/G 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098041
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098042
Kit 10 ext. M20x1.5/NPT 1/2" (plug PVC)
Číslo výkresu
Objednací kód
15
50098042
Kit Circuit board cpl field/SS-housing
Číslo výkresu
Objednací kód
12
50096839
Kit Bushing to field/SS-housing
Číslo výkresu
Objednací kód
14
50099102
Kit 2 Screening sheet field housing
Kit Ground terminal / Cover clamp
Číslo výkresu
Objednací kód
13
50096841
Kit housing gaskets 65I/F remote Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
29
71009191
Kit 10 Grub screw t-mass 65I
Číslo výkresu
Objednací kód
27
71008503
Kit Gasket ring EPDM 42.2/33.7x2
Číslo výkresu
Objednací kód
28
71008440
Kit Gasket ring Kalrez 43.0/33.8x2.5
Číslo výkresu
Objednací kód
28
71008441
Kit Gasket ring Nitrile 42.2/33.7x2
Číslo výkresu
Objednací kód
28
71008442
Kit Part 65I/F fieldhous.compact non Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
25
71009193
Kit Part 65I/F field housing remote Ex
Číslo výkresu
Objednací kód
32
71009192
Transmitter 65, mounting set
Cold tap, atmospheric pressure, t-mass
Hot tap, process pressure, 65I
t-mass 65, Cable remote version
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .
Přizpůsobit
Přijmout pouze nezbytné
Přijmout vše