VstupProtokol Foundation Fieldbus Protokol PROFIBUS PA
VýstupNení definováno
DisplejVysoce kontrastní podsvícený LCD se sloupcovým diagramem TAG/jednotka
NapájeníNedefinováno
Procesní zobrazovače a řídicí jednotky
Náš vyhledávač produktů vám pomůže najít vhodná měřicí zařízení, software nebo systémové součásti na základě požadovaných vlastností produktů. Nástroj Applicator vás provede výběrem jednotlivých produktů na základě parametrů dané aplikace.
Analogové naměřené hodnoty jsou indikovány, vyhodnoceny a vypočteny procesními zobrazovači. Velké displeje nabízejí snadné odečítání hodnot za všech podmínek okolního prostředí. Univerzální vstupy umožňují připojení proudu, napětí, RTD a TC. Zobrazovače napájené ze smyčky nevyžadují samostatné napájení a lze je univerzálně používat v měřicích obvodech s proudovým signálem. Je možné je snadno instalovat do jiskrově bezpečných aplikací. Zobrazovače na provozní sběrnici podporují veškerá sběrnicová zařízení a zobrazují hodnoty přenášené po sběrnici.
Popis sortimentu
Naše portfolio procesních zobrazovačů a řídicích jednotek zahrnuje:
procesní zobrazovače pro montáž do rozvaděče a rovněž pro montáž v terénu
procesní zobrazovače s napájením ze smyčky pro přímou instalaci do prostředí s nebezpečím výbuchu
procesní zobrazovače s protokolem HART zobrazují až 4 hodnoty na jediném zařízení
procesní zobrazovače s řídicí funkcí (sledování limitních hodnot, matematické funkce, tlaková diference a linearizace, ...)
Zobrazovače na provozní sběrnici pro začlenění do sběrnicových systémů
Princip měření: zobrazovače napájené ze smyčky
Tyto zobrazovače nevyžadují samostatné napájení a lze je univerzálně používat v měřicích obvodech s proudovým signálem 4 až 20 mA. Je možné je snadno instalovat do jiskrově bezpečných aplikací. Používají se tam, kde měřené hodnoty musí být jasně viditelné nebo kde lze z hodnoty displeje měřicího zařízení obtížně odečítat z důvodu instalačních podmínek. Jsou velmi přesvědčivé díky vysoce kontrastnímu zobrazení procesních hodnot za veškerých podmínek okolního prostředí.
Princip měření: zobrazovače na provozní sběrnici
Tyto zobrazovače podporují veškerá sběrnicová zařízení a zobrazují hodnoty přenášené po sběrnici.
Verze PROFIBUS® PA těchto zařízení funguje čistě jako monitor bez vlastní adresy zařízení.
Zobrazovače s podporou FOUNDATION Fieldbus™ mohou být používány buď v čistě monitorovacím režimu, nebo ve standardním režimu s využitím připojení přes funkční bloky.
Princip měření: zobrazovače s řídicí funkcí
Zobrazovače s řídicí funkcí kombinují několik různých funkcí v jediném zařízení:
aktivní bariéra
převodník
řídicí jednotka s relé
Tyto vlastnosti v kombinaci s jasně čitelnými displeji nabízejí nejvyšší pohodlí a nejlepší funkční vybavenost přímo v místě instalace.
Výhody
Vynikající poměr cena/výkon
Rychlé, snadné a pohodlné uvedení do provozu a ovládání
Lepší zabezpečení díky lokálnímu zobrazení měřené hodnoty
K dispozici mezinárodní schválení: Ex, Germanischer Lloyd / povolení pro provoz v námořním prostředí, SIL, WHG
Pohodlné a snadné začlenění do sběrnicových systémů
Stahování
Prozkoumejte další zdroje
Brochure field of activity system products
System products and data managers - Solutions for the loop
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .