Typ K: -40 C ...1.100 C (-40 F ...2.012 F) Typ J: -40 C ...750 C (-40 F ...1.382 F) Typ N: -40 C ...1.150 C (-40 F ...2102 F) Typ S: 0 C ...1.400 C (32 F ...2.552 F)
Measuring points with extremely high process temperatures require this high-temperature thermometer with a ceramic or metal thermowell as well as thermocouples made from special metals such as platinum and rhodium. The thermowell made from special materials protects from mechanical and chemical damages in the process and increases the life span of the used sensors. This leads to: Cost savings for maintenance of the measuring point, quality improvements of the products and increased plant safety.
Applicable for temperature measurement in cement production, steel treatment, incinerators and fluidized bed furnaces. The TAF16 contains a single or double thermocouple insert and a metal or ceramic protection tube as well as an optional internal sheath
Process temperatures: up to +1,700 °C (+3,092 °F)
Výhody
Long lifetime by usage of innovative thermowell materials with increased wear and chemical resistance
Long-term stable measurement due to sensor protection with non-porous materials
Flexible product selection thanks to modular design
Optimized life cycle costs by means of replaceable spare parts
Vzhledem k tomu, že teplota stlačeného vodíku se při plnění zvyšuje s expanzí, je měření teploty na vodíkových plnicích stanicích z bezpečnostních důvodů nezbytné.
Náš neinvazivní teploměr lze snadno dodatečně namontovat na stávající potrubí a integrovat do řídicího systému, což umožňuje efektivní pohotovostní provoz turbosoustrojí.
The inner temperature of the reactors during the sulfur reaction must be continuously and accurately monitored to prevent plant shutdowns and optimize the energy consumption.
Typ K: -40 C ...1.100 C (-40 F ...2.012 F) Typ J: -40 C ...750 C (-40 F ...1.382 F) Typ N: -40 C ...1.150 C (-40 F ...2102 F) Typ S: 0 C ...1.400 C (32 F ...2.552 F)
Max. procesní tlak (statický)
při 20 °C: 1 bar (15 psi)
Přesnost
třída 2 dle IEC 60584
Integrovaný hlavicový převodník
ano (4 … 20 mA; HART; PROFIBUS PA; FOUNDATION FIELDBUS)
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .