Nástěnné skříně pro převodníky Proline 500: zóna prostřední s nebezpečím výbuchu Ex 1 / třída I div. 1 (vlevo) nebo zóna prostřední s nebezpečím výbuchu 2 / třída I div. 2 (vpravo)
Proline Promag W 500 pro úpravy a čištění vody s odděleným převodníkem
Souhrn technické specifikace
Max. chyba měření
Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s) Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec
Měřicí rozsah
0,5 m³/h až 263 000 m³/h
Teplotní rozsah média
Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F) Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F)
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K
Materiály smáčených částí
Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F) Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F) Materiál výstelky – PTFE: −20 až +90 °C (−4 až +194 °F) Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal
Prémiové zařízení Promag W 500 pro měření průtoku vody a odpadních vod bylo zkonstruováno k spolehlivému použití v prostředích s nebezpečím výbuchu a v náročných podmínkách. Jeho inovativní oddělený převodník umožňuje maximální přizpůsobení instalace a provozní bezpečnost v náročných podmínkách. Technologie Heartbeat umožňuje spolehlivost měření a ověření v souladu s příslušnými požadavky.
Obousměrný měřicí princip je prakticky nezávislý na tlaku, hustotě, teplotě a viskozitě
Určen k měření průtoku průmyslových nebo komunálních vod a odpadních vod
Vlastnosti přístroje
Mezinárodní schválení pro pitnou vodu
Stupeň krytí IP68 (krytí typu 6P)
Schváleno pro obchodní měření podle MI-001/OIML R49
Vzdálená verze s až 4 I/O
Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN
Standardní kabel mezi snímačem a vysílačem
Výhody
Spolehlivé měření při konstantní přesnosti, při rovných délkách potrubí 0 × DN a bez tlakových ztrát.
Flexibilní projektování systému – senzor s navařeným nebo převlečným procesním připojením.
Vhodné řešení pro danou aplikaci – protikorozní ochrana podle EN ISO 12944 pro instalace pod zemí a pod vodou.
Vyšší provozní dostupnost technologie – senzor vyhovuje specifickým požadavkům daného odvětví.
plný přístup k procesním a diagnostickým informacím - četné, volně kombinovatelné vstupy/výstupy a Ethernet.
Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů.
Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat.
Videa
00:00
00:00
00:00
00:00
Inteligentní přístrojové vybavení díky technologii Heartbeat
Chcete zvýšit výkon výroby a snížit náklady? Naše portfolio inteligentních přístrojů s technologií Heartbeat nabízí hloubkový náhled na zařízení pro vyšší nákladovou efektivitu a provozní bezpečnost.
Ethernet-APL portfolio
Ethernet is ready for the process industry: Ethernet-APL ensures a high cable length, an easy installation and explosion protection. This makes high-speed communication possible in the field.
Společnost Schluchseewerk AG chtěla zaznamenat a optimalizovat účinnost svých turbín v přečerpávací elektrárně ve Wehru. Společnost Endress+Hauser nabízí optimální řešení se svým ultrazvukovým příložným průtokoměrem.
With Netilion Network Insights, Oberzent's water masters now see all relevant data points of their water system on a cloud-based dashboard without having to drive to the plants.
Úpravny vod v Německu čelily neočekávaným odstávkám způsobeným ucpanými studnami. Díky indexu tvorby nánosu technologie Heartbeat nyní zákazník může sledovat nánosy železa během procesu.
Společnost Hug Oberflächentechnik AG se v oblasti měření koncentrace svých pasivačních a odmašťovacích roztoků spoléhá na přenosné zařízení Teqwave T od společnosti Endress+Hauser
Specialista na náročné aplikace ve vodě a odpadních vodách v provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Spolehlivé měření s konstantní přesností na náběžné délce potrubí 0 × DN a bez ztráty tlaku. Určen k měření průtoku průmyslových nebo komunálních vod a odpadních vod .
Vlastnosti senzoru
Flexibilní projektování systému – senzor s navařeným nebo převlečným procesním připojením. Vhodnost pro danou aplikaci – protikorozní ochrana podle EN ISO 12944 pro podzemní instalaci nebo trvalou instalaci pod vodou. Vyšší provozní dostupnost technologie – senzor vyhovuje specifickým požadavkům daného odvětví. Mezinárodní certifikáty pro pitnou vodu. Stupeň krytí: IP 68 (typ 6P).
Vlastnosti převodníku
Plný přístup k procesním a diagnostickým informacím – četné, volně kombinovatelné I/O a sběrnice. Snížení složitosti a rozmanitosti – volně nastavitelná funkce vstupů/výstupů. Integrovaná funkce ověření – technologie Heartbeat. Provedení s odděleným převodníkem s až 4 vstupy/výstupy. Podsvícený displej s dotykovým ovládáním a přístupem přes WLAN. Standardní kabel mezi senzorem a převodníkem.
Rozsah jmenovité světlosti
DN 25 až 3 000 (1" až 120")
Materiály smáčených částí
Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F) Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F) Materiál výstelky – PTFE: −20 až +90 °C (−4 až +194 °F) Elektrody: 1.4435 (316L); slitina C22, 2.4602 (UNS N06022); tantal
Měřené proměnné
Objemový průtok, vodivost, hmotnostní průtok
Max. chyba měření
Objemový průtok (standard): ±0,5 % o. h. ±1 mm/s (0.04 in/s) Objemový průtok (volitelně): ±0,2 % o. h. ±2 mm/s (0.08 in/s), Flat Spec
Měřicí rozsah
0,5 m³/h až 263 000 m³/h
Max. procesní tlak
PN 40, třída 300, 20K
Teplotní rozsah média
Materiál výstelky – tvrdá pryž: 0 až +80 °C (+32 až +176 °F) Materiál výstelky – polyuretan: −20 až +50 °C (−4 až +122 °F)
Rozsah okolní teploty
Materiál příruby – uhlíková ocel: −10 až +60 °C (+14 až +140 °F) Materiál příruby – nerezová ocel: −40 až +60 °C (−40 až +140 °F)
Materiál tělesa senzoru
DN 25 až 300 (1" až 12"): AlSi10Mg, lakovaný DN 25 až 2400 (1" až 90"): uhlíková ocel s ochranným lakem Připojovací hlavice senzoru (standard): AlSi10Mg, lakovaný Připojovací hlavice senzoru (volitelná možnost): polykarbonát; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L
Materiál pouzdra převodníku
AlSi10Mg, lakovaný; 1.4409 (CF3M) podobná jako 316L; polykarbonát
Stupeň ochrany
Kompaktní verze: IP 66/67, kryt typu 4X Senzor odděleného provedení (standard): IP 66/67, kryt typu 4X Senzor odděleného provedení (volitelná možnost): IP 68, kryt typu 6P, s ochranným lakem podle EN ISO 12944 C5-M/Im1/Im2/Im³
Zobrazení/obsluha
Čtyřřádkový podsvícený displej s dotykovým ovládáním (ovládání z vnějšku) Nastavení možné prostřednictvím místního displeje a ovládacích nástrojů
Výstupy
4 výstupy: 4-20 mA HART (aktivní/pasivní) 4-20 mA (aktivní/pasivní) Pulsní/frekvenční/přepínací výstup (aktivní/pasivní) Dvojitý pulsní výstup (aktivní/pasivní) Reléovývýstup
24 V DC 100 až 230 V AC 100 až 230 V AC / 24 V DC (prostředí bez nebezpečí výbuchu)
Schválení pro prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX, IECEx, cCSAus, INMETRO, NEPSI, EAC, UK Ex
Bezpečnost výrobku
Označení CE, C-tick, EAC
Funkční bezpečnost
Funkční bezpečnost podle IEC 61508, použitelné v bezpečnostních aplikacích v souladu s IEC 61511
Metrologická schválení a certifikáty
Kalibrace prováděná na kalibračních tratích akreditovaných podle ISO/IEC 17025, NAMUR, Heartbeat Technology splňuje požadavky na sledovatelnost měření podle ISO 9001:2015 – oddíl 7.1.5.2 a (osvědčení TÜV SÜD)
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .