Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.
Obrázek výrobku spínač průtoku v hygienickém provedení DTT35

Spínač průtoku Flowphant T DTT35

Bezpečné monitorování hmotnostního průtoku a teplot v hygienických procesech. Kompaktní a cenově výhodný.

DTT35
Please Wait (spinning wheel)
Zjišťování ceny
Cena je dočasně nedostupná
Price on request
aktivace ceny
cena: poskytnout informace

Souhrn technické specifikace

  • Max. chyba měření

    2 % až 10 % (na rozsah měření)

  • Měřicí rozsah

    1"...40"

  • Teplotní rozsah média

    −20 až +85 °C
    (−4 až +185 °F)
    možnost čištění CIP do 130 °C

  • Max. procesní tlak

    100 bar (1,740 psi)

Oblast použití

Spínač je určen pro bezpečné monitorování a zobrazování relativních hmotnostních průtoků kapalných médií v hygienických aplikacích, např. pro monitorování okruhů chladicí vody nebo pro monitorování filtrů v nápojovém průmyslu. Je možno volit mezi jedním, příp. dvěma spínacími výstupy, a mezi jedním spínacím výstupem a jedním standardním analogovým výstupem pro průtok či teplotu. Díky velkému množství různých hygienických procesních připojení je možná instalace zařízení do různých systémů.

Spínač průtoku slouží k monitorování a zobrazování relativního hmotnostního průtoku kapalných médií v rozsahu od 0,03 do 3 m/s. Flowphant T DTT35 − s procesními přípojkami pro hygienické aplikace.

Příklady použití:

  • Monitorování okruhů chladicí vody pro chlazení čerpadel, turbín, kompresorů a tepelných výměníků

  • Monitorování úkapů v procesních potrubích

  • Monitorování funkcí čerpadel

  • Monitorování mazacích okruhů

  • Monitorování filtrů v nápojovém průmyslu

Výhody

  • Nedochází téměř k žádné tlakové ztrátě

  • Prostřednictvím konfiguračního softwaru FieldCare je možno provádět rychlou parametrizaci a bezpečné ukládání nastavených hodnot

  • Volitelně: druhý spínací výstup, nebo analogový výstup 4 až 20 mA pro monitorování teploty

  • Volitelně: druhý spínací výstup nebo analogový výstup 4 až 20 mA pro monitorování teploty nebo pro výstup průtoku v procentech

  • Díky možnosti otáčení horního dílu tělesa o 310° a díky otočnému displeji je možno snadno odečítat naměřené hodnoty, ať už je spínač namontovaný v jakékoliv poloze

  • Ve shodě se směrnicí 3-A

Výběr produktů z řady Fundamental

  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Jednoduché produkty

  • Jednoduchý výběr, instalace i provoz

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Standardní produkty

  • Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Špičkové produkty

  • Vysoce funkční a přesto jednoduché

Technická výkonnost

Jednoduchost

  • Specializované produkty

  • Navrženo pro těžké aplikace

Technická výkonnost

Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Výběr produktů FLEX Technická výkonnost Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Fundamental

Pro jednoduché aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Lean

Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Extended

Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi

Technická výkonnost
Jednoduchost
  • F
  • L
  • E
  • X

Výběr produktů z řady Xpert

Zvládněte i ty nejtěžší aplikace

Technická výkonnost
Jednoduchost

Dle konkrétního produktu

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products