
Souhrn technické specifikace
-
Procesní teplota
−50 °C až +150 °C
(−58 °F až +302 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až 100 bar
(vakuum až 1 450 psi) -
Min. hustota média
0,5 g/cm
(0,4 g/cm volitelně)
Oblast použití
Liquiphant FTL51B je specializovaný pro procesní průmysl a byl vyvinut pro přímé použití v aplikacích SIL2 a SIL3. Pomocí intuitivního průvodce provádíte periodické průkazní zkoušky podle SIL nebo WHG mobile. Na závěr obdržíte automatizovanou dokumentaci. Liquiphant měří spolehlivě a není ovlivněn měnícími se vlastnostmi média, prouděním, turbulencemi, bublinkami plynu, pěnou, vibracemi ani nánosy. Přístroj se snadno používá, má digitální připojení a poskytuje údaje v reálném čase na dosah ruky.
Limitní spínač hladiny s prodlužovací trubkou pro všechny kapaliny.
Procesní připojení: závity, příruby a hygienická procesní připojení (Tri-Clamp)
Teplota: −50 až +150 °C
Tlak: −1 až +100 bar
Materiál senzoru: 316L, legovaná slitina
Mezinárodní certifikáty ochrany proti výbuchu, prevence proti přeplnění WHG, SIL, schválení pro lodní dopravu
Výhody
Univerzální měřicí princip pro detekci limitů - ověřená vibronická technologie.
Vyvinuto podle IEC 61508 pro nejvyšší bezpečnost - SIL2/3 aplikace (schváleno třetí stranou).
Pravidelné testování se provádí rychle a jednoduše pomocí průvodců prostřednictvím aplikace SmartBlue-App nebo pomocí testovacího tlačítka či magnetického kolíku zvenčí. Prostřednictvím digitální komunikace můžete iniciovat zařízení pro rychlé a snadné testování bezpečnostní smyčky.
Technologie Heartbeat umožňuje bezpečnou, nepřetržitou diagnostiku a jednoduché ověření bez přerušení procesu.
Centralizovaná správa majetku se snadným online přístupem ke všem informacím o zařízení díky digitální komunikaci.
Druhá obranná linie na ochranu životního prostředí.
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Liquiphant FTL51B Technické informace
Česká verze - 06/2019
Limitní spínač hladiny pro všechny druhy kapalin
EN CS 30/09/202317/02/202302/05/202225/01/202128/06/2019Jazyk:
Czech
Verze:
28/06/2019
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI01403FCS_0219.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Liquiphant FTL51B
Anglická verze - 06/2024
Vibronic HART
EN CS 03/06/202430/11/202328/02/2022Jazyk:
English
Verze:
03/06/2024
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI01661FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN CS 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Jazyk:
English
Verze:
06/12/2024
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Liquiphant FTL51B Density with Density Computer FML621
Vibronic
EN CS 30/09/202301/08/202228/06/2019Jazyk:
English
Verze:
30/09/2023
Velikost souboru:
1.5 MB
Název souboru:
TI01466FEN_0323-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Liquiphant FTL51B Technické informace
Limitní spínač hladiny pro všechny druhy kapalin
EN CS 30/09/202317/02/202302/05/202225/01/202128/06/2019Jazyk:
Czech
Verze:
28/06/2019
Velikost souboru:
1.4 MB
Název souboru:
TI01403FCS_0219.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Liquiphant FTL51B
Vibronic
HARTEN CS 03/06/202430/11/202328/02/2022Jazyk:
English
Verze:
03/06/2024
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI01661FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Liquiphant FTL51B Density
Vibronic
EN CS 30/09/202301/08/202228/06/2019Jazyk:
English
Verze:
30/09/2023
Velikost souboru:
986.6 KB
Název souboru:
BA01974FEN_0323-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Liquiphant FTL51B
Vibronic
HARTEN CS 03/06/202430/11/202328/02/2022Jazyk:
English
Verze:
03/06/2024
Velikost souboru:
1.6 MB
Název souboru:
BA02213FEN_0424-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Liquiphant FTL51B
Vibronic
EN CS 30/09/202302/05/202225/01/202128/06/201901/04/2019Jazyk:
English
Verze:
30/09/2023
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
BA01894FEN_0523-00.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
FTL51B HART
Vibronic
EN CS 28/02/2022Jazyk:
English
Verze:
28/02/2022
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
GP01184FEN_0121-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Liquiphant FTL51B
Vibrační
EN CS 30/09/202302/05/202225/01/202128/06/2019Jazyk:
Czech
Verze:
30/09/2023
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
KA01429FCS_0423-00.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
KA Liquiphant FTL51B
Vibrační
HARTEN CS 03/06/202430/11/202328/02/2022Jazyk:
Czech
Verze:
03/06/2024
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
KA01557FCS_0324-00.pdf
-