
Souhrn technické specifikace
-
Přesnost
±1 mm (0,04 in)
-
Procesní teplota
−40…+200 °C
(−40…+392 °F) -
Procesní tlak / max. limitní hodnota přetlaku
Vakuum až +25 bar
(vakuum až +362.6 psi) -
Max. měřená vzdálenost
80 m (262 ft)
-
Hlavní smáčené díly
Anténa z PTFE nebo PEEK,
závity z 316L,
příruby obložené PTFE
Oblast použití
Micropilot FMR62 je první 80GHz hladinový radar vyvinutý v souladu s mezinárodní směrnicí pro funkční bezpečnost IEC 61508. Pro aplikace v agresivních kapalinách FMR62 nabízí mimořádné výhody díky své čelně lícované anténě vyplněné PTFE. Integrovaná anténa PEEK umožňuje používat velmi malá procesní připojení. Bezkontaktní radar FMR62 nabízí maximální spolehlivost díky vylepšeným algoritmům a malému vyzařovacímu úhlu. Disponuje rovněž funkcemi chytrého senzoru díky technologii Heartbeat.
Micropilot FMR62 je vhodný pro bezkontaktní aplikace do 80 m a nabízí vysoké zaostření vyzařovaného paprsku pro nádoby s mnoha vnitřními vestavbami.
Procesní připojení: závit nebo příruby
Teplota: −40 až +200 °C
Tlak: −1 až +25 bar
Maximální měřicí rozsah: 80 m
Přesnost: ±1 mm
Kmitočtové pásmo W: 80 GHz
Mezinárodní certifikáty pro prostředí s nebezpečím výbuchu, prevence proti přeplnění WHG, SIL, schválení pro námořní prostředí, pětibodový protokol linearity
Výhody
Hardware a software byly vyvinuty v souladu s IEC 61508 až do úrovně integrity bezpečnosti SIL3 v homogenní redundanci
Technologie Heartbeat pro cenově výhodný a bezpečný provoz technologického celku během celé životnosti
Koncepce správy dat HistoROM pro rychlé a jednoduché uvedení do provozu, údržbu a diagnostiku
Nejvyšší spolehlivost i v případě překážek v nádobách díky malému vyzařovacímu úhlu a vyhodnocení sledování odražených signálů
Čelně lícovaná trychtýřová anténa vyplněná PTFE pro maximální využitelnost systému
Snížení nároků na technické činnosti díky snadnější integraci 80GHz radarového přístroje do procesu
Celosvětově nejjednodušší koncepce kontrolního testu pro SIL a WHG šetří čas a náklady
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
-
-
Ochrana proti výbuchu
Product family: Cerabar M, Cerabar S, Deltabar M, Deltabar S, Deltapilot M, Deltapilot S, Gammapilot, Gammapilot M, Levelflex, Liqui cap M, Liquiphant, Liquiphant FailSafe, Liquiphant M, Liquiphant S, Micropilot, Solicap M, Strahlenschutzbehälter, Strahler
Německá verze - 10/2020
Product root: FMB50-, FMB51-, FMB52-, FMB53-, FMB70-, FMD77-, FMD78-, FMG50-, FMG60-, FMI51-, FMI52-, FMP50-, FMP51-, FMP52-, FMP53- , FMP54-, FMP55-, FMP56-, FMP57-, FMR50-, FMR51-, FMR52-, FMR53-, FMR54-, FMR56-, FMR57-, FMR60-, FMR62-, FMR67-, FQG60-, FQG62-, FS G60-, FSG61-, FTI51-, FTI52-, FTI55-, FTI56-, FTL41-, FTL50-, FTL50H-, FTL51-, FTL51B-, FTL51C-, FTL51H-, FTL70-, FTL71-, FTL80-, FT L81-, FTL85-, PMC51-, PMC71-, PMD55-, PMD75-, PMP51-, PMP55-, PMP71-, PMP75- Region: Europe Approval agency: BV Protection: Ex i
Jazyk:
German
Verze:
20/10/2020
Velikost souboru:
617.8 KB
Název souboru:
EPS_15_ATEX_1_1011_X_R1.pdf
-
-
-
Ochrana proti výbuchu
Product family: Micropilot
07/2024
Product root: FMR60-, FMR62-, FMR67- Region: United Arab Emirates Approval agency: Intertek Protection: Ex ia, Ex ta/tb, Ex ec, Ex db
Jazyk:
Arabic
Verze:
10/07/2024
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
24-07-116843_E24-04-112777_NB0007.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN CS 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Jazyk:
English
Verze:
06/12/2024
Velikost souboru:
1.3 MB
Název souboru:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Micropilot FMR62 Technické informace
Bezkontaktní radar
EN CS 22/09/202010/08/202024/07/202012/04/201801/09/2017Jazyk:
Czech
Verze:
12/04/2018
Velikost souboru:
2.3 MB
Název souboru:
TI01303FCS_0418.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Micropilot FMR62 HART Pokyny k obsluze
Bezkontaktní radar
EN CS 12/04/201812/01/2017Jazyk:
Czech
Verze:
12/04/2018
Velikost souboru:
3.7 MB
Název souboru:
BA01619FCS_0218.pdf
-
-
-
Parametr zařízení (GP)
Micropilot FMR6x HART Description of Device Parameters
Free-space radar
EN CS 12/01/2017Jazyk:
English
Verze:
12/01/2017
Velikost souboru:
3.1 MB
Název souboru:
GP01101FEN_0117.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Micropilot FMR62 HART Stručné pokyny k obsluze
Bezkontaktní radar
EN CS 12/04/201808/02/201723/01/2017Jazyk:
Czech
Verze:
12/04/2018
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
KA01252FCS_0318.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Replacing the display module Installation Instructions
Promag 200, Promass 200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, t-mass 150,
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x, Remote dis
play FHX50EN CS 01/09/201701/02/201724/11/201528/11/201306/04/2012Jazyk:
English
Verze:
01/09/2017
Velikost souboru:
562.2 KB
Název souboru:
EA00102DA2_1817.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
M12 connector, IP66/68 NEMA4X/6P, ProToF Installation Instructions
Levelflex FMP5x
Micropilot FMR5x, FMR6xEN CS 01/10/2019Jazyk:
English
Verze:
01/10/2019
Velikost souboru:
349 KB
Název souboru:
EA01289FEN_0119.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Set housing security clamp Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200,EN CS 31/08/201707/10/201305/01/2012Jazyk:
English
Verze:
31/08/2017
Velikost souboru:
279.5 KB
Název souboru:
EA00038FA2_1717.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Antenna assembly Installation Instructions
Micropilot FMR60, FMR62, FMR67
EN CS 30/09/2017Jazyk:
English
Verze:
30/09/2017
Velikost souboru:
657.2 KB
Název souboru:
EA01224FA2_0117.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Cover Installation Instructions
Levelflex FMP5x, Micropilot FMR5x, Micropilot FMR6x Promag 200, Promass
200, Prosonic Flow 200, Prowirl 200, Remote display FHX50EN CS 28/06/201828/02/201718/11/201524/02/201502/10/2013Jazyk:
English
Verze:
28/06/2018
Velikost souboru:
517.9 KB
Název souboru:
EA00035FA2_2018.pdf
-