Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
0,05 až 20 mg/l NH4-N
0,5 až 50 mg/l NH4-N
1 až 100 mg/l NH4-N
0,5 až 50 mg/l s funkcí ředění maximálně do 10 až 1 000 mg/l NH4-N -
Procesní teplota
4 až 40 °C (39 až 104 °F)
-
Procesní tlak
Bez přetlaku
-
Měřicí metoda
Soulad se standardním principem kolorimetrického měření – metoda indofenolové modři, v souladu s ISO 7150-1, DIN 38406-5 a GB 7481-87
Oblast použití
Liquiline System CA80AM nabízí vysoce přesné měření koncentrace amoniakálního dusíku ve všech kritických řídicích bodech. Jako člen platformy Liquiline a technologie plug & play umožňuje snadný upgrade na měřicí stanici – minimalizuje tak nároky na instalace. Automatická kalibrace a čištění, jakož i nízká spotřeba činidel ušetří náklady na provoz a údržbu. Pokročilá diagnostika se vzdáleným přístupem zajišťuje bezpečný provoz a podporu při poskytování procesní dokumentace pro audit.
Liquiline System CA80AM monitoruje a řídí:
Přítoky na čistírny odpadních vod
Odtoky z čistíren odpadních vod pro účely splnění limitů
Aktivační nádrže
Úpravny vod
Technologie čištění komunálních a průmyslových čistíren odpadních vod
Výhody
Rychlé uvedení do provozu díky plug & play technologii Memosens a uživatelsky přívětivé obsluze
Snadný upgrade – dokonce na kompletní měřicí stanici – snadným doplněním modelů a připojením snímačů Memosens
Pokročilá diagnostika se vzdáleným přístupem pro vysoce bezpečný provoz
Extrémně nízké provozní náklady s konfigurovatelnou kalibrací, čištěním a dlouhou životností reagencií s volitelným chladicím modulem
Soulad se standardním principem kolorimetrického měření – metoda indofenolové modři – v souladu s ISO 7150-1, DIN 38406-5 a GB 7481-87
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Deklarace EU
Product family: New analyzer platform
Anglická verze - 11/2022
Product root: CA80AM- Declaration number: EC_00373_02.16
EN CS 22/11/2022Jazyk:
English
Verze:
22/11/2022
Velikost souboru:
268 KB
Název souboru:
S3_EC_00373_03.22_CA80AM.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Liquiline System CA80AM
Anglická verze - 05/2024
Colorimetric analyzer for ammonium
EN CS 22/05/202402/12/202213/07/202114/02/202009/06/2017Jazyk:
English
Verze:
22/05/2024
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
TI01111CEN_0924-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Liquiline System CA80AM
Colorimetric analyzer for ammonium
EN CS 22/05/202402/12/202213/07/202114/02/202009/06/2017Jazyk:
English
Verze:
22/05/2024
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
TI01111CEN_0924-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Memosens Pokyny k obsluze
Vstupy senzorů s protokolem Memosens
EN CS 30/05/202228/02/2019Jazyk:
Czech
Verze:
28/02/2019
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
BA01245CCS_0719.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquiline System CA80AM Pokyny k obsluze
Kolorimetrický analyzátor pro amoniakální dusík
EN CS 22/05/202402/12/202213/07/202113/01/202015/01/2017Jazyk:
Czech
Verze:
15/01/2017
Velikost souboru:
8 MB
Název souboru:
BA01240CCS_0417.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Liquiline System CA80AM
Kolorimetrický analyzátor pro amoniakální dusík
EN CS 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Jazyk:
Czech
Verze:
31/05/2021
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
KA01158CCS_0721.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Module/Modules
Für erweiterte Funktionalität
For extended functionalityEN CS 07/07/201425/03/201331/12/2011Jazyk:
English
Verze:
07/07/2014
Velikost souboru:
2.4 MB
Název souboru:
EA00008CA2_0314.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration,PROFIBUS DP, Modbus RS485EN CS 28/11/2022Jazyk:
English
Verze:
28/11/2022
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
SD card kit
Industrial flash drive, 1 GB
With firmware, no. 71127100
Without firmware, no. 71110815EN CS 23/03/202109/10/202020/03/201725/06/201401/07/2012Jazyk:
English
Verze:
23/03/2021
Velikost souboru:
506.9 KB
Název souboru:
EA00011CEN_0621.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit CA80 Outdoor
Kit for mounting analyzer on a post outdoor
EN CS 14/02/2020Jazyk:
English
Verze:
14/02/2020
Velikost souboru:
414.2 KB
Název souboru:
EA01293CEN_0119.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Einbauanleitung/ Installation Instructions Kit Service-Schnittstelle/Service interface
CDI-Flanschstecker, Gegenmutter
CDI-flange connector, counter nutEN CS 24/06/201431/12/2011Jazyk:
English
Verze:
24/06/2014
Velikost souboru:
2 MB
Název souboru:
EA00002CA2_0214.pdf
-
-
-
Zvláštní dokumentace (SD)
CM44x/R/P / CSFxx / CA80xx
PROFIBUS Guideline
EN CS 09/06/202227/01/202014/08/201908/09/201727/02/2014Jazyk:
English
Verze:
09/06/2022
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
SD01188CEN_06.22.pdf
-