
Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
ORP: −1 500 až 1 500 mV
Aplikace B
• pH: 0 až 14
Aplikace H
• pH: 0 až 12 -
Procesní teplota
Aplikace B a H:
0 až 140 °C (32 až 284 °F)
TB verze:
0 až 140 °C (32 až 284 °F)
Verze TU, TP (tlaková reference):
0 až 140 °C (32 až 284 °F) (140 °C (284 °F) pouze pro sterilizaci)
maximálně 100 °C (212 °F) v průběžném provozu při tlakové ztrátě T > 100 °C (212 °F) -
Procesní tlak
Aplikace A a B:0,8 až 14 bar (11,6 až 203 psi) absolutní
Aplikace F: 0,8 až 7 bar (11,6 až 101,5 psi) absolutní
Oblast použití
Memosens CPS76E je specialista na měření pH a ORP současně. Jeho jedinečná reference odolná proti znečištění zaručuje stabilní měření ve znečištěných, otrávených médiích a v médiích s nízkou vodivostí. Díky digitální technologii Memosens 2.0 kombinuje CPS76E maximální integritu procesu s jednoduchou obsluhou. Odolává vlhkosti, umožňuje laboratorní kalibraci a nabízí rozšířené ukládání kalibračních a procesních dat, což poskytuje dokonalý základ pro prediktivní údržbu.
Procesy v chemickém průmyslu a monitorování procesů pomocí:
Rychlá změna hodnot pH nebo ORP
Vysoký podíl elektrodových jedů, jako je H2S
Se schválením ATEX, IECEx, CSA C/US, NEPSI, Japonsko, INMETRO pro použití v nebezpečných zónách 0, 1 a 2.
Výhody
Memosens 2.0 nabízí rozšířené ukládání kalibračních a procesních dat, což umožňuje lepší identifikaci trendů a poskytuje budoucí základ pro prediktivní údržbu a rozšířené služby IIoT.
Současné měření hodnot pH, ORP a rH (v režimu rH) poskytuje lepší přehled o procesu a umožňuje přísnější kontrolu procesu.
Jeho volitelná tlaková reference zajišťuje spolehlivé měření v blokovacích médiích, jako jsou disperze.
Unikátní iontová past zabraňuje otravě spoje elektrody a reference, což zajišťuje dlouhou životnost senzoru.
Flexibilní instalace díky volitelné montáži vzhůru nohama.
Maximální bezpečnost procesu díky bezkontaktnímu indukčnímu přenosu signálu.
Snížení provozních nákladů díky minimalizaci odstávek procesu a prodloužení životnosti senzorů.
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Memosens CPS76E
Anglická verze - 07/2021
pH/ORP sensor for process technology
EN CS 27/07/2021Jazyk:
English
Verze:
27/07/2021
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI01601CEN_0121.pdf
-
-
-
Deklarace EU
Product family: Memosens
Anglická verze - 10/2024
Product root: CPS11E-, CPS12E-, CPS16E-, CPS31E-, CPS41E-, CPS42E-, CPS61E-, CPS62E-, CPS71E-, CPS72E-, CPS76E-, CPS91E-, CPS92E-, C PS96E- Declaration number: EC_00832_04.24
EN CS 18/10/2024Jazyk:
English
Verze:
18/10/2024
Velikost souboru:
228.2 KB
Název souboru:
EC_00832_04.24 CPSxxE Ex_.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Memosens CPS76E
pH/ORP sensor for process technology
EN CS 27/07/2021Jazyk:
English
Verze:
27/07/2021
Velikost souboru:
1.1 MB
Název souboru:
TI01601CEN_0121.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Kombinované senzory pH/ORP CPS16E, CPS76E a CPS96E
Měření pH a ORP
EN CS 14/10/202130/07/2021Jazyk:
Czech
Verze:
14/10/2021
Velikost souboru:
762.1 KB
Název souboru:
BA02142CCS_0221.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 19/11/2024Jazyk:
English
Verze:
19/11/2024
Velikost souboru:
537 KB
Název souboru:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
26/11/2021
Velikost souboru:
684.7 KB
Název souboru:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Senzory pH/ORP s technologií Memosens
Měření pH a ORP
Doplněk k BA01988C, BA02142C
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Jazyk:
Czech
Verze:
15/01/2025
Velikost souboru:
499.2 KB
Název souboru:
XA01991CCS_0424-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 07/09/202105/08/2020Jazyk:
English
Verze:
07/09/2021
Velikost souboru:
529.3 KB
Název souboru:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN CS 26/01/2022Jazyk:
English
Verze:
26/01/2022
Velikost souboru:
424.3 KB
Název souboru:
XA02817CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 22/10/2021Jazyk:
English
Verze:
22/10/2021
Velikost souboru:
425.6 KB
Název souboru:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 27/11/202426/08/2024Jazyk:
English
Verze:
27/11/2024
Velikost souboru:
503.3 KB
Název souboru:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 22/04/202131/07/2020Jazyk:
English
Verze:
22/04/2021
Velikost souboru:
505.2 KB
Název souboru:
XA02082CEN_0221.pdf
-