Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
pH 0 až 14
-
Procesní teplota
−15 až 135 °C (5 až 275 °F)
-
Procesní tlak
max. 11 bar abs. při 100 °C (max. 160 psi při 212 °F)
Oblast použití
Memosens CPS47E je špičkový senzor s kapalným referenčním elektrolytem KCl pro média s nízkou vodivostí nebo vysokým organickým zatížením. Měří přesně i při rychle se měnícím složením média. Jeho nerozbitný stonek zaručuje nejvyšší bezpečnost produktu. Díky digitální technologii Memosens 2.0 je tento senzor pH odolný vůči vlhkosti, umožňuje kalibraci v laboratoři a tím zvyšuje procesní bezpečnost a zjednodušuje ovládání. Jeho rozšířené úložiště kalibračních a procesních dat poskytuje dokonalý základ pro prediktivní údržbu.
Média s vysokým podílem organických rozpouštědel nebo s velmi nízkou vodivostí:
chemický průmysl, měření médií náchylných k zanášení
elektrárny, např. napájecí voda do kotlů
biotechnologie, např. injekční voda (WFI)
Se všemi příslušnými schváleními pro hygienické aplikace, jako například EHEDG, 3A, EU 1935/2004, USP 87/88
Výhody
Připraveno na IIoT: Memosens 2.0 nabízí rozšířené úložiště pro kalibrační a procesní data a tím umožňuje lepší identifikaci trendů a poskytuje základ pro prediktivní údržbu a pokročilé služby IIoT připravený pro budoucí vývoj.
Nerozbitný: Neskleněné tělo senzoru z materiálu PEEK zaručuje nejvyšší bezpečnost produktu v případech, kde praskliny skla jsou nepřijatelné.
Odolný vůči elektrodovým jedům: Průběžné doplňování můstkového elektrolytu KCl a oddělené referenční vedení zamezuje jedovatým iontům v pronikání do elektrody.
Senzor je určen pro autoklávování a sterilizaci horkou párou a nabízí dlouhodobě stabilní měření.
Nízké nároky na údržbu: Technologie ISFET není choulostivá vůči teplotním změnám a umožňuje dlouhé kalibrační intervaly
Maximální procesní spolehlivost: Díky bezkontaktnímu indukčnímu přenosu signálu jsou problémy způsobované vlhkostí již minulostí.
Snížení provozních nákladů: Kalibrace v laboratoři a rychlá výměna senzoru minimalizují odstávky provozu a prodlužují životnost senzoru
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Senzory Memosens ISFET CPS47E, CPS77E, CPS97E
Česká verze - 06/2024
Měření pH
EN CS 26/06/202402/11/202314/09/2021Jazyk:
Czech
Verze:
26/06/2024
Velikost souboru:
947.7 KB
Název souboru:
BA02154CCS_0324-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Memosens CPS47E
Anglická verze - 10/2023
ISFET sensor for pH measurement
EN CS 30/10/202315/09/2021Jazyk:
English
Verze:
30/10/2023
Velikost souboru:
632.6 KB
Název souboru:
TI01616CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
TI Memosens CPS47E
ISFET sensor for pH measurement
EN CS 30/10/202315/09/2021Jazyk:
English
Verze:
30/10/2023
Velikost souboru:
632.6 KB
Název souboru:
TI01616CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
BA Senzory Memosens ISFET CPS47E, CPS77E, CPS97E
Měření pH
EN CS 26/06/202402/11/202314/09/2021Jazyk:
Czech
Verze:
26/06/2024
Velikost souboru:
947.7 KB
Název souboru:
BA02154CCS_0324-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 20/08/2021Jazyk:
English
Verze:
20/08/2021
Velikost souboru:
526.2 KB
Název souboru:
XA02691CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. 1 Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. 1 Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3EN CS 15/02/202220/08/2021Jazyk:
English
Verze:
15/02/2022
Velikost souboru:
656.8 KB
Název souboru:
XA02689CEN_0222-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
Uk Ex II 1 G Ex ia IIC T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
20/08/2021
Velikost souboru:
675.8 KB
Název souboru:
XA02647CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Senzory Memosens pH ISFET
Měření pH
Doplněk k BA02154C
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje určené pro prostředí
s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 27/08/2021Jazyk:
Czech
Verze:
27/08/2021
Velikost souboru:
432.1 KB
Název souboru:
XA02692CCS_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 22/10/2021Jazyk:
English
Verze:
22/10/2021
Velikost souboru:
421.3 KB
Název souboru:
XA02699CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN CS 18/01/2022Jazyk:
English
Verze:
18/01/2022
Velikost souboru:
421 KB
Název souboru:
XA02818CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
INMETRO Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
INMETRO Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 20/08/2021Jazyk:
English
Verze:
20/08/2021
Velikost souboru:
434.4 KB
Název souboru:
XA02688CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens ISFET pH sensors
pH measurement
Supplement to BA02154C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
JPN Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
JPN Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 20/08/2021Jazyk:
English
Verze:
20/08/2021
Velikost souboru:
420 KB
Název souboru:
XA02690CEN_0121.pdf
-