
Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
pH 1 až 13
-
Procesní teplota
−15 až 80 °C (5 až 176 °F)
-
Procesní tlak
0,8 až 4 bar (11,6 až 58 psi) (absolutní)
Oblast použití
Memosens CPS31E je expertem na kompenzaci pH v dezinfekčních procesech. Poskytuje stabilní výsledky měření, čímž zajišťuje bezpečnost bazénové a pitné vody. Díky digitální technologii Memosens 2.0 poskytuje přístroj CPS31E dokonalý datový základ pro prediktivní údržbu, nabízí snadnou obsluhu a delší provozuschopnost procesu, protože jej lze kalibrovat v laboratoři a rychle vyměnit na místě. Senzor je odolný proti vlhkosti a díky 3 volitelným spojům je vhodný pro minimální vodivost.
Pitná voda
Voda z bazénů
Kompenzace pH pro měření volného chlóru a volného bromu
Výhody
Spolehlivost: Keramický přechod zajišťuje spolehlivé měření při nízkých vodivostech. Pro minimální vodivosti jsou nejlepší volbou 3 přechody.
Odolný: Možnost připojení volitelného zásobníku soli umožňuje prodloužení provozní doby.
Přesnost: Senzor vykazuje minimální drift díky velmi nízkému vyčerpání iontů v elektrolytu.
Memosens 2.0 nabízí rozšířené ukládání kalibračních a procesních dat. Tato data jsou ideálním základem pro prediktivní údržbu a lze je také využít k vývoji a poskytování rozšířených služeb IIoT.
Bezpečnost: Bezkontaktní, indukční, digitální přenos signálu eliminuje chyby způsobené vlhkostí.
Ekonomické: Rychlá výměna senzoru na terénu zvyšuje dostupnost procesu a regenerace prodlužuje životnost senzoru.
Videa
-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
Memosens CPS31E
Anglická verze - 03/2021
pH sensor for standard applications in drinking water and swimming pool water
EN CS 19/03/2021Jazyk:
English
Verze:
19/03/2021
Velikost souboru:
922.6 KB
Název souboru:
TI01574CEN_0121.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Senzory pH CPSx1E, CPFx1E Senzory ORP CPSx2E, CPFx2E
Česká verze - 10/2021
Měření pH a ORP
EN CS 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Jazyk:
Czech
Verze:
14/10/2021
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA01988CCS_0421.pdf
-
-
-
Technické informace (TI)
Memosens CPS31E
pH sensor for standard applications in drinking water and swimming pool
waterEN CS 19/03/2021Jazyk:
English
Verze:
19/03/2021
Velikost souboru:
922.6 KB
Název souboru:
TI01574CEN_0121.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Senzory pH CPSx1E, CPFx1E Senzory ORP CPSx2E, CPFx2E
Měření pH a ORP
EN CS 14/10/202131/03/202115/03/202109/07/202019/05/2020Jazyk:
Czech
Verze:
14/10/2021
Velikost souboru:
1 MB
Název souboru:
BA01988CCS_0421.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 19/11/2024Jazyk:
English
Verze:
19/11/2024
Velikost souboru:
537 KB
Název souboru:
XA03488CEN_0124-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
UK Ex II 1 G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
UK Ex II 1G Ex ia IIC T4/T6 GaJazyk:
English
Verze:
26/11/2021
Velikost souboru:
684.7 KB
Název souboru:
XA02588CEN_0221-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Senzory pH/ORP s technologií Memosens
Měření pH a ORP
Doplněk k BA01988C, BA02142C
Bezpečnostní pokyny pro elektrické přístroje do prostředí s nebezpečím výbuchu
ATEX II 1G Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, ATEX II 1G Ex ia IIC T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga, IECEx Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 15/01/202523/04/202118/02/202103/07/2020Jazyk:
Czech
Verze:
15/01/2025
Velikost souboru:
499.2 KB
Název souboru:
XA01991CCS_0424-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to: BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
NEPSI Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
NEPSI Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 07/09/202105/08/2020Jazyk:
English
Verze:
07/09/2021
Velikost souboru:
529.3 KB
Název souboru:
XA02113CEN_0221.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
EAC Ex 0Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga X
EAC Ex 0Ex ia IIC T4/T6 Ga XEN CS 26/01/2022Jazyk:
English
Verze:
26/01/2022
Velikost souboru:
424.3 KB
Název souboru:
XA02817CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Supplement to BA01988C, BA02142C
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areas
KOR Ex ia IIC T3/T4/T6 Ga
KOR Ex ia IIC T4/T6 GaEN CS 22/10/2021Jazyk:
English
Verze:
22/10/2021
Velikost souboru:
425.6 KB
Název souboru:
XA02739CEN_0121.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
XA Memosens pH/ORP sensors
pH and ORP measurement
Safety instructions for electrical apparatus in explosion-hazardous
areasEN CS 27/11/202426/08/2024Jazyk:
English
Verze:
27/11/2024
Velikost souboru:
503.3 KB
Název souboru:
XA03347CEN_0224-00.pdf
-
-
-
Ex bezpečnostní pokyny (XA)
Memosens pH/ORP sensors
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T3/T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx
ia IIC T3/T4/T6
CSA C/US IS Cl. I Div. 1 GP A-D T4/T6 + CSA C/US IS Cl. I Zone 0 AEx ia
IIC T4/T6
CSA C/ US Cl. 1 Div 1&2 GP A-D T6…T3
Safety InstructionsEN CS 01/12/202215/02/202220/08/2020Jazyk:
English
Verze:
01/12/2022
Velikost souboru:
860.7 KB
Název souboru:
XA02235CEN_0422-00.pdf
-