
Souhrn technické specifikace
-
Rozsah měření
15 až 1 000 µg/l Al
15 až 1 000 µg/l s funkcí ředění maximálně do 300 až 20 000 µg/l Al -
Procesní teplota
4 ... 40 °C (39.2 ... 104 °F)
-
Procesní tlak
při atmosférickém tlaku, < 0,2 bar
Oblast použití
Liquiline System CA80AL umožňuje přesné on-line měření hliníku v pitné a odpadní vodě v souladu s legislativními požadavky. Analyzátor pomáhá optimalizovat dávkování hlinitých solí ve flokulačních procesech a při odstraňování fosforu. Umožňuje připojení až čtyř senzorů Memosens typu plug & play, což minimalizuje požadavky na instalaci. Automatická kalibrace a čištění včetně nízké spotřeby činidla snižují provozní náklady, zatímco moderní diagnostika a vzdálený přístup zajišťují provozní bezpečnost.
Aplikace pro analyzátor hliníku Liquiline System CA80AL:
Monitorování limitních hodnot v pitné vodě
Optimalizace koagulačních procesů na bázi hlinitých solí
Eliminace fosforu na čistírnách odpadních vod
Výhody
Analyzátor hliníku pracuje na principu metody pyrokatecholové violeti podle normy DIN ISO 10566, čímž zaručuje přímou porovnatelnost s laboratorními výsledky
Moderní diagnostický systém podporuje provádění plánované údržby
Snižuje provozní náklady díky automatické kalibraci a čištění při současné nízké spotřebě činidla
Snadné rozšíření funkčnosti na kompletní měřicí stanici – doplněním modulů a připojením senzorů Memosens.
Pohodlné vzdálené ovládání prostřednictvím integrovaného webového serveru
Hladká integrace do systémů pro řízení procesů, a to díky digitálním sběrnicovým systémům, jako jsou např. Modbus, PROFIBUS nebo EtherNet/IP
Videa
Výběr produktů z řady Extended
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost

-
Jednoduché produkty
- Jednoduchý výběr, instalace i provoz
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Standardní produkty
- Spolehlivé, robustní a nenáročné na údržbu
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Špičkové produkty
- Vysoce funkční a přesto jednoduché
Technická výkonnost
Jednoduchost
-
Specializované produkty
- Navrženo pro těžké aplikace
Technická výkonnost
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu
Výběr produktů FLEX | Technická výkonnost | Jednoduchost |
---|---|---|
Výběr produktů z řady Fundamental Pro jednoduché aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Lean Efektivně pokrývejte běžné procesní požadavky |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Extended Optimalizujte své procesy inovativními technologiemi |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
|
Výběr produktů z řady Xpert Zvládněte i ty nejtěžší aplikace |
Technická výkonnost
|
Jednoduchost
Dle konkrétního produktu |
Předchůdce
-
-
Technické informace (TI)
TI Liquiline System CA80AL
Colorimetric analyzer for aluminum
EN CS 22/05/202429/11/202213/07/202119/02/202009/06/2017Jazyk:
English
Verze:
22/05/2024
Velikost souboru:
4.3 MB
Název souboru:
TI01290CEN_0624-00.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Memosens Pokyny k obsluze
Vstupy senzorů s protokolem Memosens
EN CS 30/05/202228/02/2019Jazyk:
Czech
Verze:
28/02/2019
Velikost souboru:
2.1 MB
Název souboru:
BA01245CCS_0719.pdf
-
-
-
Návod k obsluze (BA)
Liquiline System CA80AL Pokyny k obsluze
Kolorimetrický analyzátor pro hliník
EN CS 22/05/202429/11/202213/07/202113/01/202009/06/2017Jazyk:
Czech
Verze:
09/06/2017
Velikost souboru:
8 MB
Název souboru:
BA01585CCS_0217.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Liquiline System CA80AL
Kolorimetrický analyzátor pro hliník
EN CS 31/05/202119/02/202026/07/201807/04/201710/10/2016Jazyk:
Czech
Verze:
31/05/2021
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
KA01236CCS_0621.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Liquiline System CA80AL
Анализаторы жидкости промышленные
Jazyk:
Russian
Verze:
31/05/2021
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
KA01236CRU_0621.pdf
-
-
-
Krátká instrukce (KA)
Liquiline System CA80AM
Kolorimetrický analyzátor pro amoniakální dusík
EN CS 31/05/202119/02/202006/10/201707/04/201701/02/2016Jazyk:
Czech
Verze:
31/05/2021
Velikost souboru:
3.3 MB
Název souboru:
KA01158CCS_0721.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kit CM44x/CSXxx/CA80XX
Module 485MB or 485DP
For Ethernet configuration, PROFIBUS DP, Modbus RS485EN CS 28/11/2022Jazyk:
English
Verze:
28/11/2022
Velikost souboru:
1.8 MB
Název souboru:
EA01447CEN_0122-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
EA Liquiline System CA80 analyzer
Process engineering
EN CS 21/03/2025Jazyk:
English
Verze:
21/03/2025
Velikost souboru:
6.1 MB
Název souboru:
EA01591CEN_0125-00.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kits for analyzer CA80: Maintenance kit CAV800
Installation instruction for CAV800
Kits for single parameter analyzerEN CS 11/03/2025Jazyk:
English
Verze:
11/03/2025
Velikost souboru:
1.9 MB
Název souboru:
71223025 Anleitung Kits CAV800 Wartung 2022-01.pdf
-
-
-
Návod k instalaci (EA)
Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
Installation instruction: Kits for Analyzer CA8x: Housing parts
EN CS 03/03/2025Jazyk:
English
Verze:
03/03/2025
Velikost souboru:
957.4 KB
Název souboru:
71223031 Anleitung Kits CA8x Gehaeuseteile 2022-06.pdf
-