Monitorování a analýza vod a odpadních vod vyžaduje průběžné a přesné měření kvantitativních a kvalitativních parametrů. Inteligentní instrumentace ve spojení s digitálními řešeními vytváří nové způsoby, jak čelit výzvám v oboru. Vzdálený přístup k datům provozů, procesů a měření – kdykoli a kdekoli – nabízí potenciál pro úsporu nákladů a zvýšení výkonnosti. Sledování a analýza těchto dat navíc umožňuje implementovat prediktivní plánování činností.
Klíčová fakta
More than 90%
of the data from the field remains unused. Source: Endress+Hauser analysis
Zjistěte, jak implementovat inteligentní hospodaření s vodou


Provádějte detekci a získejte přístup k datům v terénu
V závislosti na velikosti vašeho provozu má moderní čistírna vod nebo odpadních vod 50 až 1 000 měřicích míst pro měření a řízení procesů. Kromě skutečných naměřených hodnot mohou dnes tyto přístroje poskytovat další cenná data a informace.
Naše expertíza v předmětném oboru
Prvním krokem je pochopit, co je v terénu nainstalováno, a poté jsou data zpřístupněna pro sběr. Přístup společnosti Endress+Hauser je pomoci vám zjistit, jaké přístroje jsou ve vaší úpravně vod a čistírně odpadních vod, a jaké funkcionality nabízejí.
- Naše aplikace Operations vám poskytuje přístup k vaší instalované bázi Endress+Hauser – ať jste kdekoli, a kdykoli to potřebujete. Jednoduše naskenujete QR kód nebo zadáte sériové číslo přístroje. Rychle najdete požadované informace.

Sbírejte a předávejte svá data
V terénu je obrovské množství dat napříč všemi dodavateli. Chcete mít přístup k těmto datům, abyste je mohli přeměnit na cenné informace.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser nabízí široké portfolio inteligentní instrumentace, které standardně podporuje digitální scénáře. Pro přístroje od jiných výrobců máme konkurenceschopné portfolio pro připojení jakéhokoli senzoru k našemu ekosystému.
- Objevte naše rozsáhlé portfolio inteligentních senzorů, jako je radarový hladinový senzor Micropilot FWR30, magneticko-indukční průtokoměr Picomag, Proline Promag W 400 nebo Promag W 800, jednokanálový převodník Liquiline CM82 a další.
- Snadné ovládání: Intuitivní ovládání prostřednictvím aplikace Endress+Hauser SmartBlue a rozhraní Bluetooth®.
- Prozkoumejte náš inteligentní modul rozhraní WirelessHART a/nebo Bluetooth® FieldPort SWA50 pro snadné a rychlé připojení k přístrojům HART.
- Připojte přístroje Endress+Hauser Bluetooth ke cloudovému průmyslovému IoT ekosystému Netilion pomocí FieldEdge SGC200.
- Připojte svou polní instrumentaci ke cloudovému průmyslovému IoT ekosystému Netilion pomocí přístroje FieldEdge SGC500.

Ukládejte, sledujte a spravujte své informace
Nyní, když máte přístup k datům z terénu, co s nimi můžete dělat? Jak můžete data proměnit v cenné informace?
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser vám pomůže porozumět tomu, jak vaše polní přístroje fungují, vzdáleným monitorováním jejich stavu a výkonu, prostřednictvím okamžitých alarmů, výstrah a upozornění a transformací informací na užitečná data.
- Podrobné informace o přístrojích pro optimalizaci procesu a monitorování stavu díky technologii Heartbeat
- Odemkněte znalosti ve svém provozu pomocí našeho cloudového ekosystému průmyslového internetu věcí Netilion
- Maximalizujte transparentnost svých průtoků pitné vody a odpadních vod pomocí systému “Inteligentní správa vodovodní sítě”

Chraňte svůj systém, své přístroje i svá data
Inteligentní hospodaření s vodou a digitální transformace má i svá rizika. Použití inteligentních senzorů, aplikací a cloudových aplikací je jen několik příkladů. Zabezpečení vašeho systému, provozu a dat má nejvyšší prioritu.
Naše expertíza v předmětném oboru
Zajištění dostupnosti technologie při minimalizaci interních a externích rizik a také zabezpečení dat vyžaduje partnera s příslušnými znalostmi. Společnost Endress+Hauser vás provede po digitální cestě jako váš důvěryhodný partner.
- Udržujte svůj provoz zabezpečený a zvyšte kybernetickou bezpečnost pomocí prokázaných odborných znalostí pracovníků společnosti Endress+Hauser, které jsou v souladu s požadavky norem, jako například IEC 62443-4-1, ISO 27001, ISO 27017. Zjistěte více o naší certifikaci kybernetické bezpečnosti.
Výhody
Společnost Endress+Hauser má téměř 70 let zkušeností, co se týká výzev v oboru vodárenství a vodního hospodářství. Zákazníci po celém světě důvěřují naší kvalifikaci, našim pracovníkům a našemu specializovanému portfoliu produktů, služeb a řešení. Spojením těchto zkušeností a odborných znalostí vám můžeme pomoci optimalizovat procesy všude tam, kde senzory poskytují cenné informace.
Klíčová fakta
100 %
z vašich polních přístrojů
průběžných informací
Klíčová fakta
Až 60 %
ve snížených mzdových nákladech
činností na místě a údržby
Klíčová fakta
Více než o 10 %
díky implementaci inteligentních technologií.
vyšší příjmy
Jak můžeme pomoci
Inteligentní hospodaření s vodou mění úpravny vod ve výkonnější a bezpečnější pro spotřebitele díky kontinuálnímu sběru dat, výstrahám a opatřením, aby se předešlo problémům. Průmyslové zkušenosti pracovníků společnosti Endress+Hauser a rozsáhlé produktové portfolio vám pomohou při optimalizaci procesů a výkonu. Implementace inteligentních senzorů a digitálních řešení vám může pomoci
- detekovat, měřit a zaznamenávat data
- komunikovat a interagovat se systémy
- monitorovat situaci, umožnit rychlé odezvy a řešení závad
- chránit systémy, přístroje a data před kybernetickými útoky