Certifikace kybernetické bezpečnosti
Zajistěte shodu s příslušnými předpisy pro kybernetickou bezpečnost s důvěryhodným partnerem.
Měřicí přístroje a komponenty Endress+Hauser zajišťují spolehlivý provoz procesních zařízení v nesčetných provozech po celém světě. Kybernetická bezpečnost v průmyslových provozech a průmyslový internet věcí (IIoT) nabývá na stále větším významu. Abychom přinesli důkaz o kvalitě našich výrobků, testovali jsme naše systémy tak, aby splnily ty nejznámější a nejpřísnější bezpečnostní normy existující ve světě IT a OT a získali jsme odpovídající certifikaci. Více se dozvíte v naší tiskové zprávě a brožuře .
Certifikováno podle IEC 62443-4-1

Aby byla zajištěna nejlepší možná ochrana výrobních zařízení zákazníků, položila společnost Endress+Hauser základy bezpečného provozu již ve fázi plánování a vývoje svých produktů a služeb. TÜV Rheinland potvrdila, že tento proces vývoje produktu, stejně jako řízení jeho životního cyklu, splňují nejvyšší mezinárodní standardy s certifikací podle IEC 62443-4-1.
Certifikováno podle ISO 27001
Endress+Hauser Digital Solutions je kompetenční centrum pro IIoT a digitalizaci ve skupině Endress+Hauser. Subjekt získal certifikaci ISO 27001 pro informační bezpečnost. Splnění tohoto mezinárodního standardu stanovilo pro organizaci nový mezník. Za prvé je zajištěna bezpečnost dat zákazníka. Za druhé, certifikační orgán třetí strany potvrdil, že náš systém zajišťuje správnost, přiměřenost a neustálé zlepšování našich bezpečnostních opatření (SQS) .

Netilion posouzen podle ISO 27017
Certifikační orgán třetí strany potvrdil, že IIoT ekosystém Netilion splňuje požadavky normy ISO 27017 (SQS) . Mezinárodní standard obsahuje požadavky na cloudové platformy. Cloudové služby nabízejí řadu užitečných funkcí. Zároveň mohou zvýšit útočnou plochu společností – a strach z jejich použití. Soulad s normou ISO 27017 zajišťuje, že zákazníci mohou důvěřovat ekosystému Netilion, že jim poskytne bezpečný přístav pro jejich data.

Cloud Security Alliance: STAR Registry
Cloud Security Alliance je mezinárodní organizace, která se věnuje definování a zvyšování povědomí o osvědčených postupech, které pomáhají zajistit bezpečné prostředí cloud computingu. Ekosystém IIoT společnosti Endress+Hauser Netilion dosáhl registru STAR na úrovni jedna: To znamená předložení sebehodnocení, které je založeno na matici Cloud Controls a Kodexu chování CSA pro dodržování GDPR.