Nezávadnost pitné vody se udržuje složitěji v souvislosti s tím, jak se po celém světě stále intenzivněji projevuje nedostatek vody. Odběr vody ze studní, pramenů a řek musí být monitorován, aby nedocházelo k nevratnému poškození místních zdrojů vody. Mikroskopické znečišťující látky, hormony a další kontaminanty prohlubují složitost úpravy vody na nezávadnou pitnou vodu, k čemuž přispívají i historicky nejpřísnější bezpečnostní normy a požadavky na systémy řízení rizik. Naše přesná měřicí a inteligentní monitorovací řešení aktivně přispějí k spolehlivé přípravě nezávadné vody.
Klíčová fakta
50%
of the world population
will live in water-stressed areas by 2025, according to the World Health Organization (WHO). Discover more drinking water facts from the WHO!
Podrobný popis procesu úpravy pitné vody

Optimální monitoring
Přesný monitoring ve vodárenství v sobě může skrývat neobvyklé složité výzvy, jako je například vystavení povětrnostním vlivům nebo špatná dostupnost místa měření, a současně zahrnuje měření specifických parametrů a různorodé technologie.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naše měřicí kontejnerová řešení využívají naše odborné znalosti světové třídy a naše zkušenosti v oblasti projektování, konstrukce a projektového managementu kontejnerových technologických celků.
- Přenosný automatický vzorkovač vody s nezávislým napájením a dálkovým přenosem dat
- Plně automatická měřicí stanice se specifickými panely a kontejnerovými řešeními
- Řešení na klíč začleněním přístrojů od jiných dodavatelů

Přesné měření a analýza
Vysoký stupeň přesnosti měření je zásadně důležitý pro bezpečný monitoring vašich řídicích bodů procesu.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naše inteligentní senzory na analýzu kapalin vycházejí z technologie Memosens a obsahují v hlavici vestavěný datový čip, který ukládá nezpracovaná data a který lze snadno vyměnit a rekalibrovat bez nutnosti přerušení procesu. Všechny naše nejmodernější převodníky, analyzátory a vzorkovače využívají naši standardizovanou platformu Liquiline.
- Pohodlné, efektivní a bezpečné ovládání
- Trendy dat ze senzoru umožňují prediktivní a jednoduchou údržbu
- Úspory nákladů díky optimalizovaným skladovým zásobám náhradních dílů

Spolehlivé měření průtoku
Detekce netěsností, řízení čerpadla a obecné vyvážení průtoku nejsou v rozvodné vodovodní síti možné bez měření průtoku.
Naše expertíza v předmětném oboru
Náš kompletní sortiment magneticko-indukčních průtokoměrů je určen speciálně pro vodárenství a vodní hospodářství.
- Optimalizovaná údržba s průtokoměrem Proline Promag W 400 odolným vůči korozi s certifikací podle EN ISO 1294
- Vyšší spolehlivost měření s naší pokročilou koncepcí autodiagnostiky
- Snížení instalačních nákladů díky naší jedinečné a flexibilní technologii Heartbeat využívající koncepci převlečné příruby
Výhody
Čistá pitná voda je jedním ze základních předpokladů života. Z tohoto důvodu nesou provozovatelé úpraven pitné vody zvláštní odpovědnost. Aby této své odpovědnosti dostáli, potřebují partnera, jemuž mohou vždy důvěřovat. Endress+Hauser je rodinná společnost s více než 60letou historií. Zaměřujeme se na vytváření trvalých vztahů s našimi zákazníky z celého světa.
Klíčová fakta
O 40 %
delší provozní životnost senzorů Memosens
Klíčová fakta
250 000
instalovaných senzorů Memosens po celém světě
Klíčová fakta
Více než 60
let zkušeností v oboru měřicí instrumentace
Jak můžeme pomoci
Naše portfolio nabízí kompletní měřicí, analytická a údržbářská řešení umožňující plnění cílů z hlediska automatizace a monitoringu a optimalizuje pokročilé řízení kvality při jímání, úpravě a distribuci vody včetně správy dokumentace, ověření přístrojů a strategií údržby s cílem optimálního risk managementu a nezávadnosti vody.
- Kompletní kontejnerová řešení pro optimální monitoring vodních zdrojů
- Rozsáhlé portfolio na podporu přesnosti ve většině měřicích úloh v úpravnách vod
- Robustní řešení pro úlohy on-line analýzy a vzdálené řízení pro periferní provozy
- Inteligentní technologie umožňující identifikaci kritických řídicích bodů a monitoring a v rozšířeném využití rovněž optimalizaci údržby, kalibrace a ověření