Provozování čistírny odpadních vod přináší mnoho výzev: zákonné požadavky, interní normy, zvyšující se nároky na čištění a vyšší složitost procesů. Pro splnění vašich povinností je nutné spolehlivé řízení procesu. Procesy však mohou být jen tak dobré, jak kvalitní jsou vaše měřicí přístroje. Aby byl zajištěn jejich bezproblémový provoz, musí být správně navrženy, instalovány a pravidelně servisovány.
Klíčová fakta
Až 30 %
ročního rozpočtu čistírny odpadních vod se vynakládá na pravidelné provozní náklady. Zdroj: ČTÚ, s. r. o: Zdroj: GWI Water Data zveřejněno v říjnu 2021.
Procesy v rámci úpravy vody a čištění odpadních vod
Úprava pitné vody zahrnuje mnoho různých procesů, které je zapotřebí pečlivě monitorovat, aby byla zaručena kvalita vody a plnění zákonných předpisů.
Jednou z hlavních výzev v oblasti čištění odpadních vod je dosahovat zároveň bezpečnosti i cenové výhodnosti provozu. Naše nabídka služeb vám pomůže optimalizovat vaše provozní operace.

Úprava pitné vody zahrnuje mnoho různých procesů, které je zapotřebí pečlivě monitorovat, aby byla zaručena kvalita vody a plnění zákonných předpisů.

Jednou z hlavních výzev v oblasti čištění odpadních vod je dosahovat zároveň bezpečnosti i cenové výhodnosti provozu. Naše nabídka služeb vám pomůže optimalizovat vaše provozní operace.

Uvedení do provozu
Ve fázi uvádění do provozu čelíte mnoha výzvám. Hlavním cílem je obvykle zajistit výkonnost přístroje od samého počátku v daném časovém a rozpočtovém rámci.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naši zkušení techničtí odborníci vám pomohou s nastavením provozních přístrojů a automatizačních řešení. To zahrnuje podrobnou dokumentaci ve formě základních zpráv a záložních souborů. Kromě toho díky svým znalostem aplikací zajistí správnou instalaci komponent tak, aby bylo možné od samého počátku stabilně monitorovat nebo řídit procesy.
- Zjistěte více o našich službách uvádění do provozu

Ověření
V mnoha zemích mají provozovatelé ze zákona povinnost ověřovat průtokoměry v určitých intervalech. Jedním z důvodů je, že musí měřit, kolik vody z přírodních vodních útvarů odebírají nebo kolik jí do nich zpětně vypouštějí. Dalším důvodem je možnost prokázat zákazníkům, že fakturace je přesná.
Naše expertíza v předmětném oboru
Ověření lze provést na místě nebo na dálku, pokud je vysílač aktivován pomocí technologie Heartbeat.
- Zjistěte více o našich službách verifikace
- Předcházejte přerušením procesu pomocí technologie Heartbeat

Údržba
Naši zkušení servisní technici poskytují spolehlivou podporu pro vaše přístroje včetně veškeré potřebné dokumentace pro transparentní výsledky údržby. Dokonce mohou zefektivnit vaše rutinní postupy údržby zavedením konceptu prediktivní údržby.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naši zkušení servisní technici poskytují spolehlivou podporu pro vaše přístroje včetně veškeré nezbytné dokumentace pro transparentní přehled o výsledcích údržby. Mohou dokonce významně zefektivnit vaši rutinní údržbu zavedením koncepce prediktivní údržby vycházející z počáteční analýzy instalovaných zařízení.
- Zjistěte více o našich službách údržby
- Zlepšení dostupnosti zařízení a efektivity údržby pomocí správy informací o majetku

Podpora pro analyzátory kapalin
Analyzátory kapalin jsou jedním z nejdůležitějších měřicích přístrojů v čistírnách odpadních vod, protože měří kvalitu vody. Aby správně fungovaly, potřebují pravidelnou údržbu, včetně čištění, oplachování, výměny opotřebovaných dílů a kalibrace.
Naše expertíza v předmětném oboru
Náš kompletní balíček služeb pro analyzátory zaručí hladký provoz během celého životního cyklu. Zahrnuje uvedení do provozu a každoroční údržbu prováděnou certifikovanými, proškolenými techniky včetně poskytnutí spotřebních materiálů a opotřebitelných dílů, technické podpory se zárukou času odezvy* a volitelného pokrytí oprav přímo v provozu.
- Zjistěte více o našich analyzátorech kapalin
- Zlepšete diagnostiku a pracovní postupy údržby pomocí řešení pro vzdálené sledování majetku, abyste zvýšili dobu provozuschopnosti a dostupnost zařízení.
Výhody
Naši servisní technici pracují podle stejných standardů a postupů, aby poskytovali trvale vysokou kvalitu služeb bez ohledu na vaši lokalitu nebo úroveň potřeb. Portfolio námi nabízených služeb je certifikováno a odpovídá normě DIN EN ISO 90001:2008. Rozsah a intenzitu našich služeb lze přizpůsobit vašim individuálním výzvám.
Klíčová fakta
Více než 1 000
servisní technici na celém světě pracují se stejnými nástroji a podle stejných norem.
Klíčová fakta
5 000
každoročně ověřované průtokoměry
Klíčová fakta
50%
úspora času při použití technologie Heartbeat
Jak můžeme pomoci
Podporujeme vás při dosahování vašich cílů. Tato podpora nekončí dodáním našich přístrojů na místo. Společnost Endress+Hauser má celé portfolio nabídek služeb zaměřených na váš úspěch. Od uvedení do provozu, ověření a údržby až po podporu vašich analyzátorů kapalin, abychom jmenovali jen to nejdůležitější pro vodárenství a odpadní vody, jsou naši technici připraveni vás účinně podpořit.
- Služby uvedení do provozu pro optimalizaci nastavení a přechodu na nové přístroje
- Ověřování měřicích přístrojů
- Služby údržby k uvolnění provozní efektivity
- Podpora pro analyzátory kapalin