Od uvedení do provozu a ověření až po údržbu a vzdálenou podporu - zajistěte výkon přístroje s naší nabídkou služeb.
Provozování čistírny odpadních vod přináší mnoho výzev: zákonné požadavky, interní normy, zvyšující se nároky na čištění a vyšší složitost procesů. Pro splnění vašich povinností je nutné spolehlivé řízení procesu. Procesy však mohou být jen tak dobré, jak kvalitní jsou vaše měřicí přístroje. Aby byl zajištěn jejich bezproblémový provoz, musí být správně navrženy, instalovány a pravidelně servisovány.
Up to 30%
of the annual budget of a water/wastewater treatment plant is spent on recurring operational costs. Source: GWI Water Data published October 2021
Jak můžeme pomoci
Podporujeme vás při dosahování vašich cílů. Tato podpora nekončí dodáním našich přístrojů na místo. Společnost Endress+Hauser má celé portfolio nabídek služeb zaměřených na váš úspěch. Od uvedení do provozu, ověření a údržby až po podporu vašich analyzátorů kapalin, abychom jmenovali jen to nejdůležitější pro vodárenství a odpadní vody, jsou naši technici připraveni vás účinně podpořit.
Služby uvedení do provozu pro optimalizaci nastavení a přechodu na nové přístroje
Ověřování měřicích přístrojů
Služby údržby k uvolnění provozní efektivity
Podpora pro analyzátory kapalin
Aplikace
Uvedení do provozu
Ve fázi uvádění do provozu čelíte mnoha výzvám. Hlavním cílem je obvykle zajistit výkonnost přístroje od samého počátku v daném časovém a rozpočtovém rámci.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naši zkušení techničtí odborníci vám pomohou s nastavením provozních přístrojů a automatizačních řešení. To zahrnuje podrobnou dokumentaci ve formě základních zpráv a záložních souborů. Kromě toho díky svým znalostem aplikací zajistí správnou instalaci komponent tak, aby bylo možné od samého počátku stabilně monitorovat nebo řídit procesy.
Zjistěte více o našich službách uvádění do provozu
V mnoha zemích mají provozovatelé ze zákona povinnost ověřovat průtokoměry v určitých intervalech. Jedním z důvodů je, že musí měřit, kolik vody z přírodních vodních útvarů odebírají nebo kolik jí do nich zpětně vypouštějí. Dalším důvodem je možnost prokázat zákazníkům, že fakturace je přesná.
Naše expertíza v předmětném oboru
Ověření lze provést na místě nebo na dálku, pokud je vysílač aktivován pomocí technologie Heartbeat.
Naši zkušení servisní technici poskytují spolehlivou podporu pro vaše přístroje včetně veškeré potřebné dokumentace pro transparentní výsledky údržby. Dokonce mohou zefektivnit vaše rutinní postupy údržby zavedením konceptu prediktivní údržby.
Naše expertíza v předmětném oboru
Naši zkušení servisní technici poskytují spolehlivou podporu pro vaše přístroje včetně veškeré nezbytné dokumentace pro transparentní přehled o výsledcích údržby. Mohou dokonce významně zefektivnit vaši rutinní údržbu zavedením koncepce prediktivní údržby vycházející z počáteční analýzy instalovaných zařízení.
Analyzátory kapalin jsou jedním z nejdůležitějších měřicích přístrojů v čistírnách odpadních vod, protože měří kvalitu vody. Aby správně fungovaly, potřebují pravidelnou údržbu, včetně čištění, oplachování, výměny opotřebovaných dílů a kalibrace.
Naše expertíza v předmětném oboru
Náš kompletní balíček služeb pro analyzátory zaručí hladký provoz během celého životního cyklu. Zahrnuje uvedení do provozu a každoroční údržbu prováděnou certifikovanými, proškolenými techniky včetně poskytnutí spotřebních materiálů a opotřebitelných dílů, technické podpory se zárukou času odezvy* a volitelného pokrytí oprav přímo v provozu.
Zjistěte více o našich analyzátorech kapalin
Zlepšete diagnostiku a pracovní postupy údržby pomocí řešení pro vzdálené sledování majetku, abyste zvýšili dobu provozuschopnosti a dostupnost zařízení.
Jednou z hlavních výzev v oblasti čištění odpadních vod je dosahovat zároveň bezpečnosti i cenové výhodnosti provozu. Naše nabídka služeb vám pomůže optimalizovat vaše provozní operace.
Výhody
Naši servisní technici pracují podle stejných standardů a postupů, aby poskytovali trvale vysokou kvalitu služeb bez ohledu na vaši lokalitu nebo úroveň potřeb. Portfolio námi nabízených služeb je certifikováno a odpovídá normě DIN EN ISO 90001:2008. Rozsah a intenzitu našich služeb lze přizpůsobit vašim individuálním výzvám.
Více než 1 000
servisní technici na celém světě pracují se stejnými nástroji a podle stejných norem.
Voda, nápoje, mléčné výrobky, chemikálie nebo léčiva musí být každodenně analyzovány. Z našeho komplexního portfolia produktů vyberte zařízení, které nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
Měření průtoku
Měření průtoku
Voda, zemní plyn, pára, minerální olej, chemikálie - to jsou některé z tekutin, které je třeba měřit den za dnem. Vyberte průtokoměr, který nejlépe odpovídá vašim procesním potřebám.
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
Kromě všech relevantních měřicích a systémových technologií nabízíme také vhodný software pro všechna odvětví průmyslu, který zajišťuje plný výkon vašich provozních procesů.
Systémové produkty
Systémové produkty
Aplikátor
Měření teploty
Měření teploty
Teploměry a převodníky pro zpracovatelský průmysl
Související příběhy
Kvalita a shoda
Drinking water quality monitoring
Meet standards and manage risk with innovative instrumentation, analysis and maintenance solutions for drinking water quality monitoring.
Technologická zařízení: správa parních systémů a průmyslových úpraven vod
Technologická zařízení: správa parních systémů a průmyslových úpraven vod
Zvyšte výkonnost, bezpečnost a spolehlivost své správy technologických zařízení. Spolehněte se na společnost Endress+Hauser při zdokonalování vašich parních energetických systémů a průmyslových úpraven vod. Získejte více informací o naší nabídce zde.
Energetika a zdroje energie: Posílení budoucnosti
Energetika a zdroje energie: Posílení budoucnosti
Vy zásobujete svět energií – my vám dodáme naše znalosti v oblasti aplikací pro vaši elektrárnu: parní (uhlí, plyn a ropa), s plynovou turbínou s kombinovaným cyklem (GTCC), na spalování odpadu (ZEVO), vodní a jadernou.
Těžba, minerály a kovy: Těžba udržitelné budoucnosti
Těžba, minerály a kovy: Těžba udržitelné budoucnosti
Ve světě, kde těžíme suroviny nižší jakosti, při nedostatku odborného personálu a problémech s těžbou vám můžeme pomoci dosáhnout vašich cílů: snížení výrobních nákladů, udržování bezpečného provozu vašeho zařízení a striktní dodržování předpisů a odpovědnost.
Vážíme si vašeho soukromí
Soubory cookie používáme k vylepšení vašeho zážitku z prohlížení a shromažďujeme statistiky za účelem optimalizace funkčnosti webu, abychom vám mohli poskytnout reklamy nebo obsah na míru.
Výběrem možnosti „Přijmout vše“ souhlasíte s naším používáním souborů cookie.
Další podrobnosti naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie .