Zkuste hledat podle klíčových slov / objednávky, sériového čísla, např. „CM442“ nebo „technické informace“
Pro zahájení vyhledávání zadejte alespoň dva znaky.

Efektivita ve vašich procesech čištění (CIP – Clean in Place)

Snížení ztrát produktu a nákladů na energii

Čisticí zařízení

Jelikož náklady na suroviny a energii neustále rostou, stává se efektivita využití zdrojů v potravinářských provozech stále důležitější. Mnoho zpracovatelů potravin stále provozuje systémy „Clean in Place“ s nedostatečnou mírou automatizace a spoléhá se na procesy založené pouze na načasování a manuálním ověřování. Instalace příslušné instrumentace přímo do linky poskytuje monitoring a řízení v reálném čase, které pomáhají zkrátit čas čištění, snížit spotřebu energie a čisticích prostředků a současně zajišťují kompletní sledovatelnost procesu.

Klíčová fakta

30%

úspora nákladů na čisticí prostředky

zajištěním správné pevnosti detergentu a separace fází pomocí vodivosti a optických měření Endress+Hauser.

Měření koncentrace čisticích prostředků ©Monty Rakusen/Cultura Images RF/Strandperle
Poznatky

Přesné měření koncentrace

Aby byla zaručena optimální výkonnost systému CIP, je důležité znát koncentraci čisticího prostředku v okruhu i v přípravné nádrži.

Naše expertíza v předmětném oboru

Měření vodivosti vyžaduje minimální požadavky na údržbu a kalibraci a umožní vám snížit spotřebu energie, chemikálií a vody. Společnost Endress+Hauser nabízí několik volitelných kombinací senzoru vodivosti a převodníku, které jsou navržené specificky pro CIP. Od základních kompaktních zařízení až po vícekanálové systémy s možností integrace do sítě Ethernet.

  • Optimalizujte měření koncentrace pomocí správného senzoru vodivosti nebo převodníku pro vaši aplikaci.
Efektivní separace fází ©Juice Images/Strandperle
Poznatky

Efektivní separace fází

Buďte si jisti, co je v potrubí, a odstraňte dohady. Senzory určí, kdy jedna fáze CIP cyklu končí a kdy by další fáze měla začít.

Naše expertíza v předmětném oboru

Senzory vodivosti, optického zákalu a pH se používají k určení okamžiku, kdy jsou produkt nebo proplachovací voda přítomny v potrubí, a proces CIP je zahájen pouze tehdy, když po proplachu v potrubí nezůstává již žádný produkt. Rychlá odezva je velmi důležitá pro snížení ztrát produktu a vody a rovněž pro úsporu času.

Detekce hladiny v nádrži ©Endress+Hauser
Poznatky

Spolehlivé měření hladiny

Je třeba sledovat skladové zásoby čisticích prostředků pro CIP, aby bylo zaručeno stabilní zásobování.

Naše expertíza v předmětném oboru

Mezi běžné metody sledování skladovacích nádrží čisticích prostředků patří ultrazvukové senzory, radar s vedenou vlnou nebo bezkontaktní radar. Přípravné a regenerační nádrže a nádrže na proplachovací vodu jsou obvykle monitorovány hydrostatickými nebo kapacitními snímači, přičemž výběr se řídí velikostí nádrže a osobními preferencemi. Bezpečnost systému zaručují alarmy nízké/vysoké hladiny a detekce prázdného potrubí (ochrana čerpadla) a nejčastěji jsou realizovány pomocí vibrační vidličky nebo konduktivních/kapacitních senzorů.

Vratka CIP s Promag ©Endress+Hauser
Poznatky

Robustní měření průtoku

Pro efektivitu systému CIP je základem měření průtoku. Zajištěním silného, turbulentního proudění je možné dosáhnout požadovaného třecího efektu.

Naše expertíza v předmětném oboru

Řada Promag H je navržena tak, aby odolávala agresivním chemikáliím při vyšších teplotách a vyšších než běžných vibracích v důsledku turbulentního proudění. Společnost Endress+Hauser zaručuje funkční způsobilost v systémech CIP po mnoho let. Měřicí přístroje disponují vedle hodnoty průtoku rovněž výstupem teploty a vodivosti.

  • Využívejte výhody magneticko-indukčních průtokoměrů, které disponují vedle hodnoty průtoku rovněž výstupem teploty a vodivosti.
Měření teploty CIP ©Endress+Hauser
Poznatky

Měření teploty pro úsporu nákladů

Teplotu v procesu CIP lze zjišťovat na několika místech a je důsledně kontrolovaná k zajištění rovnováhy mezi efektivitou čištění a spotřebou energie. Teplota je často považována za důležitý faktor a vyžaduje časté kalibrace.

Naše expertíza v předmětném oboru

iTHERM QuickNeck – náš patentovaný prodlužovací krček s rychloupínacím adaptérem pro snadnou a rychlou rekalibraci. Stačí jednoduché pootočení pro uvolnění a snadnou opětovnou instalaci po kalibraci.

Získejte záruku účinného čištění díky instalaci našeho přístroje Liquitrend QMW43 na měření několika parametrů najednou ©Endress+Hauser
Poznatky

Detekce nánosů k zajištění účinnosti čištění

Účinnost čištění vychází z teploty, koncentrace čisticího prostředku a rychlosti proudění / střižných sil u stěn instalace. Protože však trubky nejsou vždy rovné a dosah rozstřikovacích koulí není vždy ideální, existují body, které se obtížně čistí. Pro stanovení a zlepšení celkové účinnosti čištění je nezbytné monitorovat rovněž průběh čištění v těchto bodech.

Naše expertíza v předmětném oboru

Náš kompaktní přístroj přístroj Liquitrend QMW43 na měření několika parametrů dokáže současně měřit tloušťku ulpívajících nánosů a vodivost médií. Pokud se nainstaluje na kritická místa provozu, monitoruje spolehlivě chování kapaliny a informuje o případné přítomnosti zbytkových nánosů po čištění. Tato inovativní technologie umožňuje přizpůsobit četnost a intenzitu čištění podle potřeb daného provozu a zvýšit tak jeho výkonnost.

Výhody

Naši zaměstnanci společně s našimi zákazníky dosáhli v oblasti zvyšování efektivity CIP pozoruhodných výsledků. Bohaté oborové a aplikační odborné zkušenosti a rovněž naše široké produktové portfolio zaručují úspěch na první pokus. Cílem společnosti Endress+Hauser je být ve všech ohledech spolehlivým partnerem.

Klíčová fakta

25–30%

úspory času na každý cyklus CIP.

Klíčová fakta

30%

snížení spotřeby chemikálií díky využití optických technologií pro separaci fází.

Klíčová fakta

> 100

zemí již těží z našich aplikačních a oborových kompetencí.

Shrnutí

Naše nabídka

Chápeme vaše problémy v náročných aplikacích CIP a poskytneme vám kompletní řadu hygienických, sanitačních a měřicích řešení. Náš osvědčený sortiment produktů na měření průtoku, hladiny, tlaku, teploty a analytické instrumentace je vyroben v souladu s nejpřísnějšími normami kvality a splňuje všechny požadavky a předpisy potravinářského a nápojového průmyslu. Poskytujeme:

  • zaručenou možnost čištění na základě shody s normami a směrnicemi 3-A, FDA a EHEDG
  • snížené náklady na energii a nižší objem odstávek zařízení
  • robustní, spolehlivé přístrojové vybavení optimalizované pro použití v průmyslu
  • hladkou integraci do jakékoli řídicí platformy
  • inovativní autodiagnostiku pro zaručení plné důvěryhodnosti měření
Měření koncentrace pracího prostředku ©Monty Rakusen/Cultura Images RF/Strandperle
Poznatky

Přesné měření koncentrace

Pro zajištění optimálního výkonu systému CIP je důležité znát koncentraci čisticího prostředku ve smyčce i v doplňovací nádrži.

Naše odborné znalosti v oboru

Vodivost má nejnižší nároky na údržbu a kalibraci a umožňuje snížit spotřebu energie, chemikálií a vody. Společnost Endress+Hauser nabízí několik variant snímačů a převodníků vodivosti speciálně navržených pro aplikace CIP. Od kompaktních systémů základní úrovně až po vícekanálové systémy s možností integrace do sítě Ethernet.

Fázová separace syrovátky ©Juice Images/Strandperle
Poznatky

Účinná separace fází

Přesně víte, co je v lince, a nemusíte nic odhadovat. Přechodové senzory určují, kdy končí každá fáze cyklu CIP a kdy má začít další.

Naše odborné znalosti v oboru

Senzory vodivosti, optického zákalu nebo pH se používají k určení, kdy je v potrubí produkt nebo oplachová voda, a systém CIP se spustí pouze tehdy, když po oplachu nezůstane žádný produkt. Rychlá reakce je velmi důležitá pro snížení ztrát produktu a vody a úsporu času.

  • Zlepšete svou separaci fází výběrem nejvhodnějšího senzoru z portfolia společnosti Endress+Hauser pro analýzu kapalin.
Detekce hladiny v nádrži ©Endress+Hauser
Poznatky

Spolehlivé měření hladiny

Zásoby čisticích prostředků pro CIP je třeba sledovat, aby byly zajištěny stabilní dodávky.

Naše odborné znalosti v oboru

Ultrazvuk, naváděný radar nebo radar ve volném prostoru jsou běžné metody monitorování zásob čisticích prostředků. Doplňovací, oplachové a regenerační nádrže se běžně monitorují pomocí hydrostatických nebo kapacitních senzorů; výběr závisí na velikosti nádrže a osobních preferencích. Bezpečnost zásob je zajištěna alarmy nízké/vysoké hladiny a detekcí prázdného potrubí (ochrana čerpadla) a obvykle se provádí pomocí ladicích vidlic nebo vodivých/kapacitních senzorů.

  • Vyberte si z široké nabídky měřicích principů a souvisejícího portfolia produktů ten nejvhodnější přístroj pro měření hladiny pro vaši aplikaci.
Zpětné potrubí CIP se systémem Promag H ©Endress+Hauser
Poznatky

Robustní měření průtoku

Měření průtoku je pro efektivní systém CIP zásadní. Zajištěním silného a turbulentního proudění se dosáhne požadovaného účinku čištění.

Naše odborné znalosti v oboru

Řada Proline Promag H je navržena pro práci s agresivními chemikáliemi při zvýšených teplotách a vyšších než běžných vibracích způsobených turbulentním prouděním. Společnost Endress+Hauser zajišťuje výkonnost po mnoho let v provozu CIP. Průtokoměry obsahují kromě hodnoty průtoku také výstup teploty a vodivosti.

Měření teploty v systému CIP ©Endress+Hauser
Poznatky

Úsporné měření teploty

Teplotu v procesu CIP lze měřit na několika místech a je přísně kontrolována, aby byla zajištěna rovnováha mezi účinností čištění a spotřebou energie. Teplota je často považována za kritický kontrolní bod a vyžaduje častou kalibraci.

Naše odborné znalosti v oboru

iTHERM QuickNeck - náš patentovaný nástavec teploměru s rychlým uvolněním pro rychlou a snadnou rekalibraci. Jedním jednoduchým otočením se otevře a po kalibraci se snadno znovu nainstaluje.

Aplikace Liquitrend QMW43 pro zajištění účinnosti čištění ©Endress+Hauser
Poznatky

Rozpoznání nánosů pro zajištění účinnosti čištění

Účinnost čištění závisí na teplotě, koncentraci čisticího prostředku a rychlosti proudění/smykových silách na stěnách zařízení. Protože však potrubí není vždy rovné a dosah stříkacích koulí není vždy ideální, existují místa, která se obtížně čistí. Pro určení a zlepšení celkové účinnosti čištění je nutné sledovat i chování při čištění v těchto místech.

Naše odborné znalosti v oboru

Náš kompaktní multiparametrový přístroj Liquitrend QMW43 dokáže současně měřit tloušťku adheze a vodivost médií. Instaluje se na kritických místech v potravinářském závodě, spolehlivě monitoruje chování kapaliny a informuje o tom, zda se po čištění vyskytují zbytkové nánosy. Tato inovativní technologie umožňuje přizpůsobit frekvenci a intenzitu čištění potřebám závodu, a tím zvýšit jeho efektivitu.

Dále

Naše nabídka

Rozumíme vašim výzvám v náročných procesech CIP a nabízíme vám celou řadu hygienických a sanitárních měřicích řešení. Naše osvědčené portfolio průtokových, hladinových, tlakových, teplotních a analytických přístrojů je vyráběno podle nejvyšších standardů kvality a splňuje všechny požadavky a předpisy pro potravinářský a nápojový průmysl. Nabízíme vám:

  • Robustní, spolehlivé a průmyslově optimalizované senzory v hygienickém provedení
  • Snadno čistitelné a absolutně těsné měřicí senzory
  • Inovativní autodiagnostika pro zajištění plné důvěry v měření
  • Bezproblémová integrace do jakéhokoli řídicího systému

Závěrečné poznámky

Související články

Objevte další zajímavé články