Monitorování kvality vody v elektrárnách představuje zásadní činnosti jak pro udržování provozní efektivity, tak i pro minimalizaci prostojů způsobených korozí nebo netěsnostmi. Neustálý kontakt s vodou a párou zvyšuje riziko vzniku koroze a nánosů na kovových površích. Pomocí správné instrumentace na měření a analýzu kvality vody lze tato rizika kompenzovat a vyhnout se nákladným opravám.
Chytrá analytická řešení proti korozi a nánosům


Předcházejte korozi systému díky sledování hodnoty pH
Hodnota pH napájecí vody má přímý dopad na míru koroze v parovodním okruhu, přičemž hodnoty pH mohou kolísat v závislosti na umístění samotného okruhu. Aby se předešlo korozi, musí obsluha provozů pečlivě monitorovat hodnotu pH a provádět její úpravu podle jednoho ze dvou režimů v závislosti na nainstalovaném vybavení, a to buď podle univerzálního režimu, nebo běžnějšího mírně alkalického.
Naše expertíza v předmětném oboru
Společnost Endress+Hauser nabízí jedinečné senzory a převodníky pro vysoce kvalitní měření pH na více místech v rámci parovodního okruhu.
- Monitorujte úrovně pH spolehlivě i ve vysoce alkalických médiích nebo prostředích s nebezpečím výbuchu pomocí naší skleněné elektrody Orbisint CPS11D vycházejí z technologie Memosens
- Volitelný solný kruh pro aplikace s nízkou vodivostí v deionizované vodě, například v napájecí a kotelní vodě

Chraňte turbíny přesným sledováním obsahu křemičitanů
Křemičitany se mohou usazovat na kterémkoli povrchu, který přichází do styku s párou, a vytvářet tak vrstvu pevných látek na lopatkách turbíny, která způsobuje abrazi a blokování průtoku. Odstranění těchto křemičitanových nánosů chemickou cestou nebo mechanicky vás stojí drahocenný čas a zdroje.
Naše expertíza v předmětném oboru
Analyzátory Endress+Hauser nabízejí průběžný monitoring křemičitanů na několika místech parovodního okruhu zároveň.
- Ušetřete čas a náklady pomocí našeho analyzátoru křemičitanů Liquiline System CA80SI
- Monitorujte páru před turbínu pod vysokým a nízkým tlakem, parní buben, čerpadla na odčerpávání kondenzátu (CEP), upravenou vodu / napájecí a kotelní vodu a vysokotlaké ohřívače/ekonomizéry
- Vyhněte se nákladným prodlevám při najíždění a eliminujte manuální odběry zkušebních vzorků

Předcházejte korozi pomocí monitoringu koncentrace rozpuštěného kyslíku (DO)
Kyslík může způsobit korozi komponent parovodního okruhu, a musí být proto přítomen pouze ve stopových koncentracích (ppb). Při alkalickém režimu se používají k odstranění rozpuštěného kyslíku a za účelem prevence vzniku koroze termické odplyňovače a chemické lapače kyslíku.
Naše expertíza v předmětném oboru
Technologie Memosens od společnosti Endress+Hauser pro senzory kyslíku v kombinaci s naším převodníkem Liquiline umožňuje spolehlivou kalibraci v laboratoři, jednoduchou údržbu a minimální prostoje v místě měření.
- Zvyšte procesní bezpečnost a využitelnost místa měření
- Minimalizujte odstávky provozu během výměny senzoru díky automatickému rozpoznávání senzoru

Předcházejte nánosům pomocí detekce změn vodivosti
Rozpuštěné pevné látky v parovodním okruhu mohou způsobovat vznik nánosů na vybavení, a v důsledku toho technické závady. Vodivost čisté vody je téměř nulová, přičemž i malé množství soli může dramaticky zvýšit riziko koroze. Proto je parametr vodivosti užitečným ukazatelem obsahu rozpuštěných pevných látek a kontaminantů, např. v důsledku netěsností chladicí vody a vzduchu, a indikátorem pravděpodobnosti vzniku nánosů.
Naše expertíza v předmětném oboru
Řada převodníků Liquiline od společnosti Endress+Hauser na měření více parametrů zároveň se dodává v kompaktním provedení nebo ve verzi pro montáž do panelu pro snadnou instalaci a využívá digitální technologii Memosens k detekci rozpuštěných pevných látek na více různých místech v okruhu.
- Uveďte systém do provozu a rozšiřujte ho rychle a snadno
- Získejte výhody plynoucí ze standardizovaného a intuitivního ovládání
Výhody
Věříme v inteligentní instrumentaci chránící energetické systémy před nákladnými opravami a zbytečnými odstávkami provozu. Panely SWAS jsou navrženy s tou nejlepší instrumentací ve své třídě pro záruku trvalého provozu parovodního okruhu. Všechny panely se snadno instalují a uvádějí do provozu a také jejich obsluha je snadná. Díky modulární konstrukci je lze kombinovat podle individuálních požadavků.
Klíčová fakta
50%
prodloužení doby v provozu díky digitálním přístrojům Memosens nainstalovaným na panelech
Klíčová fakta
3 250 USD
částka ušetřená navíc každých 26 minut v typické 500MW elektrárně s kombinovaným cyklem při měření odplyněné vodivosti
Klíčová fakta
50%
časová úspora v případě, že integrujete panel SWAS do systému PLC prostřednictvím převodníků Liquiline
Jak můžeme pomoci
Analytický systém pro páru a vodu (SWAS) od společnosti Endress+Hauser poskytuje nezbytné měřicí signály pro procesní řízení a nabízí standardizované řešení pro pohodlné vzorkování a analýzu vody v elektrárnách, čímž přispívá k snížení objemu odstávek a zvýšení provozní efektivity. Systém SWAS je modulární, variabilní a umožňuje snadnou dodatečnou instalaci, navíc je vhodný k použití s digitální technologií Memosens, např. pro snadnou kalibraci, a proto poskytuje spolehlivé měření, uživatelsky nenáročnou údržbu a minimalizaci odstávek.
- K dispozici jsou dvě řešení k instalaci do panelu: analytický systém SWAS Customized (zakázková výroba) a SWAS Compact (přednastavená sestava)
- Jeden převodník pro všechny parametry se systémem SWAS Compact a vícekanálovými kontroléry Liquiline
- Preventivní údržba s výpočtem zbytkové katexové kapacity
- Snadná manipulace i s omezenými technickými zkušenostmi